- Intervalo de potência: 0,25 - 22 kW
- Grau de proteção: IP20
- Interface Internet Multiprotocolo
- Interface USB para parametrização sem tensão
- Interface multi-codificador para operação múltipla
NORDAC PRO - SK 500P - Inversor de Frequência
Um único produto com várias vantagens
The control cabinet inverter for all drive applications
O NORDAC PRO é o inversor de frequência para todas as aplicações. Mesmo na variante Basic SK 500P, o NORDAC PRO oferece grande versatilidade. A versão Advanced SK 530P complementa este âmbito e pode ser expandida funcionalmente com o módulo opcional SK CU5. O SK 550P possui uma interface Ethernet multiprotocolo integrada para integração eficiente em sistemas de controlo de base Ethernet. A interface Bluetooth, um cartão de memória SD como meio de armazenamento de parâmetros, firmware e dados operacionais, bem como uma interface USB, que permite a parametrização do inversor “na embalagem” contribuem para a grande facilidade de operação do NORDAC PRO. O uso dos componentes mais modernos permite uma construção muito compacta e, por isso, a instalação com economia de espaço.
Versões do produto
- Range de Potência: 0.25 - 5.5 kW
- Monofásico 200 - 240 V, 3 fases 380 - 480 V
- Disponível como versão básica e avançada
- Classe de Proteção: IP20
- Função de Segurança
- Módulo de controle plug-in SK TU5
- Módulo de Extensão SK CU5
Caraterísticas do produto
- 6x entradas digitais, 2x saídas digitais, 2x relés, 2x entradas analógicas, 1x saída analógica
- Extensão opcional de entrada/saída
- Segurança funcional: STO, SS1
- Interface Ethernet integrada configurável por parâmetro
- Interfaces de codificadores: HTL, TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
- Interface USB para a parametrização sem tensão
- Slot de cartões SD para armazenamento/transferência de dados de parâmetros
- Terminais de encaixe para desempenho e controlo até 2,2kW
- Estrutura de parâmetros compatível com todos os variadores de frequência NORD
- Pode ser parametrizado através do módulo de operação plug-in, ferramenta de software NORDCON ou através de aplicação
- 4 conjuntos de parâmetros, diretamente comutáveis online
- Gestão do travão motor, funcionalidade do guincho
- Operação de 4 quadrantes devido ao chopper de travagem integrado
- Controlo U/f, controlo vetorial de corrente em funcionamento de ciclo aberto e ciclo fechado
- Alta qualidade de controlo e elevado comportamento de sobrecarga para motores síncronos e assíncronos
- Funcionalidade PLC para funções dirigidas ao acionamento
- POSICON - Modo de posicionamento integrado e sincronização
- Filtro de rede integrado
Aviso importante:
Product is available in series production.
Gestão do Ciclo de Vida do Produto
Planear. Desenvolver. Modernizar.
Para o ajudar a planear os seus sistemas de forma fiável a longo prazo, atribuímos um estado do ciclo de vida a todas as gerações de produtos. Aqui, pode saber o que cada fase significa e quais os serviços que estão à sua disposição em cada etapa.
Saiba maisFerramentas NORD para o suporte à sua aplicação
Nossas ferramentas de software, dados e funções facilitam o aproveitamento máximo da sua solução de acionamento NORD. Encontre aqui os módulos adequados para o produto que você está selecionando. Ficou curioso? Então explore todas as opções que o nosso suporte de aplicativos oferece em nossa seção de Software .
Nossos serviços para a sua solução de acionamento
Apoiamos a sua empresa desde o dimensionamento inicial do projeto até a colocação em operação (comissionamento), e oferecemos suporte de longo prazo adaptado às suas necessidades específicas. Encontre abaixo os principais tópicos de serviços para a sua linha de produtos. Não encontrou o que procurava? Então, basta visitar nossa seção central de serviços !