Novinky –

Nový modulární systém NORD: Větší flexibilita při návrhu systému

Díky modulárnímu systému decentrální řídicí elektroniky a účinných motorů umožňuje NORD DRIVESYSTEMS větší svobodu při navrhování systémů. Základem jsou frekvenční měniče NORDAC LINK a NORDAC ON, které nyní disponují identickými komunikačními a bezpečnostními funkcemi. Díky tomu jsou flexibilní při použití.

Bargteheide, 2026-03-05

Nový modulární systém společnosti NORD se skládá z asynchronních IE3 a synchronních motorů IE5+ a dvou řad decentralizovaných frekvenčních měničů: NORDAC ON s výkonovým rozsahem od 0,37 do 3,7 kW pro montáž na stěnu nebo na motor a NORDAC LINK s výkonovým rozsahem od 0,37 do 7,5 kW pro montáž na stěnu. Obě řady mají shodné komunikační a bezpečnostní funkce, které společnost NORD značně rozšířila.

Nová úroveň funkční bezpečnosti

Frekvenční měniče jsou vybaveny integrovaným Ethernetem a lze je integrovat do bezpečnostních aplikací pomocí PROFIsafe nebo FSoE. Řada bezpečnostních funkcí (STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS a SSM) je již integrována a je implementována bez enkodéru. Díky bezpečným vstupům a výstupům lze přímo připojit bezpečnostní komponenty, jako jsou tlačítka nouzového zastavení nebo fotoelektrické senzory.

Štíhlý systém s menší kabeláží

To uživatelům poskytuje větší flexibilitu v návrhu systému. Díky konzistenci si mohou volně vybrat mezi frekvenčními měniči pro montáž na motor nebo na stěnu. Integrované funkce dále snižují náklady na kabeláž. Celkově NORD umožňuje využití štíhlé architektury s vysokou funkčností.

Zjistěte více o modulárním systému !