Měnič frekvence NORDAC LINK - SK 250E

Rychlá instalace, snadná údržba

  • Výkonový rozsah: 0,37 - 7,5 kW
  • Krytí: IP55, IP65
  • Nástěnná montáž
  • Snadná instalace a údržba díky možnosti úplného zásuvkového připojení
  • Konfigurovatelné pro Vaši aplikaci

Minimised downtime, maximum productivity

Měnič frekvence NORDAC LINK je komfortní řešení pohonu NORD pro flexibilní decentrální instalaci. V závislosti na požadavcích lze systém NORDAC LINK libovolně konfigurovat a přizpůsobit jej tak široké škále různých aplikací. Vzhledem k rozsáhlým možnostem konektorového propojení lze měnič instalovat rychle a snadno. Díky integrovanému servisnímu spínači a možnosti lokálního ručního ovládání lze uvedení zařízení do provozu a jeho servis realizovat velmi rychle.

Verze produktu

  • Výkonový rozsah: 0,37 - 7,5 kW 
  • 3-fázový 380 - 500 V
  • Krytí: IP55, IP65
  • Decentralizovaná flexibilní instalace
  • Nástěnná montáž
  • Funkční bezpečnost

Vlastnosti produktu

  • 5x digitální vstup, 2x digitální výstup, 2x analogový vstup 
  • Volitelné rozšíření vstupů/výstupů
  • Funkční bezpečnost: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM a PROFIsafe
  • Rozhraní Ethernet rozšiřitelné pomocí volitelné konstrukční skupiny
  • Rozhraní enkodéru: HTL, CANopen
  • Snadná instalace a údržba díky možnosti kompletního zapojení a volitelným spínačům pro údržbu a místnímu ručnímu ovládání
  • Struktura parametrů kompatibilní se všemi měniči frekvence značky NORD
  • Parametrizovatelný prostřednictvím zásuvného ovládacího modulu, softwarového nástroje NORDCON nebo aplikace.
  • 4 sady parametrů, přímo přepínatelné online
  • Interní brzdový usměrňovač pro řízení brzdy motoru
  • Vysoce kvalitní regulace díky proudově-vektorovému řízení
  • Řízení motorové brzdy, funkce zvedacího zařízení
  • Čtyřkvadrantový provoz díky integrovanému brzdovému chopperu
  • Úspora energie při částečném zatížení
  • Funkce PLC pro individuální nastavení
  • U/f řízení, vektorové řízení proudu v otevřené a uzavřené smyčce
  • Vysoká kvalita regulace a vysoká odolnost proti přetížení pro synchronní a asynchronní motory (přidáno zleva)
  • POSICON - Integrovaný režim polohování a synchronizace
  • Integrovaný síťový filtr