Řízení CFC open-loop injection

Výkonné řízení synchronních motorů bez snímače otáček

Inovativní proces také otevírá možnost bezsnímačového řízení pro dynamické aplikace. S řízením CFC open-loop injection posouvá společnost NORD své pohonné systémy se synchronními motory s permanentními magnety bez snímače otáček na vyšší úroveň. Metoda přesvědčuje vysokou přetížitelností a dynamikou.

Vaše výhody systému řízení CFC open-loop injection

Vysoká nákladová efektivita

  • není nutný žádný snímač otáček. Tím se ušetří náklady na materiál a instalaci.
  • Tento proces dosahuje vysoké energetické účinnosti, zejména v oblasti částečného zatížení.
  • V dynamických aplikacích lze motory dimenzovat na menší rozměry.

Rychlé uvedení do provozu

  • není třeba uvádět do provozu snímač otáček.
  • Díky inteligentnímu procesu řízení je řešení rychle připraveno k použití prostřednictvím plug-and-play.

Optimální přetížitelnost a vysoká dynamika

  • rozběh probíhá při 150 % přetížení.
  • Metoda CFC open-loop injection umožňuje dynamičtější zrychlení díky kratší době náběhu.

Udržitelné řešení

  • Kompaktní konstrukce, nízká hmotnost a vysoká energetická účinnost činí z pohonných systémů s řízením CFC open-loop injection udržitelné řešení.

Ideální pro aplikace s častými změnami zatížení

  • Proces je ideální pro aplikace v dopravní technice, balení, výrobě atd.

Naše výrobky

Řízení CFC open-loop injection je vhodné pro řízení všech synchronních motorů NORD s permanentními magnety. Tento postup je v současné době standardně k dispozici pro dva typy měničů. V budoucnu bude nabízen se všemi měniči frekvence NORD.

NORDAC ON+

  • Výkony: 0,37 - 3,00 kW
  • decentralizovaný měnič frekvence
  • jednoduchá systémová integrace prostřednictvím multiprotokolového rozhraní Ethernet
  • rychlé uvedení do provozu prostřednictvím plug & play
  • CFC open-loop injection je dostupné od firmwaru 1.3

NORDAC PRO SK 500P

  • Výkony: 0,25 - 160 kW
  • měnič frekvence pro instalaci do rozváděče
  • jednoduchá systémová integrace přes multiprotokolové rozhraní ethernet
  • beznapěťová parametrizace přes rozhraní USB
  • možnost CFC open-loop injection od firmwaru 1.4

Synchronní motory IE4

  • Výkony: 1,1 - 5,50 kW
  • třída účinnosti IE4
  • celosvětová schválení a akceptace

IE5+ Synchronní motory (TENV)

  • Výkony: 0,35 - 2,20 kW
  • nejvyšší třída účinnosti IE5+
  • trvale vysoká účinnost v celém rozsahu nastavení
  • bezventilátorové, hygienicky přívětivé provedení, volitelně lze doplnit povrchovou ochranou NXD
  • celosvětová schválení a akceptace

IE5+ Synchronní motory (TEFC)

  • Výkony: 0,35 - 11,00 kW
  • nejvyšší třída účinnosti IE5+
  • trvale vysoká účinnost v celém rozsahu nastavení
  • celosvětová schválení a akceptace

DuoDrive

  • Výkony: 0,35 - 3,0 kW
  • integrovaná koncepce převodovky s motorem IE5+ a jednostupňovou čelní převodovkou
  • vysoká účinnost systému
  • hygienicky přívětivé provedení, volitelně lze dokončit s povrchovou ochranou NXD

Jak funguje CFC open-loop injection?

Řízení otáček pomocí injektáže je metoda vektorového řízení, která přesně řídí otáčky a točivý moment synchronních motorů i bez použití snímače otáček. K identifikaci polohy rotoru u synchronních motorů se do vinutí motoru přivádějí proudové signály. Z výsledných zpětných vazeb lze spolehlivě odvodit aktuální polohu rotoru.

Zjistěte více o řízení motorů od společnosti NORD

Chcete se dozvědět více o řízení CFC open-loop injection? Zajímají vás další metody řízení - se zpětnou vazbou od snímače i bez ní - které společnost NORD nabízí ve svém modulárním systému produktů? Chcete vědět, která řídicí jednotka motoru je pro Vaši aplikaci nejvhodnější a jak ji nejlépe integrovat?

Naši odborníci Vám rádi zodpoví Vaše dotazy. Těšíme se na kontakt s Vámi!