Systémy AS-Interface s pohonnou elektronikou NORD

Realizace modernizace systémů ASi se společností NORD

Připadá Vám následující problém povědomý?

Hledáte náhradu za elektroniku pohonu, která již není k dispozici, nebo chcete modernizovat stávající systém ASi?

Společnost NORD nabízí řešení pohonů, která lze flexibilně integrovat a bezproblémově začlenit do stávajících sběrnicových systémů ASi - jak v rámci projektů modernizace, tak během běžného provozu.

Decentralizovaná pohonná elektronika NORDAC LINK a NORDAC FLEX jsou řešení typu plug-and-play, která umožňují rychlé uvedení do provozu, vysokou dostupnost systému a plnou kompatibilitu se stávajícími systémy. Tímto způsobem Vás společnost NORD podporuje při hospodárné modernizaci vašich sběrnicových systémů ASi a jejich budoucím provozu.

Stáhnout leták

Výhody systémů AS-Interface

Rozhodujícími faktory jsou často náročnost instalace, doba uvedení do provozu a náklady na údržbu. Zejména u decentralizovaných řešení pohonů a aplikací s mnoha senzory a akčními členy může být kabeláž složitá a náchylná k poruchám.

AS-Interface (ASi) zde nabízí efektivní řešení: jako inteligentní sběrnicový systém pro nejnižší úroveň pole výrazně zjednodušuje připojení senzorů a akčních členů. Data a napájení se přenášejí společně pomocí dvoužilového profilového kabelu, což výrazně snižuje množství potřebné kabeláže. Účastníci s nízkou energetickou náročností mohou být zásobeni proudem přímo.

Díky jednoduché topologii systému lze komponenty flexibilně integrovat a rozšiřovat, což usnadňuje modernizaci a dovybavení systému ASi. Automatické adresování a diagnostické funkce také usnadňují uvedení do provozu a běžný provoz. Systémy AS-Interface tak snižují časové a materiálové náklady a minimalizují potenciální zdroje chyb - zejména v decentralizovaných řešeních pohonů.

Spolehlivá integrace aplikací ASi se systémem NORD

Systémová integrace je obzvláště snadná s technologií pohonů od společnosti NORD. NORDAC LINK a NORDAC FLEX lze flexibilně použít jako měniče frekvence s ASi on board. Spouštěč motoru NORDAC LINK s ASi on board lze také bezproblémově integrovat do stávajících systémů - díky podpoře ASi V2.0 a ASi V3.0. Jako řešení typu plug and play jsou ideální pro modernizaci ASi ve stávajících systémech - a to i za běžného provozu.

Vaše výhody modernizace s elektronickou technologií pohonů od společnosti NORD

  • Celosvětová dostupnost a podpora
  • Celosvětové odborné znalosti v oblasti letišť a skladů
  • Zásuvná, standardizovaná řešení plug and play
  • Poradenství a podpora při plánování projektu
  • Možnost individuální konfigurace a rozšíření funkcí
  • Decentralizovaná elektronika pohonů až do 22 kW
  • Podpora standardu AS-Interface V2.0 a V3.0
  • Jednoduchá modernizace stávajících systémů

Elektronika pohonu od společnosti NORD s rozhraním Asi on board

NORDAC LINK SK 155E -
softstart /spouštěč motoru

  • Nástěnná montáž
  • Standardizované konektory
  • Volně konfigurovatelné
  • Modulární konstrukce
  • Rozsah výkonu: 0,06 – 3,0 kW

NORDAC LINK SK 250E -
Měnič frekvence

  • Nástěnná montáž
  • Standardizované konektory
  • Volně konfigurovatelné
  • Modulární konstrukce
  • Rozsah výkonu: 0,37 –7,5 kW

NORDAC FLEX SK 200E -
Měnič frekvence

  • Montáž na motor a na stěnu
  • Přímé zapojení nebo standardizované konektory
  • Funkční přizpůsobení
  • Velmi kompaktní, prostorově úsporné provedení
  • Rozsah výkonu: 0,25 – 22 kW

Přehled slave profilů

V elektronice pohonu od společnosti NORD jsou integrovány různé profily ASi slave, které umožňují rychlou a kompatibilní integraci do stávajících systémů ASi. V následujícím přehledu jsou uvedeny klíčové technické aspekty podporovaných verzí V3.0 a V2.0, které jsou kompaktně shrnuty pro Vaše plánování a integraci systému.

ASi Slave V3.0 ASi Slave V2.0
Slave profil S − 7.A S − 7.0
I/O kód 7 7
I/O kód A 0
Ext. ID-Code 1/2 7 F
Adresa 1A− 31A a 1B− 31B
(Expediční stav: 0A)
1 - 31
(Stav dodávky: 0)
Doba cyklu Slave → Master ≤ 10 ms
Master → Slave ≤ 21 ms
≤ 5 ms
Počet uživatelských dat (BUS - I/O) 4I / 40 4I / 40

Vaše řešení pro projekty modernizace

Ať už jde o modernizaci nebo rozšíření systému - naše decentralizované měniče frekvence a spouštěče motorů s rozhraním ASi nabízejí flexibilní možnosti pro stávající systémy.

Všechny potřebné informace najdete v našem letáku.

Stáhněte si nyní zdarma

Kontaktujte naše technické odborníky

Se systémem NORDAC LINK a NORDAC FLEX nabízí společnost NORD ASi zařízení s osvědčenou funkčností a jednoduchou integrací. Výborně se hodí pro modernizaci stávajících systémů nebo jako standardní řešení pro nové projekty. Rádi Vám pomůžeme najít správné řešení pohonu. Kontaktujte nás.

NORD Services

Návrh a engineering

Snadný návrh pohonů
Díky komplexním produktovým řešením, která nabízí náš modulární systém NORD, lze realizovat téměř všechny aplikace našich zákazníků. Velký výběr se však může stát i záplavou informací. Ať už jde o digitální samoobsluhu nebo osobní poradenství: podpoříme Vás při výběru pohonu a ukážeme Vám, jak pro Vás najít nejlepší možný systém pohonu.

Modernizace a rozšíření

Nejmodernější technologie
Modernizace pohonu slouží k přechodu na novější technologii, zvýšení účinnosti a tím i snížení emisí CO₂. Využijte technického pokroku a aktualizujte Vaši pohonnou techniku na nejnovější technickou úroveň! Se společností NORD máte na své straně kompetentního a zkušeného partnera, který ví, co je důležité.

NORD ECO Service

Objevte svůj potenciál úspor
NORD ECO-Box vám poskytne podrobný přehled o spotřebě vašeho zařízení a na základě analýzy výsledků odhalí možnosti snížení vaší energetické náročnosti.