- Výkonový rozsah: 0,25 - 7,5 kW
- Krytí: IP55, IP66
- Nástěnná montáž nebo montáž na motor
- Flexible use via switching mode and soft start
- Easy to integrate into any system thanks to motor protection and reversing function
Postupné ukončení
NORDAC START - SK 135E - motorový starter
Kompaktní pohon, startování bez opotřebení
Quick installation, low-wear starting
Elektronický spouštěč motoru NORDAC START je decentrální softstarter pro spínací provoz a pozvolný rozběh bez opotřebení. Je vybaven funkcí reverzního chodu a vnitřní ochranou motoru, a proto jej lze flexibilně integrovat do jakéhokoliv zařízení.
Verze produktu
- Rozsah výkonů: 0,25 - 7,5 kW
- 3fázové 200 - 240 V, 3fázové 380 - 500 V
- Třída krytí: IP55, IP66
- Montáž na motor nebo na stěnu
Vlastnosti produktu
- 2x digitální vstup, 2x digitální výstup
- Parametrizace pomocí příručního ovládacího modulu, softwarového nástroje NORDCON nebo mobilní aplikace
- reverzní funkce
- monitorovací funkce včetně monitorování motoru a vyhodnocení termistoru motoru
- Řízení brzdy motoru
- Integrovaný síťový filtr
- Pro asynchronní motory
Důležité upozornění:
Product is being phased out; transition to successor solution.
Nástupnický produkt
NORDAC FLEX - SK 200E - měnič frekvence
Vysoká přizpůsobitelnost, nízké náklady
- Výkonový rozsah: 0,25 - 22 kW
- Krytí: IP55, IP66
- Nástěnná montáž nebo montáž na motor
- Modulární koncepce
- High functionality for a wide range of applications
Nástupnický produkt
NORDAC ON / ON+ SK 300P
Decentrální měnič frekvence
- Výkonový rozsah: 0,37 - 3,7 kW
- Stupeň krytí: IP55, IP66
- Možnost variabilního použití pomocí montáže na stěnu nebo na motor
- Jednoduchá integrace díky multiprotokolovému rozhraní Ethernet
- Rychlé uvedení do provozu díky funkci plug & play
Nástupnický produkt
Měnič frekvence NORDAC LINK - SK 250E
Rychlá instalace, snadná údržba
- Výkonový rozsah: 0,37 - 7,5 kW
- Krytí: IP55, IP65
- Nástěnná montáž
- Snadná instalace a údržba díky možnosti úplného zásuvkového připojení
- Konfigurovatelné pro Vaši aplikaci
Řízení životního cyklu produktu
Plánovat. Rozvíjet. Modernizovat.
Abychom vám pomohli spolehlivě plánovat vaše systémy z dlouhodobého hlediska, přiřazujeme všem generacím produktů stav životního cyklu. Zde se dozvíte, co jednotlivé fáze znamenají a jaké služby máte v každé z nich k dispozici.
Další informaceNORD Tools pro podporu vašich aplikací
Naše softwarové nástroje, data a funkce vám usnadní optimální využití vašich pohonů od společnosti NORD. Najděte zde moduly vhodné pro aktuálně vybraný produkt. Zaujalo vás to? Pak objevte v naší sekci Software všechny možnosti, které nabízí naše podpora aplikací.
Náš servis pro vaše řešení pohonu
Podporujeme vás od počátečního projektování až po uvedení do provozu a nabízíme dlouhodobou podporu přizpůsobenou vašim individuálním potřebám. Níže najdete klíčová témata služeb pro vaši produktovou řadu. Nenašli jste, co hledáte? Pak jednoduše navštivte naši rozsáhlou sekci služeb !