Superior Lidgerwood Mundy Corp.
Řešení pohonů pro jeřábový průmysl
Abychom dosáhli našich cílů, museli jsme najít tu nejlepší dostupnou pohonnou technologii a potřebnou aplikační podporu pro její integraci do našich navijáků a kladkostrojů. Brzy jsme zjistili, že společnost NORD nabízí obojí, a to v podobě širokého výběru produktů a vynikající dostupnosti, stejně jako cenových hladin, které jsme potřebovali, abychom byli konkurenceschopní.
Zaměření na zákazníka
Společnost SLM se sídlem v Superioru ve Wisconsinu zahájila svou činnost před 150 lety v dřevařském průmyslu. SLM zaměstnává velmi zkušené strojníky a výrobce, z nichž někteří jsou již druhou, ba dokonce třetí generací. Společnost má kořeny také v oblasti lanových dopravních systémů, kde její inovace v oblasti zdvihacích zařízení sklidili uznání na několika světových výstavách a byly nesmírně důležité pro stavbu historických staveb, jako je Panamský průplav a Hooverova přehrada. Společnost SLM začala hledat způsoby, jak spojit své jedinečné zkušenosti v oblasti mechanických zvedacích zařízení s moderní pohonnou technologií. To zahrnuje nejmodernější řídicí systémy, hydraulicky ovládané vyrovnávací zařízení a automatizovaná řešení, díky nimž jsou produkty SLM nákladově efektivnější, spolehlivější a především bezpečnější.
Výzva projektu
Společnost SLM chtěla řešit potřebu efektivnějších a standardizovaných systémů pro polohování nákladních člunů. Starší polohovací zařízení jsou často specifická pro každé nakládací zařízení a vycházejí z desítky let staré technologie, jejíž obsluha vyžaduje vysokou úroveň zkušeností. Vzhledem k současnému nedostatku pracovních sil a skutečnosti, že mnoho dokařů se blíží důchodovému věku, je stále obtížnější tyto dovednosti najít. Navíc je velká část této práce manuální; personál musí zvedat těžká lana a chodit po stranách člunů a doků, a to i za nepříznivého počasí. Jedná se o velmi náročnou a nebezpečnou práci, takže je v dnešní době stále těžší najít lidi, kteří jsou ochotni ji vykonávat, a ti, kteří jsou ochotni, obvykle znají pouze systém, na kterém byli vyškoleni.
Podobně bylo třeba zlepšit provoz výsypných dopravníků používaných v horní části těchto zařízení na obilí, uhlí a hnojiva. U výsypných dopravníků musí pracovník ručně zapnout hydraulickou spojku, aby aktivoval výsypné zařízení. Když se výsypné zařízení zastaví, drží ho na místě pouze řada brzd, které jsou vzhledem k extrémnímu zatížení a dlouhodobému provozu takového zařízení notoricky nespolehlivé. Tuto situaci ještě více zhoršuje skutečnost, že obsluha často musí pracovat ve výšce desítek metrů, kde jakýkoli uklouznutí nebo porucha zařízení může způsobit pád na rychle se pohybující pás nebo na zem pod ním. Navíc jsou neustále vystaveni obilnému prachu, který je nejen nebezpečný pro plíce pracovníků, ale také výbušný.
Aplikační řešení
Cílem společnosti SLM bylo vyvinout standardizovaný, z velké části automatizovaný systém, který může obsluhovat kdokoli s minimálním zaškolením. Výzvou při vývoji takového systému je najít rovnováhu mezi provozními potřebami a nákladově efektivním řešením. Majitelé zařízení požadovali vyšší bezpečnost a efektivitu, ale obvykle se zdráhali přijmout cenu.
To vedlo k vývoji řady S společnosti SLM pro standardní navijáky, která je založena na technologii NORD a nabízí skvělý poměr nákladů, účinnosti a požadovaných zlepšení v oblasti bezpečnosti. Technický ředitel společnosti SLM, Kenneth Behrmen, uvádí: „V tomto a nesčetných dalších příkladech poskytl technický tým společnosti NORD poradenství ohledně dimenzování a aplikací, díky čemuž se držíme v čele vylepšení konstrukce na špičce v oblasti vylepšování konstrukčního provedení. Nyní jsme schopni používat převodové motory v jedinečných aplikacích s plnou podporou technického týmu výrobce, což nám umožňuje nabízet řešení, která většina ostatních nemůže.“
Pokud jde o výsypné dopravníky, byla vyvinuta dvojice pravoúhlých, vertikálně namontovaných navijáků vybavených převodovkami NORD a pokročilým systémem řízení polohy. Jedná se o systém, který dává obsluze plnou kontrolu z dálkové stanice, čímž eliminuje potřebu personálu pracovat na výsypném dopravníku nebo v jeho blízkosti, a poskytuje mnohem větší přesnost, čímž se zabrání rozsypání materiálu, k němuž u zastaralého zařízení tak často dochází.
Nyní se společnost SLM ve svých řešeních zaměřuje na použití zcela uzavřených převodovek, aby se snížila možnost zranění osob, drasticky zkrátila doba údržby a kontroly a prodloužila životnost zařízení. Společnost NORD umožňuje dosáhnout tohoto cíle bez otevřených ozubených kol, řetězů nebo řemenů, což společnosti SLM umožňuje nabízet produkty, které jsou bezpečnější a mají vyšší návratnost investic než produkty konkurence.