Mehrwert für Ihren Antrieb

Was können wir für Ihre Anwendung tun? Das ist die Einstiegsfrage, mit der wir Ihre Applikation weiterbringen: zu geringerem Energieverbrauch, zu höherer Betriebssicherheit, zu reduzierten Gesamtkosten. Die maßgeschneiderten Antriebslösungen von NORD sind dazu der Schlüssel. Erfahren Sie, wie Sie davon profitieren.

Wie wir zu Ihrer Lösung finden

NORD setzt alles richtig in Bewegung

NORD verfügt über ein breites Portfolio an zentraler und dezentraler Antriebselektronik. Die Frequenzumrichter der Produktfamilien NORDAC PRO, NORDAC ON, NORDAC FLEX und NORDAC LINK sind fester Bestandteil unseres Produktbaukastens. Mit diesen, ergänzt durch die Motoren und Getriebemotoren aus dem NORD-Produkbaukasten, entwickeln wir eine Systemlösung für jede Bewegungsaufgabe in Ihrer Anwendung – von der energieeffizienten Lastenregelung in der Fördertechnik über das präzise Dosieren in der Abfüllanlage bis hin zu skalierbaren Funktionen im Verpackungsprozess.

Ihre Vorteile:

  • NORDAC passt in jedes Anlagenkonzept. Die große Stärke der NORDAC-Frequenzumrichter: Es gibt sie für alle Montagearten (Schaltschrank/Feld/Aufbau) und für alle gängigen Kommunikationsprotokolle. Damit ermöglichen sie die nahtlose Integration in bestehende Systeme.
  • Die Frequenzumrichter liefern Mehrwert-Funktionen. Das NORDAC-Portfolio verfügt über eine Vielzahl von Embedded Features. Durch Funktionen wie dem Positioniermodus POSICON oder der on-board PLC kann Ihre Antriebslösung selbst Aufgaben übernehmen, die sonst in einer übergeordnete Steuerung oder in zusätzlichem peripheren Komponenten laufen.
  • Wir machen Sie zukunftssicher. NORDAC ist immer State-of-the-Art. Wir entwickeln das Portfolio stetig weiter – und das nah am Kunden. So profitieren Sie von Antriebslösungen, die den aktuellen Kommunikations- und Sicherheitsstandards entsprechen – und mit anwendernahen Funktionen überzeugen.

Wir betrachten das Thema Antriebslösung immer über die reine Geräteleistung hinaus. Unsere Stärke liegt in durchdachten Komplettlösungen, die genau auf die Applikation zugeschnitten sind. Das spiegelt sich auch in unserem Portfolio verschiedener Antriebskomponenten wider, wie dem der Antriebselektronik: Es ist mit seiner Ausstattung so breit aufgestellt, dass wir mit unserem technischen Know-how eine Systemlösung genau auf Ihren Bedarf zuschneiden können.

Bewährt in über 100 Branchen

Ihnen fehlt der Link zwischen der Anforderung einer Applikation und der dafür passenden Antriebslösung? Wir füllen diese Lücke. Mit unserer technischen Beratung und Expertise wurden bereits Antriebskonzepte für eine Vielzahl von Branchen realisiert:

Maximal anpassungsfähig

Warum wir das können? Weil wir uns in unserer Planung auf ein Portfolio verlassen können, das immer das Passende parat hält.

  • NORDAC-Frequenzumrichter sind flexibel einsetzbar. Es gibt sie für den Schaltschrank ( NORDAC <i>PRO</i> ), für die Montage im Feld ( NORDAC <i>LINK</i> ) sowie für den Motoraufbau ( NORDAC <i>ON</i> und NORDAC <i>FLEX</i> ). Damit bedienen wir jede Anlagenarchitektur.
  • NORDAC-Frequenzumrichter sind kompatibel. Ethernet-Protokolle wie PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat lassen sich einfach per Parameter einstellen. Die Zeitaufwände für die Installation sind damit gering.
  • NORDAC-Frequenzumrichter passen immer. Damit erhalten Sie Antriebslösungen mit Motor, Getriebe und Antriebselektronik von NORD komplett aus einer Hand.

Technologisch hochentwickelt

Worauf Sie sich verlassen können? Dass unsere Entwicklung nie stillsteht. Daher haben wir jede Menge in petto, um sich wandelnden Anforderungen gerecht zu werden. Was Sie demnächst erwartet:

  • Mit dem NORDAC ON PURE kommt ein dezentraler Frequenzumrichter für den Wash-down-Bereich. Er ist ausgestattet mit der lebensmittelkonformen Oberflächenveredelung NXD tupH®, verfügt über ein glattes, gerundetes Gehäusedesign und eine reduzierte Steckerzahl.
  • Der Leistungsbereich der kompakten Schaltschrankumrichter NORDAC PRO wird von 22 kW auf bis zu 160 kW erweitert und bietet damit noch mehr Anwendungsoptionen.
  • Der NORDAC LINK erhält ein Facelift – und wird auf diese Weise noch bedienungsfreundlicher und performanter.

Gestatten: NORDAC

Was hinter unserer Antriebselektronik steckt? Ein leistungsstarkes Portfolio, das vier Produktfamilien unter dem Namen NORDAC umfasst:

  • NORDAC <i>PRO</i> – zur Schaltschrankinstallation. Ihre Stärken: Multi-Protokoll-Ethernet-Schnittstelle, Multi-Encoder-Schnittstelle für Mehrachs-Betrieb
  • NORDAC <i>LINK</i> – zur Montage im Feld. Ihre Stärken: einfache Installation und Wartung durch vollständige Steckbarkeit
  • NORDAC <i>FLEX</i> – zum Motoraufbau. Ihre Stärken: Modularer Aufbau für variables Anpassen an jede Anwendung, skalierbare Funktionalität, Flexbilität in Installation und Montage
  • NORDAC <i>ON</i> – zum Motoraufbau. Ihre Stärken: Multi-Protokoll-Ethernet-Schnittstelle, Plug-and-Play-Funktionalität für geringen Verkabelungs- und Wartungsaufwand

Was können wir für Ihre Anwendung tun?

Welches Ziel wollen Sie mit Ihrer Anlage oder Maschine erreichen?
Welche Herausforderung stellt sich den Abläufen Ihrer Anwendung?
Wo „läuft“ es in einer Bestandsapplikation einfach nicht so, wie es soll?

Lernen Sie den Beratungsprozess von NORD kennen und lesen Sie, wie wir mit Ihnen zu Ihrer Antriebslösung finden.

Jetzt downloaden

Bereit für den Einsatz in Ihrer Lösung: Neue NORD-Features

Unsere jüngsten Entwicklungen erweitern den Funktionsradius unserer Antriebselektronik für Ihre Applikation.

<h3>CFC open-loop Injection Regelung</h3>
Das innovative Verfahren erschließt die geberlose Regelung auch für dynamische Anwendungen. Es kann für Antriebssysteme mit Permanentmagnet-Synchronmotoren ohne Drehgeber-Rückführung angewandt werden und überzeugt durch hohe Überlastfähigkeit und Dynamik. Mit einer Überlastfähigkeit von 150% und verkürzten Rampenzeiten können auch Applikationen mit häufigen Lastwechseln auf Drehgeber verzichten. Das spart Gewicht und erleichtert die Inbetriebnahme.

<h3>Condition Monitoring mit dem NORD DRIVE MONITOR</h3>
Mit der IIoT-Lösung ist es möglich, die Antriebsparameter und Zustandsdaten über die integrierte PLC eines NORDAC-Frequenzumrichters zu ermitteln und auszuwerten. Die Daten können auch den zentralen Systemen der Anwender zur Verfügung gestellt werden. Daraus lassen sich wichtige Informationen für die Predictive Maintenance ableiten und auf diese Weise Maschinen und Anlagen proaktiv warten, Ausfallzeiten reduzieren und die Gesamtanlageneffektivität erhöhen.

<h3>Funktionale Sicherheit</h3>
Die Funktionale Sicherheit der NORDAC-Frequenzumrichter wird Schritt für Schritt ausgebaut sowie auf zusätzliche Kommunikationsprotokolle ausgeweitet. So erhält als nächstes der NORDAC ON neue Sicherheitsfunktionen: Neben STO und SS1 wird er künftig auch mit SLS, SMS und SSM erhältlich sein. Auf Basis der Schnittstellen Profisafe und FSoE ist zudem eine Integration in bestehende Ethernet-Umgebungen möglich sowie der Einsatz als Stand-alone-Lösung.

Unser Versprechen an Sie: Our Solution. Your Success.

Damit unterstützen wir Sie bei der erfolgreichen Gestaltung Ihrer Anwendungen:

  • Hohe Branchenkompetenz – mit unseren Branchenexperten und anwendungsspezifischem Know-how über Auslegung, Berechnung und Auswahl von Antrieben
  • Individuelle Projektberatung – von der ersten Konzeption, begleitend während der Konstruktionsphase bis hin zur Inbetriebnahme
  • Umfassender Produktbaukasten – aus dem sich auf die unterschiedlichsten Anforderungen hin maßgeschneiderte Antriebssysteme erstellen lassen
  • Weltweiter Service – mit unserem globalen Netzwerk, das über 80 Länder umfasst.

Kontaktieren Sie die NORD-Lösungsexperten