Schüttguthandling und Mineralaufbereitung
Referenzberichte unserer Kunden aus der Baustoffindustrie
Die Getriebe von NORD DRIVESYSTEMS erfüllen die Anforderungen in der Bauindustrie. Fördersysteme für Schotter- und Kiesprodukte werden zuverlässig mit unseren angepassten Antriebslösungen betrieben.
Transportbänder, H+E Logistik (Deutschland)
Bei dem Ausbau des Londoner Nahverkehrsnetzes unterstützt NORD die H+E Logistik GmbH mit störungsarmer, langlebiger und wartungsarmer Antriebstechniken für den Abtransport des lehmigen Aushubs.
Lachenmeier Monsun A/S (Dänemark)
Lachenmeier Monsun A/S ist auf die Projektierung und den Bau von Logistikanlagen für Schüttgüter wie Getreide, Ölsaaten und Futtermittel spezialisiert und setzt bevorzugt auf die Antriebstechnik von NORD DRIVESYSTEMS.
Frachtladesysteme, JPM Inc. (USA)
JPM Inc. aus dem Norden Michigans hat sich auf das Design und die Verwaltung fortgeschrittener Systeme für die Verladung von Schüttgütern auf Frachtschiffe spezialisiert. Die Systeme des Unternehmens, die über 12.700 Kubikmeter Getreide pro Stunde verladen können, verlassen sich für ihre Kernfunktionalität auf die Windensysteme mit Doppeltrommelantrieb von NORD DRIVESYSTEMS. Die Ausfallsicherheit sowie Langlebigkeit dieser NORD-Getriebemotoren sind für JPM/ILS entscheidend, da sie ihren Kunden eine minimale Stillstandszeit und konsistente Leistung bieten.
Schotterwerk, NorStone (Norwegen)
Mit Hilfe von NORD's robusten und flexiblen Getriebemotoren erreichte NorStone eine Senkung der Investitionsausgaben, höhere Betriebzuverlässigkeit und einen geringeren Energieverbauch.
Schotterwerk, SMIL (Frankreich)
SMIL hat für den Steinbruch von Durance Granulats seine fördertechnischen Systemlösungen mit Antrieben von NORD ausgestattet, wodurch eine Steigerung der Kapazität um 25% ermöglicht werden konnte.
Fördertechnik im Tagebau, TECHMI (Nordmazedonien)
Im nordmazedonischen Tagebau setzt TECHMI auf Antriebstechnik von NORD: Drei Förderbänder mit bis zu 1200 kW Antriebsleistung bewältigen zuverlässig große Mengen Gestein – auch bei Temperaturen von -25 °C bis +40 °C.
Hafenlogistik, WISCO (China)
Die mehr als 170 Getriebemotoren von NORD in den Anlagen von WISCO sorgen für einen zuverlässigen und reibungslosen Antrieb der Krananlagen und Schaufelräder beim Verladen von vielen Millionen Tonnen Eisenerz.