News –
Korrosionsbeständige und hygienische Antriebe von NORD auf der drinktec
In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie gelten hohe Hygienestandards. NORD DRIVESYSTEMS präsentiert vom 15. bis 19. September 2025 auf der drinktec – in Halle C4 an Stand 651– in München robuste und effiziente Antriebslösungen, die den Anforderungen der Branche gerecht werden.
Bargteheide, 2025-09-04
Aluminium ist leicht, kostengünstig und vollständig recycelbar. Darüber hinaus besitzen Aluminiumgehäuse eine bessere Wärmeleitfähigkeit als beispielsweise Edelstahl, was ihre maximale Oberflächentemperatur reduziert. Mit der neuen Oberflächenveredelung NXD tupH® ist es NORD gelungen, seine Aluminiumantriebe noch widerstandsfähiger in extremen Umgebungen zu machen. Getriebe, Glattmotoren und Frequenzumrichter erhalten einen sicheren Oberflächenschutz in Wash-Down-Bereichen und sind damit weitgehend unempfindlich gegenüber Säuren und Laugen. Sie lassen sich leicht reinigen und bleiben auch unter den anspruchsvollen Einsatzbedingungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie lange leistungsfähig.
Durch die Kombination mit einem Sealer wird darüber hinaus eine extreme Widerstandsfähigkeit mit besserer Härte im Vergleich zu einer unbehandelten Aluminiumlegierung erreicht. Aufgrund dieser Verarbeitung wird ein Abblättern oder korrosive Unterwanderung vermieden, sodass die Schutzwirkung selbst bei kleinen, mechanischen Beschädigungen intakt bleibt.
NXD tupH®-Oberflächen sind zudem PFAS-frei und lebensmittelkonform gemäß FDA, der EU-Verordnung 1935/2004 sowie den Bestimmungen der Schweiz und der MERCOSUR-Staaten.
Produktportfolio mit NXD tupH®
NORD bietet eine Auswahl an lüfterlosen Glattmotoren und Antriebskomponenten, die mit der Oberflächenveredelung NXD tupH® montagefertig ab Lager erhältlich sind. Darunter das integrierte Getriebemotorkonzept DuoDrive sowie die IE5+ Glattmotoren, NORDBLOC.1-Stirnradgetriebe und NORDBLOC.1-Kegelradgetriebe. Mit dem NORDAC ON PURE steht demnächst auch ein dezentraler Frequenzumrichter mit NXD tupH®-Oberfläche zur Verfügung.