News –
Überzeugen auch solo: Elektromotoren von NORD DRIVESYSTEMS
Mehr als 1 Millionen Solomotoren verlassen jedes Jahr weltweit die Fertigungshallen von NORD DRIVESYSTEMS . Ursprünglich als Ergänzung seines Getriebe-Portfolios gestartet, liefert NORD heute Elektromotoren in Standard- und Sonderausführungen an Anwender in mehr als 100 Industrien.
Bargteheide, 2026-09-04
1983 startete NORD DRIVESYSTEMS die Fertigung eigener Motoren. Heute knacken die Stückzahlen jedes Jahr die Millionenmarke. An drei Werken fertigt der Lösungsanbieter für Antriebstechnik Asynchronmotoren von 0,12 bis 55 kW und Synchronmotoren von 0,5 kW bis 11 kW. Mit Normmotoren und kundenspezifische Konfigurationen bedient NORD ein breites Spektrum industrieller Anforderungen. Im Mittelpunkt stehen dabei zwei Aspekte: die Flexibilität und Verfügbarkeit.
Die Bandbreite der möglichen Anwendungen ist groß, Motoren von NORD finden sich in vielfältigen Anwendungen. Dazu gehören beispielsweise energieintensive Dauerläufer der Intralogistik oder hygienische, NXD tupH® -veredelte Glattmotoren im Wash-down-Bereich der Lebensmittelindustrie. Für den Einsatz in Förderanlagen in Staub- oder Gasatmosphäre bietet NORD auch explosionsgeschützte Ausführungen gemäß ATEX, IECEx, CCCEx und HazLoc .
Effiziente Antriebslösungen stark nachgefragt
Zu den gefragtesten Entwicklungen von NORD gehören die Motoren der Wirkungsgradklassen IE3 bis IE5. Das „Effizienz-Portfolio“ erfüllt alle Effizienzvorschriften internationaler Zielmärkte. Mit seinem Permanentmagnet-Synchronmotor IE5+ übertrifft NORD sogar den Wirkungsgrad, den die höchste definierte IE-Klasse vorgibt. Kunden, die im Retrofit eine höhere Effizienzklasse erreichen wollen, können diesen Wechsel dank identischer Motormaße sogar ohne grundlegende mechanische Änderungen durchführen.
Weitere Vorteile der Elektromotoren von NORD sind die schnelle Verfügbarkeit und die rasche Inbetriebnahme. NORD fertigt die Standard- und Sonderausführungen mit seinen Werken Italien, Polen und China an internationalen Knotenpunkten, weitere Montagewerke für Motoren befinden sich in Nord- und Südamerika, Indien und Australien. Daraus ergeben sich kurze Lieferzeiten für nationale wie auch internationale Kundenprojekte. Da die Antriebe internationalen Normen und Zulassungen entsprechen, wie zum Beispiel der asynchrone UNIVERSAL Motor und der IE5+ Synchronmotor, lassen sie sich schnell ohne maßgebliche Konstruktionsänderungen weltweit in Anlagen und Maschinen integrieren. Das vereinfacht und beschleunigt die Inbetriebnahme einer Anlage.
Wie für alle anderen Antriebskomponenten von NORD gilt auch für die Elektromotoren: Sie sind langlebig und funktionieren verlässlich, und das als Standard- wie als Sonderlösung.