Der passende Motor kommt von NORD

Wussten Sie das? Mehr als 1 Million Elektromotoren verlassen jedes Jahr weltweit die Hallen von NORD DRIVESYSTEMS. Ob Standard oder individuell konfiguriert: Für jeden Applikationsbedarf gibt es die ein passendes Produkt. Entdecken Sie unsere Vielseitigkeit.

Direkt zu Ihrem NORD-Motor

40

Jahre eigene Entwicklung & Fertigung

3

eigene Fertigungsstandorte

1000000 +

Motoren pro Jahr

Motoren gehören zu NORD

Wir sind erfahrener Projektpartner für Antriebssysteme in mehr als 100 Industrien. Von dieser Kompetenz profitieren OEMs und Endkunden auch beim Einsatz von Solomotoren. Unser breites Motorenportfolio deckt vielfältige Anforderungen ab und schafft die Basis für abgestimmte Antriebssysteme. Dabei verbinden wir über 40 Jahre Entwicklungs- und Auslegungserfahrung mit bekannter NORD-Qualität.

Hochwertig

Verlässliche Qualität

Wir fertigen Motoren in unseren Werken nach hohen Qualitätsstandards. Ergebnis: Langlebige Komponenten für eine hohe Maschinenverfügbarkeit.

Effizient & flexibel

Für viele Anforderungen

Unser breit aufgestelltes Portfolio bietet Motoren für unterschiedliche Bedarfe. Darunter: Hohe Wirkungsgrade für niedrigen Energieeinsatz.

Weltweit zugelassen

Einsetzen und starten

Wir verfügen über Motorvarianten mit internationalen Zulassungen. Das erleichtert den Einsatz der Motoren in verschiedenen Zielmärkten.

Schnell lieferbar

Kurze Entwicklungszeit

Unsere Fertigungstiefe und Auslegungserfahrung verkürzen bei Standard- und Sondermotoren die Entwicklungs- und Lieferprozesse.

Hier geht’s zu Ihrem NORD-Motor!

Nur wenige Klicks – und unsere Tools führen Sie zu Ihrem passenden Antriebssystem.

Natürlich können Sie sich bei der Auswahl und Auslegung von unseren Motor-Experten persönlich beraten lassen.

Sie benötigen einen Standardmotor?

Dann loggen Sie sich in unseren Shop ein und bestellen direkt Ihre Antriebskomponenten von NORD. Als registrierter User sehen Sie sofort Preis und Lieferzeit.

Ihren Motor direkt bestellen

Sie benötigen eine individuelle Lösung?

Dann bringt unser Konfigurator Sie weiter! Einfach Schritt für Schritt Anforderungen eingeben und Sie haben schnell Ihren passenden Motor konfiguriert.

Ihren Motor direkt konfigurieren

NORD liefert Motoren für vielfältige Anwendungen

Sie wollen den Energiebedarf Ihrer Anlage senken? Ihre Anwendung verlangt von Motoren hohe Dynamik, Leistungsdichte, Robustheit oder gar Chemikalienresistenz? Unser Motoren-Portfolio unterstützt Sie bei einer Vielzahl applikationsspezifischer Anforderungen.

Die Motoren mit hohen Wirkungsgraden

Unsere IE4 und I5+ Synchronmotoren erzielen im System mit den NORD-Frequenzumrichtern einen sehr hohen Wirkungsgrad, der auch im Teillastbetrieb erhalten bleibt. Dank Permanentmagneten benötigen sie keine Energie zur Erzeugung des Magnetfelds.

Ihre Vorteile

  • Gut für die TCO
    Sie erzielen hohe Wirkungsgrade über einen breiten Lastbereich. Damit nutzen sie Energie bestmöglich – und eignen sich zugleich für die Variantenreduzierung.
  • Unser Effizienz-Highlight: IE5+
    Der Motor übertrifft die geforderten Wirkungsgrade der höchsten Energieeffizienzklasse (IE5). Er ist zudem unser kompaktester Synchronmotor.
  • Ideal für Dauerläufer
    Ihre Effizienz und hohe Leistungsdichte machen Synchronmotoren zum idealen Antrieb für energieintensive Applikationen, zum Beispiel in der Intralogistik.

Die robusten Alleskönner

Drehstrom-Asynchronmotoren gelten als besonders unempfindlich gegenüber elektrischer und mechanischer Überlast. Sie decken ein sehr vielschichtiges Anwendungsspektrum ab, das von der Werkzeugmaschine bis zum Förderband in der Lebensmittelindustrie reicht.

Ihre Vorteile

  • Spart Zeit in der Wartung
    Die solide Verarbeitung und der einfache Aufbau ermöglichen eine einfache Wartung der NORD-Asynchronmotoren .
  • Highlight-Produkt: UNIVERSAL Motor
    Der Motor verfügt über weltweite Zulassungen und Abnahmen. Das macht ihn für global vertriebene Maschinen und Anlagen sowie internationale Projekte interessant.
  • Vielseitig einsetzbar
    Das Anwendungsspektrum reicht von einfachen bis komplexen Antriebsaufgaben, von Förderanlagen bis zu Werkzeugmaschinen, Pumpen oder Lüftern.

Sicherer Betrieb in gefährlichen Umgebungen

Kommen Ihre Anlagen und Komponenten in explosionsgefährdeten Umgebungen zum Einsatz, müssen sie den nationalen Ex-Schutzvorgaben des Betreiberlandes entsprechen. NORD bietet Motoren für die wichtigsten Richtlinien weltweit: ATEX, IECEx und HazLoc.

Ihre Vorteile

  • Ausführungen für Staub & Gas
    Wir bieten Asynchronmotoren für Staubatmosphären der Kategorie 2D oder 3D (Zonen 21 und 22) sowie Gasatmosphären der Kategorie 2G oder 3G (Zonen 1 und 2).
  • Langjährige Erfahrung
    Wir sind erfahren im Entwickeln und Fertigen von Ex-Schutz-Motoren. Dafür arbeiten wir eng mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) und DEKRA EXAM zusammen.
  • Breites Branchen-Know-how
    Unsere Ex-Schutz-Motoren finden sich in Pumpen, Rührwerken oder Hubwerken in Anwendungen wie Getreidemühlen, Kläranlagen oder der Pharmaproduktion.

Ausgelegt für anspruchsvolle Hygiene- und Wash-down-Zonen

Für Hygiene-Anwendungen liefern wir Glattmotoren mit abgerundeten Kanten ohne Öffnungen und Lüfter. Das verringert Schmutzanhaftungen und beschleunigt Ihre Reinigungsdurchgänge.

Ihre Vorteile

  • Schnell und einfach reinigen
    Unsere Glattmotoren lassen sich einfach reinigen. Keimfallen werden reduziert, Flüssigkeiten können ablaufen. Für Sie bedeutet das minimale Stillstandzeiten.
  • Highlight-Produkt: NXD tupH®
    Steigern Sie den Hygienegrad mit unserer lebensmittelkonformen Veredelung für Aluminiumoberflächen. Sie macht sie beständig gegen Korrosion durch Nässe und Reinigungschemikalien.
  • Ideal für lebensmittelnahe Anwendungen
    Hygiene-Ausführungen kommen beispielsweise in Förder-, Misch- und Verarbeitungsanlagen mit regelmäßigen Reinigungszyklen zum Einsatz.

Unser Versprechen an Sie: Our Solution. Your Success.

Damit unterstützen wir Sie bei der erfolgreichen Gestaltung Ihrer Anwendungen:

  • Hohe Branchenkompetenz – mit unseren Branchenexperten und anwendungsspezifischem Know-how über Auslegung, Berechnung und Auswahl von Antrieben
  • Individuelle Projektberatung – von der ersten Konzeption, begleitend während der Konstruktionsphase bis hin zur Inbetriebnahme
  • Umfassender Produktbaukasten – aus dem sich auf die unterschiedlichsten Anforderungen hin maßgeschneiderte Antriebssysteme erstellen lassen
  • Weltweiter Service – mit unserem globalen Netzwerk, das über 80 Länder umfasst.

Kontaktieren Sie die NORD-Lösungsexperten

Welcher Motor ist die beste Option für Ihre Anwendung? Die NORD-Lösungsexperten beraten Sie bei diesen und allen anderen Antriebs-Fragen rund um Ihre Anwendung.