News –
NORD DRIVESYSTEMS auf der IFAT 2026 – Antriebstechnik für Umweltprozesse
NORD DRIVESYSTEMS ist auf der Weltleitmesse der Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft in München als Aussteller vertreten. Der innovative Systemanbieter präsentiert auf der IFAT 2026 der Branche seine Antriebslösungen.
Bargteheide, 2026-04-16
In Prozessen der Wasser-, Abwasser- und Recyclingwirtschaft entscheiden Wirkungsgrad und Ausfallsicherheit über die Betriebskosten. Antriebslösungen von NORD DRIVESYSTEMS sind auf Energieeffizienz und hohe Verfügbarkeit in rauer Umgebung ausgelegt. Sie lassen sich sowohl als OEM-Komponente integrieren als auch im Bestand nachrüsten. Der modulare Produktbaukasten von NORD bietet alles, um die vielfältigen Anwendungen im Bereich der Umweltprozesse sicher am Laufen zu halten.
Antriebslösungen für viele Anwendungsfälle
Robuste Bauweise, verstärke Lager und ein optionaler Oberflächenschutz sind einige der Merkmale, mit denen Antriebssysteme von NORD für den anspruchsvollen Einsatz in der Umwelttechnik gerüstet sind. Dazu zählen NORD Getriebe mit verstärkten Lagern in einteiligen BLOCK-Gehäusen in Shreddern oder Pumpen, MAXXDRIVE® Industriegetriebe in Wasserschnecken, Crushern/Shreddern sowie NORD IE5+ Motoren , die als hocheffiziente Antriebe z.B. in Schneckenpumpen zum Einsatz kommen.
Weitere innovative Konstruktionen wie der SAFOMI-Adapter komplettieren das NORD Portfolio für Umweltprozesse. Zahlreiche Antriebskomponenten liefert NORD auch in ATEX-explosionsgeschützter Ausführung: NORD ist zertifizierter Hersteller und verfügt über Jahrzehnte an Erfahrung im Explosionsschutz für Antriebstechnik.
Kompetente Beratung, Austausch auf Augenhöhe
Als Besucher auf der IFAT 2026 können Sie sich vom umfassenden NORD Serviceangebot überzeugen, z.B. vom NORD ECO-Service , mit dem sich die Anlageneffizienz im laufenden Betrieb ermitteln lässt. Die gewonnenen Daten liefern die Basis, um die effizienteste Antriebslösung aus Motor, Getriebe und Umrichter zu finden.
Ebenfalls interessant ist die neue IIoT-Lösung für den Bereich Condition Monitoring: Der NORD DRIVE MONITOR. Er stellt dynamisch berechnete sowie sensorisch erfasste Betriebswerte kontinuierlich zur Weiterverarbeitung bereit. Anomalien oder Verschleiß lassen sich frühzeitig erkennen, Wartungsmaßnahmen besser planen (Predictive Maintenance), Ausfälle und Stillstandzeiten werden reduziert. Auf der IFAT zeigt NORD, wie sich mit dem DRIVE MONITOR die Lebensdauer von Maschinen und Anlagen verlängern, Produktionsprozesse verschlanken sowie Betriebskosten verringern lassen.
Lernen Sie NORD DRIVESYSTEMS und die Experten-Teams auf der IFAT in München kennen: 4. bis 7. Mai 2026, Stand B1.117.
Jetzt Ticket sichern und einen Termin vereinbaren!