News –
NORDAC FUSION: Hochleistungseinheit aus Motor und Umrichter
Mit NORDAC FUSION bringt NORD DRIVESYSTEMS ein kraftvolles Antriebssystem auf den Markt, das Motor und Umrichter zu einer kompakten Einheit zusammenführt.
Bargteheide, 2026-06-17
NORDAC FUSION ist die Antwort für alle, die maximale Antriebsleistung auf kleinstem Raum suchen – einfach, schnell und effizient. Durch die optimale elektrische und mechanische Abstimmung von Motor und Umrichter erreicht NORDAC FUSION eine hohe Leistungsdichte. Aufwendige Parametrierung oder zeitintensive Komponentenauswahl entfallen. Anwender profitieren von einem kompakten System, das direkt nach dem Anschließen einsatzbereit ist. Die dezentrale Bauweise des NORDAC FUSION ermöglicht zudem die direkte Montage am jeweiligen Aggregat – zentrale Schaltschränke können entfallen und der Verkabelungsaufwand wird erheblich reduziert.
NORDAC FUSION – vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
NORDAC FUSION kombiniert Asynchronmotoren (IE3) und Permanentmagnet-Synchronmotoren (IE5+) in belüfteter und unbelüfteter Ausführung mit einem dezentralen Frequenzumrichter aus der NORDAC ON Familie. Die optimierten Motor-Umrichter-Kombinationen decken einen Leistungsbereich von 0,31 bis 3,7 kW ab. Sie sind mit durchgängigen Sicherheits- und Kommunikationseigenschaften ausgestattet, weltweit einsetzbar und lassen sich ideal mit einem Getriebe aus dem modularen Produktbaukasten des Herstellers ergänzen.
Erweiterte Kommunikations- und Sicherheitsfunktionen
Die dezentralen Frequenzumrichter zeichnen sich durch ihr kompaktes Design, ihre vollständige Steckbarkeit und besondere Zuverlässigkeit aus. Besondere Merkmale sind die Integrierte PLC sowie ihre Multiprotokoll-Ethernet-Schnittstelle. PROFINET, EtherNet/IP und EtherCAT sind einfach per Parameter einstellbar. Integrierte Sicherheitsfunktionen wie STO und SS1 sowie die Bewegungsüberwachungsfunktionen SLS, SMS oder SSM ermöglichen den sicheren Betrieb nahezu aller Bewegungsabläufe in der automatisierten Produktion.Die sicheren digitalen Ein- und Ausgänge können für die Einbindung sicherheitsgerichteter Peripherie-Komponenten beziehungsweise -Funktionen genutzt werden.
Geberlose Regelung in dynamischen Anwendungen
Ein weiterer Vorteil ist die geberlose Regelung des NORDAC FUSION mit den hocheffizienten IE5+ Synchronmotoren (PMSM) des Herstellers. Über das CFC open-loop Injection-Verfahren kann die Rotorlage und Geschwindigkeit des Motors ohne zusätzliche Sensorik erfasst werden. Damit bietet NORD eine robuste, schlanke und wirtschaftliche Antriebslösung, die sich auch für dynamische Applikationen eignet.
Hocheffiziente IE5+ Motorentechnologie
Die hocheffizienten IE5+ Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMSM) von NORD zeichnen sich durch einen konstant hohen Wirkungsgrad von bis zu 95 % über einen breiten Drehmomentbereich aus. Sie erreichen damit auch in Teillast- und Teildrehzahlbereichen eine optimale Energieverbrauchs-Performance und ermöglichen eine Variantenreduzierung für schlankere Produktions-, Logistik-, Lager- und Serviceprozesse.
Ideal für anspruchsvolle Umgebungen
Die Antriebslösung NORDAC FUSION ist bis zu einer Temperatur von -30 °C einsetzbar. Die Kombination aus IE5+ Synchronmotoren und NORDAC ON PURE mit NXD tupH® eignen sich zum Beispiel für Wash-Down-Anwendungen im Lebensmittelbereich. Ethernet on Board, Hybridkabel und Daisy-Chain-Technologie ermöglichen effiziente und hygienefreundliche Topologien, die leichter zu reinigen sind als klassische dezentrale Verkabelungen.
Jetzt mehr über NORDAC FUSION von NORD erfahren!