Sikker uden driftsstop

Drevløsninger fra NORD:
Fødevaregodkendt med NXD tupH®

NORD har løftet sin effektive overfladeteknologi til det næste niveau: NXD tupH®. Dermed gør vi overfladerne på vores gennemprøvede aluminiumskomponenter endnu mere modstandsdygtige – og det i overensstemmelse med internationale krav til fødevaregodkendelse. Din fordel: særligt holdbare, hygiejniske drevløsninger – skræddersyet fra vores modulopbyggede produktsystem.

Tag testen

Fødevarer og drikkevarer:
Vi kender din branche og forstår dine krav

Den innovative overfladeteknologi NXD tupH® er blot ét svar på de stadig strengere krav, der skal opfyldes i fødevare- og drikkevareindustrien. Med vores skræddersyede drevløsninger gør vi det muligt for dig at opfylde disse høje krav på en økonomisk og sikker måde – vores certifikater er beviset herpå og på vores credo: Vi er din løsningspartner i fødevare- og drikkevareindustrien. Hvordan kan vi hjælpe dig?

  • Høj investeringssikkerhed. Drevløsninger med NXD tupH®-overflader er holdbare selv under ekstreme forhold i wash-down-områder og opfylder internationale krav til fødevareforarbejdning
  • Minimale driftsstop. Vi tilbyder komponenter, der kræver minimal vedligeholdelse og er hurtige at rengøre takket være glatte overflader.
  • Høj hygiejnestandard. NORDs modulopbyggede produktsystem omfatter glatmotorer uden ventilator, efter ønske med vores højtydende NXD tupH®-overfladeteknologi.
  • Reducerede driftsomkostninger. Vi udarbejder din skræddersyede drevløsning, der med den højeste virkningsgrad sikrer din optimale anlægseffektivitet.
  • Høj driftssikkerhed. Vores netværk, der dækker mere end 80 lande, muliggør korte leveringstider og holder din drevløsning sikkert i gang.

NXD tupH®:

Sådan fungerer det

Aluminiumshusene forædles, hvilket giver dem en meget hård, inert overflade. Derefter belægges denne med en højtydende sealer, der er yderligere optimeret med hensyn til holdbarhed, kemikaliebeskyttelse og bæredygtighed.

NXD tupH®: Hvad det giver dig

  • Høj hygiejnestandard: Sealeren skaller ikke af og korroderer ikke.
  • Hurtig rengøring: Den glatte overflade kan rengøres hygiejnisk.
  • Høj effektivitet: Aluminium leder varmen godt væk og muliggør dermed en højere effekttæthed.
  • Global fødevareoverensstemmelse: NXD tupH®-overfladen opfylder kravene fra FDA, EU, Schweiz samt MERCOSUR-landene.
  • Bæredygtig løsning: NXD tupH®-systemet er fri for PFAS og kromater.
  • Hurtig levering: Vores NXD tupH®-produkter er klar til montering og findes på lager.

Allerede den forrige generation af NXD, NSD, har i praksis bevist sin holdbarhed som en effektiv beskyttelse af aluminiumsoverflader. Gearenhederne, der tidligere regelmæssigt måtte udskiftes, yder takket være denne teknologi pålidelig service i årevis. Vi har altid vores kunders branchekrav for øje og videreudvikler løbende beskyttelsessystemerne. Overflader, der er behandlet med NXD tupH®, er således fri for både kromater og PFAS. Det giver vores brugere endnu større investeringssikkerhed.

Og hvad kan vi gøre for dig?

Tusindvis af installerede drev i føde- og drikkevareindustrien taler for sig selv. Find ud af, hvor du kan drage fordel af vores drevløsninger.

  • For eksempel:
    Transport af landbrugsprodukter

    Konstant båndhastighed ved intensiv oversprøjtning med vand – sikret af vores drevløsninger med overfladeteknologien NXD tupH®.

  • For eksempel:
    Pakning af kødvarer

    Drev med minimalt slør sikrer præcise, dynamiske bevægelser – takket være vores fødevaregodkendte overfladebeskyttelse NXD tupH® på højeste hygiejneniveau.

  • For eksempel:
    Påfyldning af mejeriprodukter

    Vores drevløsninger minimerer gennemløbstiden med præcis positionering og hastighedsregulering – fødevaregodkendt og holdbar takket være NXD tupH®.

  • For eksempel:
    Formning af bagværk

    I produktionen af bagværk sikrer frekvensomformer med momentovervågning en hurtig formning – helt uden rester af dej, der klæber til maskinen.

  • For eksempel:
    Transport af fisk

    Vores drev kan styres individuelt og udføre en intelligent tilpasning af båndhastigheden. Med NXD tupH® bliver de modstandsdygtige over for fugt og salt.

  • For eksempel:
    Forsegling af drikkevareflasker

    Med absolut- og inkremental encodere sikrer vores drevløsninger præcis positionering – og installeres hurtigt og fejlfrit takket være plug-and-play.

  • For eksempel:
    Dosering af chokolade

    Med vores drevløsninger holder vi din proces i gang – båndhastighederne afstemmes nøjagtigt efter hinanden ved hjælp af præcis positionering.

  • For eksempel:
    Påfyldning af lægemidler

    Med vores overfladekonvertering NXD tupH tilbyder vi drevløsninger, der er modstandsdygtige over for kemiske rengøringsmidler og potentiel kontaminering.

Prøv det!

Vil du selv opleve vores NXD‑overfladebeskyttelser? Bestil vores gratis flyer med NXD‑prøver – så kan du se og mærke kvaliteten selv eller teste den direkte i dit wash‑down‑område.

Anmod om en gratis prøve nu

Vores løfte til dig: Our Solution. Your Success.

Sådan hjælper vi dig med at designe dine applikationer med succes:

  • Højt niveau af brancheekspertise – med vores brancheeksperter og applikationsspecifikke know-how inden for design, beregning og valg af drev
  • Individuel projektrådgivning – vi hjælper dig fra den første konceptudvikling i designfasen til idriftsættelsen
  • Omfattende modulopbygget produktsortiment – som kan kombineres til skræddersyede drevsystemer til en lang række forskellige krav
  • Verdensomspændende service – med vores globale netværk, der dækker mere end 80 lande

Kontakt NORDs løsningseksperter