Colubris

Colubris-anlæg renser vand over hele verden – med NORD Universal-motorer

Rent vand er en stadig mere knap ressource. Miljøbestemmelser afgør, om vand må ledes ud i overfladevande, men det kan også være for dyrt og kompliceret altid at bruge frisk vand. Colubris' anlæg i Winterswijk (Holland) sørger over hele verden for, at vand kan renses og genbruges efter behov. Colubris anvender her NORDs Universal-motorer.

At omdanne spildevand til rent vand – det er kort sagt Colubris' opgave. Virksomheden udvikler, designer, konstruerer og leverer forskellige teknikker og løsninger til dette formål. Virksomheden har været aktiv siden 1984 – dengang under navnet Redox – og er i mellemtiden blevet et af de etablerede navne inden for vandrensning på internationalt plan. Colubris foretrækker at tale om de processer, som anlæggene er en del af. Disse processer skræddersys fuldstændigt efter kundens ønsker. Udover vandrensning udvikler og leverer Colubris også løsninger til affaldssortering samt bioressourcer.

„Rent vand bliver stadig sværere at skaffe“, siger Frank Tillmann, CEO hos Colubris. „Derudover forhindrer strenge miljøkrav virksomheder i blot at udlede spildevandsstrømme fra produktionen til overfladevand eller kloaknettet. Det kræver en grundig forudgående rensning. For mange virksomheder er egen drikkevandsrensning den eneste mulighed for ekspansion.“ Og Colubris er en vigtig aktør på dette område, ikke kun i Holland, men også på det internationale marked. Colubris leverer primært sine løsninger til virksomheder i fødevarebranchen, herunder slagterier og grøntsagsforarbejdningsvirksomheder. Derudover er virksomheden i stigende grad aktiv i den kommunale sektor, for eksempel i vandforeningernes rensningsanlæg.

Saudi-Arabien

Tillmann: „Vi er i øjeblikket involveret i et stort projekt i Saudi-Arabien, hvor vi midt i ørkenen opfører et spildevandsrensningsanlæg til et kyllingeslagteri. For at give Dem en fornemmelse af dimensionerne: Her forarbejdes der dagligt 500.000 slagtekyllinger. Vand er naturligvis ikke umiddelbart tilgængeligt der og skal pumpes op fra store dybder.“ For at minimere vandforbruget renses spildevandet ved hjælp af Colubris' systemer og processer og genanvendes. „Anlægget, som vi har udviklet til denne virksomhed, kan behandle 600 m³ vand i timen eller 7.500 m³ om dagen. Det er betydeligt mere end hos typiske brugere som slagterier, der i gennemsnit behandler 1.000 m³ vand om dagen. Det særlige ved dette spildevandsrensningsanlæg er dets usædvanligt lave kemikalieforbrug. Dermed er driftsomkostningerne seks gange lavere end branchens gennemsnit.“ Et lignende anlæg renser også spildevandet fra kyllingegårdens område. Det rensede vand bruges derefter til vanding af de omkringliggende marker og grøntsagshaver. Med dette vand dyrkes der igen foder til kyllingerne. Anlægget til Saudi-Arabien blev opført af de ca. 60 produktionsmedarbejdere hos Colubris i Winterswijk og transporteret til Mellemøsten i over 50 containere. Opførelsen af spildevandsrensningsanlægget er i øjeblikket i fuld gang.

Global certificering af NORD afgørende

Colubris har været kunde hos NORD Drivesystems i over tredive år. Allerede for mange år siden besluttede man sig for udelukkende at arbejde med NORD-motorer. „Tidligere anvendte vi drev fra forskellige leverandører“, forklarer Erwin Geessinck, leder af indkøb og logistik. „Det er dog mere effektivt at stole på motorer fra en fast leverandør. Vi omsætter hovedsageligt i udlandet, især i Europa, Nord- og Sydamerika samt Mellemøsten. Derfor valgte vi NORD, fordi universalmotorerne er certificeret og accepteret på verdensplan. Desuden er disse motorer ekstremt kraftfulde ved meget lave omdrejningstal, hvilket er uundværligt i den vigtige første fase af vandrensningsprocessen.

De enkelte trin i rensningsprocessen

„Et vandrensningsanlæg består som regel af forskellige maskiner, der hver især udgør de forskellige trin i rensningsprocessen“, forklarer projektingeniør Marco Hogenkamp. „Dertil hører maskiner, der filtrerer større faste stoffer ud af vandet, såkaldte trykaflastningsflotationssystemer, internt kaldet DAF-anlæg. I disse anlæg udskilles olier, fedtstoffer, bestemte faste stoffer og flager ved hjælp af finboblet beluftning. Derudover fjernes opløste stoffer i bassiner ved hjælp af aerobe og anaerobe processer.“

""Tromlefiltre står normalt i starten af rensningsprocessen og fjerner hovedsageligt faste stoffer fra vandet. I denne maskine ledes spildevand udefra ind i en si-tromle med små åbninger på 0,5 til 1 mm i cylindervæggen. Vandet strømmer gennem disse åbninger ind i tromlen og derefter gennem de samme åbninger ud igen, før det ledes ud til det næste rensetrin. Det opsamlede snavs danner et tykt lag i tromlen, som løbende skrabes af og ledes væk. Dette lag fungerer samtidig som et ekstra procesfilter. Den rigtige tromlehastighed er meget vigtig for, at filteret fungerer korrekt, og at laget opbygges.”

Høj ydelse ved lave omdrejningstal

Universal-motorerne i kombination med snekke- og tandhjulsgear fra NORD gør det muligt at dreje cylindrene med meget lavt omdrejningstal uden at gå på kompromis med ydeevnen. Ved 50 Hz er tromlens omdrejningstal 7,5 omdrejninger pr. minut, og ved 10 Hz maksimalt 2,5 omdrejninger pr. minut. Universalmotorer fås med effekter fra 0,3 til 45 kW. De fleste motorer i Colubris-rensemaskinerne har en effekt på op til 3,0 kW. Motorerne styres via frekvensomformere i elskabe, som kan være fra NORD, men også fra andre leverandører, afhængigt af kundens ønsker.

Styringen af gearmotorerne foregår ikke decentralt, men via centrale elskabe. Der er en praktisk grund til dette: Colubris-vandrensningsanlæg står ofte i fugtige omgivelser. Den fysiske adskillelse af drev og styring forhindrer, at fugt påvirker frekvensomformernes drift.

Service

For Colubris og dets kunder er en fejlfri drift af vandbehandlingsanlæggene afgørende. Geessinck: »Et driftsstop i vandbehandlingen fører i de fleste tilfælde næsten øjeblikkeligt til et produktionsstop. Drivteknik fra NORD giver den afgørende fordel, at denne leverandør kan tilbyde service over hele verden.« NORD er repræsenteret i over 80 lande, så der hurtigt kan ydes hjælp på stedet, hvis det bliver nødvendigt. „En fordel, som vi hidtil næsten ikke har udnyttet,“ griner Geessinck. „Erfaringen viser, at der næsten aldrig opstår driftsstop med NORDs højkvalitetsmotorer og gear.“

NORD UNIVERSAL-motor

UNIVERSAL-motorer

  • 0.12 kW - 45 kW
  • IP66
  • Global godkendelse
  • Efficiency class IE3

UNIVERSAL SMI snekkegear

Snekkegear med glat design til fødevareindustrien

  • 0,12 KW - 4,00 kW
  • 21 Nm - 427 Nm
  • Wash-down-design , fås med NXD tupH® for fødevaregodkendt overfladebeskyttelse
  • Støjsvag drift
  • Kompakt design

UNIVERSAL SI snekkegear

Snekkegear med høj effekttæthed

  • 0,12 KW - 4,00 kW
  • 21 Nm - 427 Nm
  • Høj overbelastningskapacitet for sikker drift
  • Fleksibel anvendelse takket være modulopbygget design
  • Kompakt design

NORDAC PRO - SK 500E

Frekvensomformer til skabsmontering

  • Effekt: 0,25-160 kW
  • Kapslingsklasse: IP20
  • Fleksibelt justerbar takket være skalerbare Ethernet-interface
  • Skalerbare funktioner med valgfri plug-in-moduler
  • Flerakset drift, der kan styres via multi-encoder-interface

NORDAC PRO - SK 500P

Frekvensomformer for skabsmontering

  • Effekt: 0,25 - 160 kW
  • Kapslingsklasse: IP20
  • Simpel systemintegration via multi protokol Ethernet-interface
  • Hurtig opsætning via USB-interface til spændingsfri parametrering
  • Flerakset drift kan styres via multi encoder-interface

DS1005 - UNIVERSAL motor


DS1005 - UNIVERSAL motor
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

S9098


S9098
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

DS1035 - Frekvensomformer til installation i styreskab NORDAC PRO


DS1035 - Frekvensomformer til installation i styreskab NORDAC PRO
  • Hent Engelsk
Dokumentation detaljeret

Yderligere oplysninger findes her: