Comeco
Bøj mere præcist med et par tastetryk
Bøj mere præcist med et par tastetryk
Hvis armeringsstål skal formes, sker det normalt direkte på byggepladsen. Så er det godt, at bukkemaskinen er kompakt, støjsvag og nem at betjene. Comeco har derfor udskiftet hydraulikken med en elektrisk drevløsning med integreret PLC fra NORD DRIVESYSTEMS. Den svenske maskinbygningsvirksomhed har netop udstyret sin anden maskinserie med den. Og den næste er allerede under udvikling.
Fredric Hallberg viser, hvad hans maskine duer til. Han placerer 32 mm tykke armeringsstænger mellem to stangføringer på drejeskiven og starter motoren. Med en blid spindelyd roteres pladen, der former den stive stang, som om den var lavet af modellervoks. Inden da har Hallberg med et par tastetryk på betjeningspanelet specificeret, hvilken form armeringsstålet skal få.
Fra tilfældig fund til løsningspartner
Hallberg er ejer og administrerende direktør i den svenske maskinvirksomhed Comeco. Det, han demonstrerer her, er, hvad der normalt foregår direkte på byggepladser: Før stålstængerne kan blive til flettede måtter eller armeringsbure, skal de bøjes i den passende form. Dette kan variere fra byggeprojekt til byggeprojekt. Af denne grund udfører bygningsarbejdere normalt den præcise bøjning på mobile, manuelt betjente bøjlebukkemaskiner, som dem, der fremstilles af Comeco.
Comeco er en lille virksomhed i Enköping, Sverige, ikke langt fra Stockholm og Uppsala. I 1991 begyndte mekaniskvirksomheden at fremstille strålevarmere til byggebranchen. I 2009 blev der tilføjet skære- og bukkemaskiner til armeringsstål til porteføljen. Udlejningsfirmaer af entreprenørmateriel udgør med 80 procent deres største kundegruppe. Det betyder at maskinerne skal helst være kompakte, nemme at transportere og nemme at bruge for skiftende brugere. Egenskaber, som Hallberg ønskede at forbedre i sine hydrauliske maskiner.
"Omkring 2015 ønskede vi at videreudvikle vores maskiner for at gøre dem mere serviceorienterede, sikrere og mere støjsvage," siger han. "Tilfældigvis opdagede vi en ældre maskine med et typeskilt fra NORD fastgjort til dens drev.” Der blev etableret kontakt til producenten af drevløsninger, og Hallberg besluttede at udskifte hydraulikken i den næste Comeco-maskine med et elektrisk drevsystem fra NORD. Efter en første bukkemaskine til armeringsjern med en diameter på 16 mm har Comeco også udviklet maskiner til armeringsjern på 20 og 25 mm. Først for nylig kom maskinen til de 32 mm stænger til, som Hallberg demonstrerede.
Skåret ned til det væsentlige
To værdier er afgørende for bøjlebukkemaskiner. På den ene side skal den vinkel, som armeringsstålet skal følge, angives, og på den anden side bestemmer motorens hastighed den kraft, stangen bukkes med. "Den gamle hydraulikløsning var faktisk meget mekanisk," husker Jonas Bergvall fra NORD's salgsteam i Sverige. "Bukkemaskinen blev indstillet ved hjælp af stilleskruer. Dette krævede altid en testbukning for at se, om vinklen passer." Derudover var det elektriske system i det hydrauliske koncept meget komplekst, hvilket gjorde vedligeholdelsen tidskrævende, og så kunne den kun udføres af nogle få medarbejdere. Hertil kom maskinens store størrelse og dens støjende drift.
NORD-løsningen skar alt dette ned til det væsentlige. Den består af en 2,2 kW UNICASE fladgear med 3 trin og impulsgiver. Med sin slanke byggeform er den særligt velegnet til pladsbesparende installation. Dens UNICASE-koncept garanterer langt levetid og lav vedligeholdelse. På trods af sin kompakte størrelse leverer den i denne størrelse drejningsmomenter på op til 3.500 Nm. På gearmotoren er der monteret en frekvensomformer af typen NORDAC <i>FLEX</i> SK 210E med 2,2 kW, som betjenes via parameterboksen og tilbyder en omfattende funktionel sikkerhedspakke. Den er NORD's mest fleksible frekvensomformer, som kan tilpasses alle slags indsatsområder, takket være dets skalerbare funktionalitet og modulære design. I stedet for den hydrauliske styrings komplekse ledningsføring kræver det elektroniske drev kun en strømtilslutning. Alle funktioner styres af den i NORDAC FLEX integrerede PLC i henhold til Comecos specifikationer.
Brugervenligheden gjorde en forskel
Drevløsninge overbeviser med sin brugervenlighed. Via betjeningsdisplayet indstiller brugeren hastighed, vinkel og driftstilstand ved hjælp af piletaster. Det er ikke nødvendigt at navigere gennem forskellige menuer. Den integrerede PLC overfører den valgte vinkel til motoren, hvis indstilling overvåges via impulsgiveren, samt den nødvendige udveksling til gearet. Med starten af bukkeprocessen flytter gearmotoren drejeskiven med de ønskede værdier, hvorved stangstyringerne bukker armeringsstangen til den forudbestemte form. Seks forskellige bukkespecifikationer kan vælges ved hjælp af forprogrammerede styreenheder og gemmes via PLCen, så flere stænger kan bearbejdes efter hinanden. På displayet kan man desuden indstille individuelle specifikationer.
”Vi har arbejdet intenst med, hvordan vi kan gøre systemet så lille som muligt,” siger Bergvall von NORD. Parameterboksen begrænser det tidligere behov for afbrydere til et minimum, så maskinen kan betjenes med blot et par knapper. Hvilke funktioner disse får tildelt, og hvad displayet viser i hvert enkelt tilfælde, programmeres af NORD i henhold til kundens specifikationer. ”Antallet af digitale indgange i frekvensomformeren er begrænset,” forklarer Bergvall. ”Vi har gennemført omfattende programmering her og kan nu tilbyde den samme funktionalitet med færre brugte digitale indgange.”
Komplet drevløsning fra en enkelt kilde
Comeco satser på NORD som systemleverandør og får hele drevløsning fra denne enkelte kilde. Dette har reduceret monteringstiderne for bukkemaskinerne til næsten det halve. Selve drevløsningen har vist sig at være en succesfaktor for Comeco. ”Vi er i øjeblikket den eneste producent af denne type maskine. Det er en niche, vi er i,” siger Fredric Hallberg. Og den vil Comeco udvide yderligere. Virksomheden sælger lige nu bukkemaskinerne hovedsageligt i Sverige, Norge og Finland. Hallbergs mål er også at levere maskinerne til andre europæiske lande.
Han ønsker at fortsætte ad denne vej sammen med NORD. ”NORD reagerer meget hurtigt på vores behov og udvikler de drev, vi har brug for,“ siger han. ”Samarbejdet har hidtil været eksemplarisk og vil fortsætte.“ Med den skalerbare PLC vil der snart komme en bukkemaskine til den næste størrelse armeringsstænger på markedet. Denne kan så bukke stål med en diameter på 40 mm. Derudover ønsker fabrikanten i fremtiden at integrere NORD-løsninger i sine maskiner til skæring af armeringsstænger.