- 0,12 kW - 200 kW
- 110 Nm - 100.000 Nm
- Kompakt design
- Kan leveres med NXD tupH® for fødevaresikker overfladebeskyttelse
- Lavt støjniveau
UNICASE-fladgear
Gearmotor med kompakt design
Kompakt og kraftfuld
UNICASE fladgear er drevløsninger med høj effektivitet og ydeevne.
- Lavt pladsbehov takket være kompakt, kort samlet længde på grund af parallelakset forskydning
- Holdbart design takket være vridningsstivt UNICASE™-huskoncept uden samlinger
- Let at rengøre i aluminiumsversionen og holdbar i krævende miljøer, når den er NXD BASIC® / NXD tupH® overfladebeskyttet
- Fleksibel anvendelse takket være forskellige versioner og mange optioner
Produktversioner
Størrelser: 15
Byggeform: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Udveksling: 4.03 - 15685.03
Aksel eller hul aksel (GRIPMAXXTM, krympeskive) tilgængelig
Aksel-, flange- og fodmonterede versioner samt CEMA-snegletransportørversion
Effektiv beskyttelse af aluminiumsoverflader: NXD BASIC® eller den fødevaregodkendte NXD tupH® for langvarig holdbarhed under krævende driftsforhold
Option: forstærket lejrdesign til røreværker og mixere
Mange optioner fra det modulopbyggede produktsystem
Produktets egenskaber
Parallelakselgear med slankt design til pladsbesparende installation
Robust støbejernshus
Let, økonomisk og varmeledende takket være aluminiumshuset
Lave driftsomkostninger takket være høj effektivitet, lang levetid og lav vedligeholdelse
Forskellige lejekoncepter garanterer høj aksial og radial belastningskapacitet
Støjsvag
Mange anvendelsesmuligheder takket være applikationsspecifikke designs
NORD-værktøjer til din applikationssupport
Vores softwareværktøjer, data og funktioner gør det lettere for dig at få det optimale ud af din NORD-drevløsning. Find de rigtige moduler til dit valgte produkt her. Er du blevet nysgerrig? Så udforsk alle de muligheder, vores applikationssupport tilbyder på vores softwareside .
Vores service til din drevløsning
Vi støtter dig fra den indledende projektplanlægning til idriftsættelse og tilbyder langsigtet support, der er skræddersyet til dine individuelle behov. Find de vigtigste serviceemner for dit produktområde nedenfor. Kan du ikke finde det, du leder efter? Så besøg blot vores omfattende serviceside !
Produktvarianter & applikationer
NORD leverer skræddersyede drevløsninger fra én enkelt leverandør. Hver komponent i vores modulopbyggede produktsystem kan udvides med en motor, et gear, drevelektronik og tilbehør. Med personlig rådgivning hjælper vi dig med at implementere den bedste drevløsning til din applikation. Få mere at vide om mulighederne med dette produkt: