Nyheder –

UNICASE snekkegear – mere drejningsmoment til samme størrelse

Dreveksperterne fra NORD DRIVESYSTEMS har øget drejningsmomenterne på deres UNICASE snekkegear, og udelader dermed skiftet til den næste størrelse afhængigt af anvendelsesområdet.

NORD worm gear

Bargteheide, 2025-07-04

Det er lykkedes NORD at øge ydeevnen af sine UNICASE snekkegear med 10 til 15 procent uden at ændre de ydre (tilslutnings-) dimensioner eller det overordnede visuelle udseende. For at spare installationsplads kan man nu vælge mindre størrelser afhængigt af anvendelsesområdet. "Med de højere drejningsmomenter i vores UNICASE snekkegear, der følger med en stigning i ydeevnen, kan vi generere en enorm merværdi uden ekstra omkostninger for vores kunder", understreger marketingchef Jörg Niermann. "Vi skylder dette til den omfattende tekniske knowhow samt den mangeårige erfaring i vores kompetente udviklingsteam."

Et mesterværk inden for ingeniørvidenskab

For at opnå højere effektområder har NORD introduceret nye snekkeaksler med større lejesæder samt en ekstra forstærkning af selve snekkehjulet. Den nuværende UNICASE snekkegearserie tilbyder nu et effektområde fra 0,12 kW til 15 kW og drejningsmomenter mellem 90 Nm og 3.000 Nm. Andre produktfordele omfatter jævn og støjsvag kørsel, høj overbelastningskapacitet og robust design. Høje aksiale og radiale belastninger sikrer høj drifts- og systempålidelighed og lang levetid.

UNICASE snekkegearene i støbejernshuse fås i applikationsspecifikke versioner som hulaksel og fast aksel samt til aksel-, flange- eller fodmontering. NORD's elmotorer kan tilføjes som en integreret løsning. Motormontering via en IEC/NEMA-adapter er også mulig.

Få mere at vide om UNICASE snekkegear fra NORD her !