- 0,12 kW - 15 kW
- 93 Nm - 3.058 Nm
- Høj radial og aksial belastningskapacitet muligt
- Støjsvag
- Lang levetid
UNICASE tandhjulssnekkegear
Støjsvag tandhjulssnekkegear
Holdbar og kraftfuld
UNICASE-tandhjulssnekkegearene sikrer maksimal styrke i et kompakt design. Optimerede geargeometrier samt præcis akseludligning sikret af UNICASE™-konceptet giver en højere ydeevne.
- Lang levetid takket være specielt design
Produktversioner
Udveksling: 4.40 - 7095.12
- Fås med aksel eller hulaksel og klembøsning
- Fås i versioner med aksel-, flange- og fodmontering
- Vinkelgear
- Forskellige muligheder fra NORDs modulopbyggede produktsystem
Produktets egenskaber
- Støjsvag drift
- Høj overbelastningskapacitet
- Støbejernshus giver robusthed, holdbarhed og lav vedligeholdelse
- Høje aksiale og radiale belastningskapaciteter
- Alsidig anvendelse takket være applikationsspecifikke designs
NORD-værktøjer til din applikationssupport
Vores softwareværktøjer, data og funktioner gør det lettere for dig at få det optimale ud af din NORD-drevløsning. Find de rigtige moduler til dit valgte produkt her. Er du blevet nysgerrig? Så udforsk alle de muligheder, vores applikationssupport tilbyder på vores softwareside .
Vores service til din drevløsning
Vi støtter dig fra den indledende projektplanlægning til idriftsættelse og tilbyder langsigtet support, der er skræddersyet til dine individuelle behov. Find de vigtigste serviceemner for dit produktområde nedenfor. Kan du ikke finde det, du leder efter? Så besøg blot vores omfattende serviceside !
Produktvarianter & applikationer
NORD leverer skræddersyede drevløsninger fra én enkelt leverandør. Hver komponent i vores modulopbyggede produktsystem kan udvides med en motor, et gear, drevelektronik og tilbehør. Med personlig rådgivning hjælper vi dig med at implementere den bedste drevløsning til din applikation. Få mere at vide om mulighederne med dette produkt: