Nyheder –

Også overbevisende separat: elmotorer fra NORD DRIVESYSTEMS

Hvert år forlader mere end 1 million separate motorer NORD DRIVESYSTEMS ’ produktionshaller verden over. NORD leverer nu elmotorer , der oprindeligt var tænkt som en tilføjelse til deres gearportefølje, i standard- og specialversioner til brugere i mere end 100 brancher.

Bargteheide, 2026-09-04

I 1983 begyndte NORD DRIVESYSTEMS produktionen af deres egne motorer. I dag overstiger antallet én million om året. På tre fabrikker fremstiller udbyderen af drevteknikløsninger asynkronmotorer fra 0,12 kW til 55 kW og synkronmotorer fra 0,5 kW til 11 kW. Med standardmotorer og kundespecifikke konfigurationer imødekommer NORD kravene fra en bred vifte af brancher. Fokus er på to aspekter: fleksibilitet og tilgængelighed.

Anvendelsesmulighederne er mange. NORD motorer kan findes i forskellige applikationer. Disse omfatter energikrævende motorer til kontinuerlig drift inden for intralogistik eller hygiejniske motorer med NXD<NBSP>tupH<SUP>®</SUP> -behandling til wash down-områder i fødevareindustrien. Til anvendelse i transportsystemer i støv- eller gasatmosfærer leverer NORD også eksplosionsbeskyttede versioner i henhold til ATEX, IECEx, CCCEx og HazLoc.

Effektive drevløsninger er meget populære

Motorerne i effektivitetsklasserne IE3 til IE5 er blandt de mest populære NORD-udviklinger. ”Effektivitetsporteføljen” opfylder alle effektivitetsreglerne for de internationale markeder. Med sin IE5+ permanentmagnet-synkronmotor overgår NORD endda den effektivitet, der er specificeret af den højeste definerede IE-klasse. For kunder, der sigter mod at opnå en højere effektivitetsklasse ved eftermontering, muliggør identiske motorstørrelser en sådan ændring uden fundamentale mekaniske modifikationer.

Yderligere fordele ved NORD elmotorer omfatter hurtig tilgængelighed og idriftsættelse. Med fabrikker i Italien, Polen og Kina producerer NORD standard- og specialversionerne på internationale knudepunkter. Yderligere motorproduktionsanlæg er placeret i Nord- og Sydamerika, Indien og Australien. Dette resulterer i korte leveringstider for nationale og internationale kundeprojekter. Da drevene overholder internationale standarder og godkendelser, f.eks. den asynkrone UNIVERSAL-motor og den synkrone IE5+ motor, kan de integreres i systemer og maskiner verden over uden væsentlige designændringer. Dette forenkler og fremskynder systemets idriftsættelse.

Følgende gælder for elmotorer såvel som alle andre drevkomponenter fra NORD: Uanset om der er tale om en standard- eller specialløsning – de er holdbare og driftssikre.

Få mere at vide om motorer fra NORD