AS-interface-systemer med NORD-drevelektronik

Med NORD bliver eftermontering til ASi-systemer en realitet

Måske kender du det:

Leder du efter erstatning for en ikke længere tilgængelig drevelektronik eller ønsker du at modernisere et eksisterende ASi-system?

NORD tilbyder fleksibelt integrerbare drevløsninger, der problemfrit kan indpasses i dine eksisterende ASi-bussystemer – både i forbindelse med eftermonteringsprojekter og under den løbende drift.

Den decentrale drevelektronik NORDAC LINK og NORDAC FLEX er fleksible plug-and-play-løsninger, der muliggør hurtig idriftsættelse, høj systemtilgængelighed og fuld kompatibilitet med eksisterende anlæg. Således hjælper NORD dig med økonomisk at modernisere dine ASi-bussystemer og sikre deres drift fremadrettet.

Download flyer

Fordelene ved AS-interface-systemer

Installationsindsats, idriftsættelsestider og vedligeholdelsesomkostninger er ofte afgørende faktorer. Især ved decentrale drevløsninger og indsatsområder med mange sensorer og aktuatorer kan kabelføringen være besværlig og følsom over for fejl.

AS-interface (ASi) tilbyder her en effektiv løsning: Som intelligent feltbus-system til det nederste feltniveau giver det en betydelig forenkling af tilslutningen af sensorer og aktuatorer. Data og energi overføres samlet via et to-leder profilkabel, hvilket væsentligt reducerer omkostningerne ved kabelføringen. Enheder med lavt energibehov kan forsynes direkte med strøm.

På grund af systemets enkle topologi kan komponenter integreres og udvides fleksibelt, hvilket gør det let at gennemføre ASi-opdateringer eller ASi-eftermonteringer. De automatiske adresserings- og diagnosefunktioner letter desuden idriftsættelsen og den løbende drift. På denne måde reducerer AS-interface-systemer tids- og materialeforbrug og minimerer potentielle fejlkilder – især i decentrale drevløsninger.

Pålidelig integration af ASi-applikationer med NORD

Systemintegration lykkes særligt nemt med NORD's drevteknologi. NORDAC LINK og NORDAC FLEX kan anvendes fleksibelt som frekvensomformere med ASi on-board. Også motorstarteren NORDAC LINK med ASi on-board kan integreres sømløst i eksisterende systemer – med støtte fra ASi V2.0 og ASi V3.0. Som Plug-and-Play-løsninger egner de sig perfekt til en ASi-opgradering i eksisterende systemer – selv under drift.

Dine fordele ved en opgradering med elektronisk drevteknologi fra NORD:

  • global tilgængelighed og support
  • verdensomspændende kompetence inden for lufthavn og lager
  • standardiserede plug-and-play-løsninger med stik
  • rådgivning og support i forbindelse med projekteringen
  • mulighed for individuel konfiguration og funktionel udvidelse
  • decentral drevelektronik op til 22 kW
  • understøtter AS-interface-standarderne V2.0 og V3.0
  • enkel eftermontering i eksisterende systemer

Elektronisk drevteknologi fra NORD med AS-interface on-board

NORDAC LINK SK 155E -
motorstarter

  • vægmonteret
  • standardiseret stikforbindelse
  • kan konfigureres frit
  • modulopbygget
  • effektområde: 0,06-3,0 kW

NORDAC LINK SK 250E –
frekvensomformer

  • vægmonteret
  • standardiseret stikforbindelse
  • kan konfigureres frit
  • modulopbygget
  • effektområde: 0,37-7,5 kW

NORDAC FLEX SK 200E -
frekvensomformer

  • motor- og vægmonteret
  • direkte tilslutning eller standardiserede stikforbindelser
  • funktionel tilpasning
  • meget kompakt, pladsbesparende design
  • effektområde: 0,25-22 kW

Oversigt over follower profiler

I NORD's drevelektronik er forskellige ASi-follower profiler integreret, der muliggør en hurtig og kompatibel integration i eksisterende ASi-systemer. Følgende oversigt viser væsentlige tekniske aspekter af de understøttede versioner V3.0 og V2.0 – kort opsummeret til brug i din planlægning og systemintegration.

ASi follower V3.0 ASi follower V3.0
Follower profil S-7.A S-7.0
I/O-kode 7 7
ID-kode A 0
Ekst. ID-kode 1/2 7 F
Adresse 1A-31A og 1B-31B
(leveringstilstand: 0A)
1-31
(leveringstilstand: 0)
Cyklustid Follower → leader ≤10 ms
Leader → follower ≤21 ms
≤5 ms
Antal brugsdata (BUS-I/O) 4I / 40 4I / 40

Din løsning til moderniseringsprojekter

Uanset, om du har brug for eftermontering eller systemudvidelse – vores decentrale frekvensomformere og motorstartere med AS-interface tilbyder fleksible muligheder for eksisterende anlæg.

Alle oplysninger finder du i vores flyer.

Download gratis nu

Kontakt vores brancheeksperter

Med frekvensomformerne NORDAC LINK og NORDAC FLEX tilbyder NORD ASi-enheder med pålidelig funktionalitet og nem integration. Perfekt egnet til modernisering af eksisterende anlæg eller som standardløsning til nye projekter. Vi hjælper dig gerne med at finde den rigtige drevløsning. Kontakt os.

NORD Services

Design og engineering

Drevdesign på den nemme måde
Med de omfattende produktløsninger, der findes i vores NORD-modulsystem, kan næsten alle vores kunders behov opfyldes. Et stort udvalg kan imidlertid også virke overvældende. Uanset om det er digital selvbetjening eller personlig rådgivning: Vi hjælper dig ved valget af de rigtige drev og viser dig, hvordan du opnår det bedst mulige drevsystem for dig.

Modernisering og udvidelse

Topmoderne teknologi
Moderniseringen af drevet tjener til opgraderingen til nyere teknologi, øgning af effektiviteten og dermed en reduktion af CO₂-fodaftrykket. Udnyt de tekniske fremskridt, og opdater din drevteknologi! Med NORD har du en kompetent og erfaren partner ved din side, som ved, hvad der er vigtigt.

NORD ECO-tjenesten

Opdag dit besparelsespotentiale
Med NORD ECO-Box får du et detaljeret indblik i dit anlægs forbrug og opdager muligheder for at reducere dit energibehov ved at analysere resultaterne.