Funktionel sikkerhed på et nyt niveau
Funktionel sikkerhed til elektroniske drevsystemer:
Integreret beskyttelse af mennesker og maskiner
Funktionel sikkerhed beskytter mennesker, maskiner og miljøet mod konsekvenserne af tekniske fejl. Den sikrer, at systemer reagerer pålideligt og kontrolleret, selv i fejltilfælde – et krav, der er lovpligtigt i mange brancher.
Hos NORD taler vi PROFINET og EtherCAT – også når det gælder sikkerhed: NORD frekvensomformer kan integreres via PROFIsafe eller FSoE i sikkerhedsrelaterede applikationer inden for et eksisterende Industrial Ethernet-netværk. Alternativt er en stand-alone-applikation også mulig, for eksempel til realisering af sikkerhedsrelaterede en-akset applikationer.
Resultat: Vores omfattende drive-baserede funktionelle sikkerhed giver dig mulighed for en fleksibel anlægsudformning uden omfattende ekstrainstallationer.
Download flyerMed NORD løftes funktionel sikkerhed til et nyt niveau
Takket være de udvidede funktionelle sikkerhedsfunktioner kan NORDAC ON nu f.eks. integreres fuldt ud i krævende sikkerhedsapplikationer og åbner op for nye muligheder inden for sikker drivteknik for kunderne. I kombination med de gennemprøvede NORD-gearmotorer skabes et kraftfuldt, effektivt og gennemgående sikkert drivsystem, der er skræddersyet til behovet.
Sikkerhedsfunktionerne STO og SS1-t (begge SIL 2, PL d) samt SS1-r, SLS, SMS og SSM (alle SIL 2, PL d) kan realiseres uden encoder og uden ekstra ledningsføring.
Med NORDs drive-baserede funktionelle sikkerhed kan du realisere et fleksibelt anlægsdesign. Mange sikkerhedsfunktioner er integreret direkte i vores frekvensomformere, hvilket for eksempel ofte gør installationen af en ekstra impulsgiver overflødig. Vores løsninger kan integreres problemfrit i eksisterende sikkerhedskommunikation via protokoller som PROFIsafe og FSoE.
Dine fordele i korte træk:
- Lovmæssig implementering: Enkel realisering af funktionel sikkerhed med reduceret omformerinstallation.
- Skalerbar anlægsstruktur: Klare hierarkier og markant forenklet kabelføring.
- Safety-over-Ethernet: Reduceret installationsomfang gennem integreret kommunikation via standard sikkerhedsprotokoller.
- Direkte integration: Integrering af sikkerhedsrelateret periferiudstyr via sikre ind- og udgange.
- Fremtidssikring: Problemfri integration i eksisterende netværk.
Hvad giver funktionel sikkerhed?
Funktionel sikkerhed minimerer de risici, som forskellige maskinfunktioner udgør for mennesker, produktion og omgivelser. Den sikrer, at systemfunktionerne udføres kontrolleret til enhver tid, og at der hurtigt iværksættes automatiske modforanstaltninger i tilfælde af fejl.
Effektiv kommunikation via Safety-over-Ethernet (H3)
I moderne drevteknik er kommunikationen mellem frekvensomformeren og drevet afgørende. Ved brug af sikre Ethernet-baserede protokoller foregår dataudvekslingen fejlfrit og manipulationssikret i realtid.
Afhængigt af den anvendte styring anvendes specifikke protokoller:
- PROFIsafe (til PROFInet)
- FSoE (Fail Safe over EtherCAT)
- CIP Safety (til EtherNet/IP)
Denne infrastruktur reducerer kabelføringsomkostningerne betydeligt, da den udnytter eksisterende kommunikationsveje.
Hvilke sikkerhedsfunktioner findes der?
Integrerede sikkerhedsfunktioner til enhver anvendelse: Vores frekvensomformere tilbyder en bred vifte af funktioner til at minimere risici for mennesker og produktion.
STO – Safe Torque Off
Sikker momentafbrydelse
Øjeblikkelig afbrydelse af strømforsyningen til drevsystemet. Motorer genererer ikke længere moment og kører ukontrolleret ud. STO kombineres ofte med SS1 eller anvendes som en sikker genstartssperre.
SS1-r – Safe Stop 1
Sikker stop 1
Kontrolleret deceleration af motoren som en del af sikkerhedsfunktionen. Efter standsning aktiveres STO automatisk. Svarer til et stop i kategori 1.
SS1-r udføres ved overvåget deceleration.
SS1-t – Safe Stop 1
Sikker stop 1
Kontrolleret deceleration af motoren som en del af sikkerhedsfunktionen. Efter standsning aktiveres STO automatisk. Svarer til et stop i kategori 1.
SS1-t udføres via tidsstyring.
SLS – Safe Limited Speed
Sikker begrænset hastighed
Overvåger en sikker reduceret hastighed, f.eks. i opsætningsmodus. Hvis grænseværdien overskrides, slukkes drevet sikkert, som regel via SS1 efterfulgt af afbrydelse af strømforsyningen.
SSM – Safe Speed Monitor
Sikker hastighedsovervågning
Leverer et sikkert signal, der angiver, om motorhastigheden ligger under en fastsat grænseværdi.
SMS – Safe Maksimum Speed
Sikker reduceret hastighed
Sikker overvågning af hastigheden, som ikke må overskride en maksimal værdi. Stopper drevet, hvis det overskrider den maksimale hastighed.
Certificerede sikkerhedsniveauer: SIL og PL
Pålideligheden af vores systemer er certificeret i henhold til internationale standarder. Klassificeringen sker efter den potentielle risiko i henhold til IEC 61508 (SIL) og EN ISO 13849-1 (PL).
NORD-frekvensomformere med drive-baseret funktionel sikkerhed opfylder som standard SIL2 samt ydeevneniveauerne "d". Dermed tilbyder vi løsninger til applikationer med de højeste sikkerhedskrav.
Funktionel sikkerhed i NORD-produkter
NORDAC PRO og FLEX
Andre produktserier fra NORD – såsom NORDAC PRO og NORDAC FLEX – er allerede som standard udstyret med den integrerede sikkerhedsfunktion STO (Safe Torque Off).
Om drivelektronikken
Integrer funktionel sikkerhed nemt
Med Safety-over-Ethernet minimerer du risici og opfylder lovkravene effektivt.
Du finder alle detaljer og fordele samlet i vores flyer.
Download brochure nuIndividuel rådgivning til din applikation
Uanset om du planlægger et nyt system eller moderniserer eksisterende udstyr (retrofit) – vi hjælper dig med at implementere din sikkerhedsstrategi i overensstemmelse med gældende standarder.
Lad vores applikationsteam rådgive dig om den optimale løsning til din branche.