CFC open-loop injektionsregulering

Effektiv styring af synkronmotorer uden impulsgiver

En innovativ metode åbner op for den giverløse regulering også i forbindelse med dynamiske systemer. Med CFC open-loop injektionsregulering løfter NORD sine drivsystemer med permanentmagnet-synkronmotorer uden impulsgiver-feedback op på næste niveau. Proceduren overbeviser med sin høje overbelastningsevne og dynamik.

Fordelene ved CFC open-loop injektionsregulering

Høj omkostningseffektivitet

  • Der er ingen rotationssensor nødvendig. Det sparer materiale- og installationsomkostninger.
  • Især i dellastningsområdet opnår metoden en høj energieffektivitet.
  • Motorerne kan dimensioneres mindre i dynamiske sammenhænge.

Hurtig idriftsættelse

  • Der er ingen behov for at idriftsætte impulsgivere.
  • Takket være et intelligent reguleringssystem er løsningen med plug-and-play hurtigt klar til brug.

Optimal overbelastningsevne og høj dynamik

  • Opstarten sker med 150 % overbelastning.
  • NORD's injektionsmetode muliggør mere dynamiske accelerationer gennem kortere rampetider.

Bæredygtig løsning

  • Kompakt konstruktion, lavere vægt og høj energieffektivitet gør drivsystemer med CFC open-loop injektionsregulering til en bæredygtig løsning.

Ideel til anvendelser med hyppige belastningsskift

  • Metoden er ideel til anvendelser inden for transportteknik, emballage, produktion m.v.

Vores produkter

CFC open-loop injektionsregulering egner sig til styring af alle permanentmagnet-synkronmotorer fra NORD. Metoden fås i øjeblikket som standard til to frekvensomformertyper. Fremover vil det blive tilbudt til alle frekvensomformere fra NORD.

NORDAC ON+

  • Effekt: 0,37-3,00 kW
  • decentral frekvensomformer
  • enkel systemintegration via multi-protokol-Ethernet-grænseflade
  • hurtig idriftsættelse via plug-and-play
  • CFC open-loop injektion tilgængelig fra firmware 1.3

NORDAC PRO SK 500P

  • Effekt: 0,25-160 kW
  • frekvensomformer til styreskabsinstallation
  • enkel systemintegration via multi-protokol-Ethernet-grænseflade
  • spændingsfri parametrering via USB-grænseflade
  • CFC open-loop injektion tilgængelig fra firmware 1.4

IE4 synkronmotorer

  • Effekt: 1,1-5,50 kW
  • virkningsgradsklasse IE4
  • global godkendelse

IE5+ synkronmotorer (TENV)

  • Effekt: 0,35-2,20 kW
  • højeste virkningsgradsklasse IE5+
  • konstant høj virkningsgrad på hele justeringsområdet
  • uden blæser, hygiejnisk design, valgfrit med overfladebehandling NXD
  • global godkendelse

IE5+ synkronmotorer (TEFC)

  • Effekt: 0,35-11,00 kW
  • højeste virkningsgradsklasse IE5+
  • konstant høj virkningsgrad på hele justeringsområdet
  • global godkendelse

DuoDrive

  • Effekt: 0,35-3,0 kW
  • Integreret gearmotorkoncept med IE5+ motor og 1-trins tandhjulsgear
  • høj systemvirkningsgrad
  • hygiejnisk design, valgfrit med overfladebehandling NXD

Hvordan fungerer CFC open-loop injektionsreguleringen?

Den injektionsbaserede omdrejningstalsregulering er en vektorreguleringsmetode, der præcist styrer omdrejningshastighed og drejningsmoment for synkronmotorer, også uden impulsgivere. Til identifikation af rotorpositionen i synkronmotorer introduceres strømsignaler i motorens viklingssystem. De deraf følgende tilbagevirkninger giver mulighed for en pålidelig bestemmelse af rotorens aktuelle position.

Læs mere om NORD's motorregulering

Vil du vide mere om CFC open-loop injektionsreguleringen? Er du interesseret i de andre reguleringsprocedurer – med og uden sensorfeedback – som er en del af NORD's modulsystem? Vil du vide, hvilken motorstyring der bedst egner sig til dine behov, og hvordan du bedst integrerer den?

Så er vores eksperter klar til at svare på dine spørgsmål. Vi ser frem til at høre fra dig!