Omkostningsbesparelser på op til 50 %
Drev med centralt styrede servomotorer er udbredt i end-of-line-emballeringen. Disse er dog normalt ikke absolut nødvendige til anvendelser med høj masseinerti eller lange transportafstande – for eksempel ved palletering, stabilisering eller håndtering.
Decentraliserede drevløsninger, for eksempel med regulerede asynkronmotorer, udgør her et effektivt og økonomisk alternativ. De opnår sammenlignelige kinematiske egenskaber og sikrer bedre regulering og bevægelseskontrol på grund af deres højere interne masseinerti ved høje belastninger.
Brugen af decentrale frekvensomformere med "closed-loop control" (lukket kredsløbsstyring) resulterer også i massive omkostningsbesparelser. Afhængigt af systemtype og anvendelse kan der opnås omkostningsfordele på op til 50 %.