Regulación de inyección en lazo abierto CFC – Contundente capacidad de control de motores síncronos sin encóder

Una potente regulación de motores síncronos sin encóder

Un innovador método que permite la regulación sin encóder incluso en aplicaciones dinámicas. Con la regulación de inyección en lazo abierto CFC, NORD lleva al siguiente nivel sus sistemas de accionamiento con motores síncronos de imanes permanentes sin reealimentación por encóder. El método convence por su elevada capacidad de sobrecarga y dinámica.

Ventajas de la regulación de inyección en lazo abierto CFC

Alta rentabilidad

  • No se necesita encóder. Así se reducen los costes de material y de instalación.
  • El método alcanza una gran eficiencia energética sobre todo en el rango con carga parcial.
  • En aplicaciones dinámicas, los motores pueden dimensionarse más pequeños.

Rápida puesta en servicio

  • No es necesario instalar un encóder.
  • Gracias al inteligente método de regulación, la solución está operativa rápidamente mediante plug-and-play.

Capacidad de sobrecarga óptima y alto dinamismo.

  • Sobrecarga admisible del 150 %.
  • El método de inyección de NORD permite aceleraciones más dinámicas gracias a tiempos de rampa más cortos.

Solución sostenible

  • Su diseño compacto, su bajo peso y la alta eficiencia energética convierten los sistemas de accionamiento con regulación de inyección en lazo abierto CFC en una solución sostenible.

Ideal para aplicaciones con cambios de carga frecuentes

  • El método es idóneo para aplicaciones de transporte, embalaje, producción, etc.

Nuestros productos

La regulación de inyección en lazo abierto CFC es idónea para el control de todos los motores síncronos de imanes permanentes de NORD. Actualmente, el método está disponible de serie para dos variadores de frecuencia. En el futuro se ofrecerá con todos los variadores de frecuencia de NORD.

NORDAC ON+

  • Potencias: 0,37 – 3,00 kW
  • Variador de frecuencia descentralizado
  • Sencilla integración en el sistema gracias a la interfaz Ethernet multiprotocolo
  • Rápida puesta en servicio mediante plug-and-play
  • Inyección en lazo abierto CFC disponible a partir del firmware 1.3

NORDAC PRO SK 500P

  • Potencias: 0,25 – 160 kW
  • Variador de frecuencia para instalación en armario de control
  • Sencilla integración en el sistema gracias a la interfaz Ethernet multiprotocolo
  • Parametrización sin alimentación a través de la interfaz USB
  • Inyección en lazo abierto CFC disponible a partir del firmware 1.4

Motores síncronos IE4

  • Potencias: 1,1 – 5,50 kW
  • Clase de eficiencia IE4
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo

Motores síncronos IE5+ (TENV)

  • Potencias: 0,35 - 2,20 kW
  • Máxima clase de eficiencia IE5+
  • Alta eficiencia constante en todo el rango de ajuste
  • Sin ventilador, diseño higiénico, acabado opcional con protección de superficies NXD
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo

Motores síncronos IE5+ (TEFC)

  • Potencias: 0,35 – 11,00 kW
  • Máxima clase de eficiencia IE5+
  • Alta eficiencia constante en todo el rango de ajuste
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo

DuoDrive

  • Potencias: 0,35 – 3,0 kW
  • Concepto de motorreductor integrado con motor IE5+ y reductor coaxial de un tren
  • Elevada eficiencia del sistema
  • Diseño higiénico, acabado opcional con protección de superficies NXD

¿Cómo funciona la regulación de inyección en lazo abierto CFC?

La regulación de la velocidad de rotación basada en la inyección es un método de control vectorial que regula el régimen y el par de motores síncronos de forma precisa incluso sin encóder. Para identificar la posición del rotor en motores síncronos se inyectan señales de corriente en el sistema de bobinado. De las señales de retorno resultantes es posible deducir de forma precisa la posición del rotor en cada momento.

Obtenga más información sobre la regulación de motores de NORD

¿Quiere obtener más información sobre la regulación de inyección en lazo abierto CFC? ¿Está interesado en conocer los demás métodos de regulación, con y sin realimentación por encóder, que NORD ofrece en su sistema modular de productos? ¿Quiere saber qué regulación de motor es la más adecuada para su aplicación y cuál es la mejor forma de integrarla?

Nuestros expertos contestarán encantados todas sus preguntas. Le esperamos.