Rationalisé par la décentralisation

Les solutions d'entraînement NORD réduisent la complexité et les coûts de votre système d'emballage

Avec NORD, les solutions d'entraînement composées d'un variateur de fréquence décentralisé et de moteurs asynchrones deviennent une véritable alternative en matière de conditionnement de fin de ligne : les armoires de commande plus petites nécessitent moins d'espace, le simple plug and play garantit moins d'erreurs de câblage, plus de dynamique grâce à une capacité de surcharge élevée et un contrôle sans codeur. Votre avantage : des performances élevées à moindre coût. Pour en savoir plus, consultez le webinaire NORD.

plus

Technologie d'entraînement NORD pour l'emballage de fin de ligne

Adapté à vos besoins

Nous savons que les processus d’emballage nécessitent un haut degré de dynamisme, de flexibilité et de rentabilité. Le potentiel de ce type de conditionnement en fin de ligne est considérable, et il est renforcé par les solutions d'entraînement décentralisées de NORD DRIVESYSTEMS :

  • Facilement évolutif et modulaire : systèmes d'entraînement exempts de câblage complexe, ils peuvent donc être adaptés rapidement et facilement aux nouvelles exigences.
  • Positionnement précis : grâce à notre module POSICON intégré, les solutions d'entraînement NORD sont équipées pour les applications servo.
  • Contrôle individuel : Notre logiciel de paramétrage NORDCON est un outil précieux pour un paramétrage optimal et une maintenance facile de tous les entraînements.
  • Tout d'une seule source : avec nos produits modulaires, nous créons des solutions d'entraînement parfaitement dimensionnées et conçues.
  • Pas de temps d’arrêt : avec des délais de livraison courts, un service 24h/24 et 7j/7 et une disponibilité mondiale, nous pouvons répondre rapidement et avec flexibilité aux pics de demande.

Pour en savoir plus, consultez notre livre blanc « Technologie d'entraînement dans l'emballage de fin de ligne ».

Les solutions d'entraînement décentralisées NORD réduisent la complexité du conditionnement en fin de ligne. De cette manière, nous garantissons que les systèmes peuvent être conçus de manière plus flexible et conforme aux exigences. L'intégration simple de la solution d'entraînement est un avantage majeur et notre réponse à la technologie servo coûteuse et complexe.

  • Entraînements dans un emballage primaire – sécurisés avec NXD tupH®

    Nous avons porté notre traitement de surface bien connu pour l'industrie alimentaire à un niveau supérieur : NXD tupH®. Les boîtiers en aluminium sont traités électrolytiquement et dotés d'une étanchéité solide. Le joint a été encore optimisé en termes de stabilité, de protection chimique et de durabilité.

  • Niveau d'hygiène élevé :

    Le joint ne s'écaillera pas et ne se corrodera pas.

  • Nettoyage rapide :

    La surface lisse peut être nettoyée de manière hygiénique.

  • Haut degré d'efficacité :

    L'aluminium conduit bien la chaleur et assure donc une densité de puissance plus élevée.

  • Conformité mondiale aux exigences alimentaires :

    La surface NXD tupH® répond aux exigences de l'UE et de la FDA.

  • Solution durable :

    Le système NXD tupH® est exempt de PFAS et de chromate.

  • Disponible rapidement :

    Nos produits NXD tupH® sont disponibles directement en stock et prêts à être installés.

  • <h3>Découvrez-en plus sur notre traitement de surface pour les composants en aluminium destinés à l'industrie agroalimentaire.</h3>

Équipé pour toutes les applications d'entraînement dans le processus d'emballage

Entraînements hygiéniques dans les applications de « wash-down »

Moteur synchrone à aimants permanents IE5+ à haut rendement avec réducteur à engrenages coniques et variateur de fréquence décentralisé NORDAC ON PURE – traitement de surface avec NXD tupH®.

  • Convient aux aliments grâce à la surface NXD tupH® résistante à la corrosion
  • Densité de puissance élevée grâce à la faible température de surface du boîtier en aluminium
  • Faibles émissions de CO2e car la classe d'efficacité énergétique la plus élevée est dépassée

Entraînements puissants de bandes transporteuses en fonctionnement continu

Moteur asynchrone robuste IE3 ou moteur synchrone à aimant permanent IE5+ à haut rendement avec réducteur à engrenages coniques NORDBLOC.1® et variateur de fréquence décentralisé NORDAC ON SK 300P.

  • Grande stabilité du processus grâce à un moteur asynchrone éprouvé
  • Faibles coûts d'exploitation grâce au moteur à haut rendement
  • Installation facile grâce à la capacité de plug-in complète

Contrôle de haute précision pour les applications de positionnement

Moteur asynchrone robuste IE3 ou moteur synchrone à aimant permanent IE5+ hautement efficace avec réducteur à arbre plat et fin et contrôleur de fréquence décentralisé NORDAC FLEX SK 200E.

  • Positionnement très précis avec module POSICON intégré
  • Utilisation efficace de l'espace grâce à des dimensions compactes
  • Installation facile grâce à des capacités de plug-in complètes

5 façons d'augmenter la puissance et de réduire les coûts dans l'emballage de fin de ligne

Les entraînements avec servomoteurs à commande centralisée sont souvent utilisés dans l'emballage de fin de ligne. Dans les applications avec une inertie de masse élevée ou de longues courses, cela n'est pas nécessaire. Grâce à des solutions d'entraînement décentralisées et à un contrôle sans encodeur, les performances du système peuvent être optimisées dans divers domaines. Dans notre webinaire, nous vous montrerons comment vous pouvez en bénéficier à l'aide d'exemples pratiques.

alt

Décentralisé au lieu de servo

NORD entraînements pour SYMACH

Les moteurs asynchrones avec variateurs de fréquence décentralisés NORDAC FLEX SK 200E sont utilisés dans les palettiseurs du fabricant de machines néerlandais SYMACH. Ils contrôlent les séquences de mouvements complexes du manipulateur et de l'unité de centrage, qui placent chaque produit individuellement sur la palette. Le passage de la solution servo à la solution décentralisée a créé plus d’espace, simplifié la maintenance et réduit le coût total de possession.

En raison de la hauteur d'un palettiseur, un escalier est nécessaire pour les travaux de maintenance. Les armoires de commande des servocommandes obstruaient l'accès. En optant pour des unités d'entraînement compactes NORD, nous avons pu résoudre ce problème.

Notre promesse envers vous : Our Solution. Your Success.

Voici comment nous vous accompagnons dans la conception réussie de vos applications :

  • Expertise industrielle de haute qualité – avec nos experts industriels et notre savoir-faire spécifique aux applications pour la conception, le calcul et la sélection des entraînements.
  • Conseils de projet individuels – du concept initial, nous vous accompagnons de la phase de conception jusqu'à la mise en service.
  • Vaste gamme de produits modulaires – à partir de laquelle des systèmes d'entraînement personnalisés peuvent être produits pour répondre aux exigences les plus diverses
  • Service mondial – avec notre réseau mondial dans plus de 80 pays.

Contactez les experts en solutions NORD