Nouveautés –

NORDAC PRO SK 500P : des variateurs de machine et d'application innovants

Les variateurs en armoire NORDAC PRO SK 500P se déclinent en quatre versions : comme variateurs simples ou de machine avec des fonctions et performances standard, en version avancée et comme variateurs d'application avec des interfaces et options étendues.

Bargteheide, 2020-07-06

La nouvelle solution de variateur NORD installable en armoire est proposée sous forme de variateur de machine (SK 500P) et d'application (SK 530P et SK 550P). Plus économique que la version d'application entièrement équipée, le variateur de machine offre un nombre réduit d'interfaces, ce qui ne l'empêche pas de prendre en charge des tâches exigeantes en termes de fonctionnalités : automate intégré, contrôle en boucle fermée, positionnement, etc. Le SK 530P est aussi doté d'un lecteur de carte SD, d'une interface USB et d'une interface de codeur, et présente une possibilité d'extension via un module SK CU5 en option.

Un variateur d'application complet

Les applications difficiles des clients, par exemple dans un réseau Ethernet, imposent des contraintes supérieures au variateur de fréquence. Le variateur d'application SK 550P répond parfaitement à ces exigences. Une interface Ethernet universelle en temps réel permet de standardiser le matériel indépendamment du système de commande, du pays ou de l'utilisateur final du client. Le variateur d'application est livré avec un nombre impressionnant de signaux d'entrée/sortie. Si d'autres interfaces sont nécessaires, une carte multiple en option avec quatre entrées ou sorties numériques supplémentaires peut être ajoutée. Si une application nécessite l'exécution séquentielle de plusieurs axes, par exemple dans les systèmes de stationnement automatique, les magasins de stockage ou les platines, un seul variateur d'application peut prendre en charge le positionnement séquentiel de ces axes.