Nouveautés –
Aux Pays-Bas, sur les agitateurs d'une usine de biogaz hors normes, 16 puissants réducteurs industriels MAXXDRIVE® de NORD DRIVESYSTEMS contribuent significativement à une production de gaz efficace. Grâce à leur longue durée de vie, leurs couples de sortie élevés et leurs puissances élevées, ils constituent le système d'entraînement idéal pour les applications exigeantes.
Bargteheide, 2025-03-20
Les réducteurs industriels MAXXDRIVE® de NORD DRIVESYSTEMS conviennent à toutes les applications exigeant des performances élevées et des rapports de transmission élevés. Le carter monobloc UNICASE™, rigide en torsion, garantit une longue durée de vie. Il supporte des efforts axiaux et radiaux importants. Les réducteurs industriels MAXXDRIVE® atteignent des couples de sortie allant jusqu'à 282 000 Nm et des puissances allant jusqu'à 6 000 kW. NORD est le seul fabricant à proposer des réducteurs industriels de ces dimensions et spécifications avec un carter monobloc UNICASE™.
Demande : Mélange puissant pour une installation de biogaz
Pour une installation de biogaz située sur le domaine néerlandais De Princepeel, dans le Brabant-Septentrional, l'exploitant Smits Group recherchait une solution originale : contrairement à la pratique courante, les agitateurs de Jongia devaient mélanger une base rectangulaire d'environ 1 200 m² au lieu d'une base circulaire. Le fabricant de systèmes Jongia Mixing Technology a développé un concept où deux agitateurs haute performance sont utilisés dans chacun des huit silos.
Ceci est réalisé grâce aux réducteurs industriels MAXXDRIVE® :
• 2 x 8 réducteurs conformes ATEX
• Rapport de vitesse de 123:1
• Puissance de 37 kW chacun
• Couple de sortie de près de 29 000 Nm
Chaque agitateur, doté d'arbres de 4,5 mètres, est entraîné par un réducteur industriel NORD.
L'usine de biogaz est en service depuis près d'un an ; le groupe Smits est satisfait. Il prévoit déjà la construction d'une autre usine de biogaz dotée de huit fermenteurs afin d'augmenter encore son volume de biogaz. Cette fois encore, avec la participation de Jongia et de NORD DRIVESYSTEMS.
En savoir plus sur MAXXDRIVE® dès maintenant.