Nouveautés –

Réducteurs à roue et vis sans fin MONOBLOC – Plus de couple pour la même taille

Les experts en systèmes d'entraînement de NORD DRIVESYSTEMS ont augmenté les couples de sortie de leurs réducteurs à roue et vis sans fin MONOBLOC, évitant ainsi le passage à la taille supérieure en fonction de l'application.

NORD worm gear

Bargteheide, 2025-07-04

NORD a réussi à augmenter les performances de ses réducteurs à vis sans fin MONOBLOC de 10 à 15 % sans modifier les dimensions extérieures ni l'aspect visuel général. Pour gagner de la place sur la machine, des tailles plus petites peuvent désormais être sélectionnées en fonction de l'application. « Grâce aux couples plus élevés de nos réducteurs à vis sans fin UNICASE, associés à une augmentation des performances, nous avons pu générer une valeur ajoutée considérable sans surcoût pour nos clients », souligne Jörg Niermann, directeur marketing. « Nous devons cela au vaste savoir-faire technique et à la longue expérience de notre équipe de développement compétente. »

Un chef-d'œuvre d'ingénierie

Pour atteindre des plages de puissance plus élevées, NORD a introduit de nouveaux arbres à vis sans fin avec des portées de roulement plus grandes et un renforcement supplémentaire de la roue hélicoïdale elle-même. La gamme actuelle de réducteurs àrue et vis sans fin MONOBLOC offre désormais une plage de puissance de 0,12 kW à 15 kW et des couples compris entre 90 Nm et 3 000 Nm. Parmi les autres avantages du produit, citons un fonctionnement silencieux et régulier, une capacité de surcharge élevée et une conception robuste. Les charges axiales et radiales élevées garantissent une grande fiabilité de fonctionnement et du système, ainsi qu'une longue durée de vie.

Les réducteurs à roue et vis sans fin MONOBLOC avec carter en fonte sont disponibles en versions spécifiques à l'application, à arbre creux ou plein, et pour montage flotant, à bride ou pattes. Les moteurs électriques NORD peuvent être intégrés. Le montage du moteur via une lanterne IEC ou NEMA est également possible.

Pour en savoir plus sur les réducteurs à vis sans fin MONOBLOC de NORD, cliquez ici !