Nouveautés –

NORD célèbre l'achèvement de l'usine de variateurs de fréquence d'Aurich

Pour répondre à la demande croissante de variateurs de fréquence, le spécialiste des systèmes d'entraînement NORD DRIVESYSTEMS agrandit la capacité de son site de production d'Aurich. NORD Electronic DRIVESYSTEMS produit des composants d'entraînement électroniques à Aurich, ville de Frise orientale (en Allemagne, juste de l'autre côté de la frontière avec la province néerlandaise de Groningue), depuis les années 1980. Le 22 août, le fournisseur de systèmes a célébré l'achèvement du nouveau bâtiment.

Exterior building photo of the NORD facility in Aurich Germany

Hillegom / Zoersel / Brampton, ON, 2025-10-10

Qu'il s'agisse de solutions d'armoires de commande ou de technologies d'entraînement décentralisées, tous les variateurs de fréquence NORD sont produits dans l'usine d'Aurich, qu'ils soient utilisés en Europe, en Chine ou aux États-Unis. Suite à l'acquisition du site adjacent de 18 000 m², un bâtiment moderne de deux étages est en cours de construction à côté du site de production existant, directement relié aux bâtiments existants. Le projet crée 5 000 m² de surface de plancher supplémentaires, soit 8 600 m² d'espace de production et de logistique et 1 400 m² d'espaces communs et de salles de formation.

Les fondations sont terminées

Après le dépôt de la demande de permis de construire en mars 2024, les travaux de terrassement ont débuté en avril. Environ 13 000 m³ de terre végétale ont été excavés, le terrain a été préparé pour la construction et le revêtement existant a été retiré et réutilisé sur place. Les travaux de fondation ont débuté en septembre. En douze semaines, 101 fondations à manchon et une fondation filante de 100 mètres de long ont été réalisées. Un nouveau réservoir d'azote a également été installé en octobre ; il dépasse de plus de 60 % le volume du réservoir existant et fournit une atmosphère protectrice sans oxygène pendant le soudage automatisé des modules. Cette partie du nouveau projet de construction a été achevée en décembre, juste à temps pour les fêtes.

Fin des travaux le 22 août 2025

Depuis mai de cette année, le gros œuvre a progressé rapidement. Après seulement quelques semaines, des poteaux de 7,5 mètres sur 8 au rez-de-chaussée et de 7,5 mètres sur 15 à l'étage indiquaient clairement les dimensions des futures zones de production. Nouvelle étape vers l'achèvement des travaux : le sommet a été atteint le 22 août. « Grâce à cette extension, nous répondons à la forte demande de variateurs de fréquence et créons des conditions de production pérennes », déclare Jörg Niermann, directeur marketing chez NORD. « Cela nous permet, outre des solutions personnalisées "made in Aurich", de continuer à proposer des délais de livraison courts et une qualité élevée. »