Nouveautés –

NORDAC PRO SK 500P : Gamme pour armoires de commande désormais disponnible jusqu'à 37 kW

NORD DRIVESYSTEMS étend la puissance de ses variateurs de fréquence NORDAC PRO SK 500P : la gamme complète pour armoires de commande couvre désormais une plage de 0,25 kW à 37 kW. De plus, des versions jusqu’à 160 kW sont en cours de développement. Ainsi, le fournisseur de systèmes d'entraînement peut répondre aux exigences variées de différents secteurs d’activité.

Bargteheide, 2025-12-03

La gamme de variateurs de fréquence pour armoires de commande NORDAC PRO SK 500P grâce à sa plage de puissance étendue, offre une compatibilité élevée et une intégration aisée aux systèmes de commande Ethernet via son interface Ethernet multiprotocole intégrée. Elle permet d'intégrer le composant de commande à différents réseaux, notamment les protocoles PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP et POWERLINK. D'autres protocoles sont pris en charge selon le modèle. Une interface USB permet un paramétrage sans tension.

Automate programmable intégré

L'automate programmable intégré au variateur de fréquence, dédié aux fonctions d'entraînement, réduit la charge sur les systèmes de commandes de niveau supérieur. La fonction de positionnement POSICON réalise diverses tâches de positionnement. Elle permet un contrôle aussi bien relatif qu'absolu, à l'aide de codeurs incrémentaux ou absolus. La commutation des jeux de paramètres permet le positionnement séquentiel jusqu'à quatre axes.

Commande de diverses applications

Avec la gamme étendue de variateurs de fréquence pour armoires de commande NORDAC PRO SK 500P, les utilisateurs peuvent mettre en œuvre un large éventail d'applications d'entraînement spécifiques à l'industrie. Les variateurs à commande vectorielle disposent de réserves de surcharge de 200 %. Ils sont ainsi adaptés à la commande de motoréducteurs dans des applications exigeantes ou des systèmes de levage. Le contrôleur et le compensateur intégré sont parfaitement adaptés aux pompes et aux systèmes d'enroulement. Les variateurs de fréquence permettent une installation côte à côte directe et nécessitent peu d'espace dans l'armoire électrique.