Nouveautés –
Le nouveau système modulaire de NORD : une plus grande flexibilité pour la conception de systèmes
Des solutions d'entraînement décentralisées et compactes grâce à une conception modulaire offrant une plus grande liberté de conception. NORD DRIVESYSTEMS aide les entreprises à optimiser l'utilisation de leur espace, tout en réduisant les coûts de matériel et d'installation et en atteignant un haut niveau d'efficacité énergétique.
Bargteheide, 2026-03-05
Les entreprises de e-commerce, les centres de distribution de colis et les aéroports, notamment, bénéficient de solutions d'entraînement décentralisées et compactes. Cependant, les concepteurs rencontrent souvent des difficultés à cet égard : si les convertisseurs de fréquence pour montage mural ou sur moteur présentent des caractéristiques de sécurité et de communication différentes, des installations supplémentaires sont nécessaires. Grâce à NORD DRIVESYSTEMS, ce problème appartient au passé. Le système modulaire de NORD repose en partie sur les convertisseurs de fréquence NORDAC <i>ON</i> et NORDAC <i>LINK</i>, parfaitement compatibles et déployables de manière flexible grâce à leurs nombreuses fonctions de communication et de sécurité identiques.
NORDAC <i>ON</i> offre une plage de puissance de 0,37 à 3,7 kW pour un montage mural ou sur moteur, tandis que NORDAC LINK est la solution idéale pour un montage mural avec une plage de puissance de 0,37 à 7,5 kW. Le système est complété par les moteurs asynchrones IE3 et synchrones IE5+ de NORD.
Réduisez les coûts de matériel et d'installation dans les applications dynamiques
Les convertisseurs NORDAC <i>ON</i> et NORDAC <i>LINK</i> sont adaptés aux applications dynamiques et permettent de piloter les moteurs synchrones IE5+ à haut rendement sans codeur. Ceci est rendu possible grâce à la méthode d'injection en boucle ouverte CFC : un démarrage avec une surcharge de 150 % est possible, des accélérations plus dynamiques sont possibles grâce à des temps de démarrage courts, et des économies sont réalisées sur les coûts de matériel et d'installation. De plus, cela garantit un haut niveau d'efficacité énergétique, notamment à charge partielle.
Intégration transparente dans les applications à sécurité intégrée
Les convertisseurs de fréquence sont équipés d'une interface Ethernet, compatible PROFINET et EtherCAT, et peuvent être facilement intégrés dans une application à sécurité intégrée via PROFIsafe ou FSoE. Un ensemble complet de fonctions de sécurité est intégré de série. Les modèles STO et SS1-t (conformes à SIL3/PLe) et SS1-r, SLS, SMS et SSM (conformes à SIL2/PLd) sont dépourvus de codeur. Grâce aux entrées et sorties sécurisées, des composants de sécurité tels que des boutons d'arrêt d'urgence ou des cellules photoélectriques peuvent être connectés directement.
Conception compacte et câblage réduit
Le nouveau système modulaire offre aux utilisateurs une plus grande flexibilité de conception, leur permettant de choisir entre des variateurs de fréquence montés sur moteur ou muraux, tout en conservant une fonctionnalité homogène. L'intégration des fonctionnalités réduit également le câblage, simplifiant ainsi l'installation et la maintenance. En résumé, NORD garantit des installations plus simples et plus efficaces, avec une plage de performances étendue.