Nouveautés –
NORDAC FUSION : Motorisation haute performance composée d’un moteur et d’un variateur de fréquence
Avec NORDAC FUSION, NORD DRIVESYSTEMS lance un système d'entraînement puissant qui combine moteur et variateur de fréquence dans une unité compacte.
Bargteheide, 2026-06-17
NORDAC FUSION est la solution idéale pour tous ceux qui recherchent une puissance d'entraînement maximale dans un espace très réduit – simple, rapide et efficace. Grâce à l’adaptation électrique et mécanique optimale du moteur et du variateur, NORDAC FUSION atteint une densité de puissance élevée. Cela évite un paramétrage fastidieux ou une sélection chronophage des composants. Les utilisateurs bénéficient d’un système compact, prêt à l’emploi dès son raccordement. La conception décentralisée du NORDAC FUSION permet en outre un montage direct sur l’unité concernée, ce qui élimine le besoin d’armoires de commande centralisées et réduit considérablement les efforts de câblage.
NORDAC FUSION – Diverses combinaison
NORDAC FUSION associe des moteurs asynchrones (IE3) ou des moteurs synchrones à aimants permanents (IE5+) en versions ventilées et non ventilées à un variateur de fréquence décentralisé NORDAC ON . Ces combinaisons moteur/variateur optimisées couvrent une plage de puissance allant de 0,31 à 3,7 kW. Elles offrent des caractéristiques de sécurité et de communication homogènes, conviennent à une utilisation dans le monde entier et peuvent être complétées de manière idéale par un réducteur issu de la gamme modulaire du fabricant.
Fonctions avancées de communication et de sécurité
Les variateurs de fréquence décentralisés se distinguent par leur conception compacte, leur modularité totale et leur grande fiabilité. Parmi leurs particularités, on peut citer l’automate programmable intégré (PLC) et leur interface Ethernet multiprotocole. Les protocoles PROFINET, EtherNet/IP et EtherCAT peuvent être facilement configurés via des paramètres. Des fonctions de sécurité intégrées telles que STO et SS1, ainsi que des fonctions de surveillance du mouvement comme SLS, SMS ou SSM, permettent l’exécution en toute sécurité de presque toutes les séquences de mouvement dans la production automatisée. Les entrées et sorties numériques de sécurité peuvent être utilisées pour intégrer des composants ou des fonctions périphériques à sécurité intégrée.
Commande sans codeur dans les applications dynamiques
Un autre avantage réside dans la commande sans codeur du NORDAC FUSION, associée aux moteurs synchrones (PMSM) IE5+ hautement efficaces du fabricant. Grâce à la méthode d’injection en boucle ouverte CFC, la position et la vitesse du rotor du moteur peuvent être détectées sans capteurs supplémentaires. NORD propose ainsi un systèmes d’entraînement robuste, simplifié et économique, qui convient également aux applications dynamiques.
Technologie de moteurs IE5+ à haut rendement
Les moteurs synchrones à aimants permanents (PMSM) IE5+ à haut rendement de NORD se caractérisent par un rendement élevé et constant pouvant atteindre 95 % sur une large plage de couple. À charge partielle et à vitesse réduite, ils offrent ainsi des performances énergétiques optimales et permettent de réduire le nombre de variantes, ce qui se traduit par une rationalisation des processus de production, de logistique, de stockage et de maintenance.
Idéal pour les environnements exigeants
La solution d'entraînement NORDAC FUSION peut être utilisée jusqu'à une température de -30 °C. L'association de moteurs synchrones IE5+ et du NORDAC ON PURE avec NXD tupH® convient, par exemple, aux applications nécessitant un lavage en continu dans le secteur agroalimentaire. L'Ethernet intégré, les câbles hybrides et la technologie de connexion « daisy chain » permettent de mettre en place des topologies efficaces et hygiéniques, plus faciles à nettoyer que les câblages décentralisés classiques.
Découvrez-en plus Découvrez-en plus sur NORDAC FUSION de NORD !"