Nouveautés –
Nouvelles fonctions de sécurité pour variateur de fréquence NORDAC <i>ON</i>
Mise à niveau de sécurité étendue pour NORDAC <i>ON</i> : la dernière famille de variateurs de fréquence décentralisés de NORD DRIVESYSTEMS reçoit de nouvelles fonctions de sécurité fonctionnelle. Le spécialiste des solutions d'entraînement optimise le système pour une utilisation dans des environnements d'automatisation.
Bargteheide, 2026-07-06
Dans les processus de production automatisés, l'électronique d'entraînement dotée de fonctions de sécurité intégrées permet le contrôle et la surveillance sûrs de toutes les séquences de mouvement. La sécurité fonctionnelle revêt donc une importance croissante dans les systèmes d'entraînement NORD et fait l'objet d'améliorations constantes. Le variateur de fréquence décentralisé NORDAC <i>ON</i> bénéficie actuellement d'une mise à niveau complète de sa sécurité.
Contrôle de vitesse sécurisé
Outre les fonctions STO et SS1, les fonctions de sécurité de mouvement SLS, SMS et SSM sont désormais intégrées pour une commande de sécurité intégrée des mouvements rotatifs. Le NORDAC <i>ON</i> offre ainsi non seulement des fonctions d'arrêt sécurisé (Safe Torque Off et Safe Stop 1), mais aussi un contrôle de vitesse sécurisé du variateur (Safety Limited Speed, Safe Maximum Speed et Safe Speed Monitor).
La prochaine version du convertisseur de fréquence décentralisé peut être intégrée via PROFIsafe ou FSoE dans une application à sécurité intégrée au sein d'un réseau Ethernet industriel existant. Le protocole Ethernet industriel souhaité est facilement paramétrable lors de la mise en service. Une utilisation autonome est également possible. Les entrées et sorties numériques sécurisées du NORDAC <i>ON</i> peuvent être utilisées pour intégrer des périphériques ou des fonctions de sécurité intégrée. Ceci permet, par exemple, le raccordement de boutons d'arrêt d'urgence, d'interrupteurs de porte de sécurité ou de cellules photoélectriques. Deux entrées numériques sécurisées monocanal peuvent être combinées en une entrée numérique sécurisée bicanal, et deux sorties sécurisées peuvent être combinées en une sortie sécurisée bicanal.
Conçu pour les environnements de production modernes
Le variateur de fréquence décentralisé NORDAC <i>ON</i> se caractérise par une conception compacte et une fonctionnalité plug-and-play complète qui simplifie considérablement le câblage. Il offre donc une solution économique et facile à entretenir pour les environnements de production modernes. Le variateur est également équipé d'un API intégré pour les fonctions API et d'entraînement. Il peut traiter les données des capteurs et actionneurs connectés, lancer des séquences de contrôle et communiquer les données du variateur et des applications au centre de contrôle, aux composants réseau ou au stockage cloud. NORDAC <i>ON</i> est disponible pour une plage de puissance de 0,37 kW à 3,7 kW.