Nouveautés –

Amélioration de la sécurité : nouvelles fonctionnalités pour NORDAC ON

La gamme de produits NORDAC ON s'enrichit de nouvelles fonctionnalités dans le domaine de la sécurité fonctionnelle. NORD DRIVESYSTEMS optimise ainsi ses variateurs de fréquence décentralisés pour une utilisation en toute sécurité dans l'automatisation industrielle.

NORD gear motors with NORDAC ON/ON+ variable frequency drives

WAUNAKEE, Wis., 2026-08-05

Les systèmes électroniques d’entraînement dotées de fonctions de sécurité intégrées permettent un fonctionnement sûr de la quasi-totalité des séquences de mouvement dans la production automatisée. La sécurité fonctionnelle revêt donc une importance croissante dans les systèmes d’entraînement de NORD et fait l’objet d’améliorations constantes. Le variateur de fréquence décentralisé NORDAC ON, bénéficie désormais d’une mise à niveau complète en matière de sécurité.

Contrôle sécurisé des vitesses

Outre les fonctions STO et SS1, les fonctions de surveillance du mouvement SLS, SMS ou SSM sont désormais également intégrées pour un contrôle à sécurité intégrée du mouvement rotatif. Le NORDAC ON dispose ainsi non seulement des fonctions d’arrêt de sécurité Safe Torque Off et Safe Stop 1, mais permet également le contrôle sécurisé des vitesses grâce aux fonctions Safety Limited Speed, Safe Maximum Speed et Safe Speed Monitor.

La future variante du variateur de fréquence décentralisé pourra être intégrée dans une application à sécurité intégrée au sein d’un réseau Industrial Ethernet existant via PROFIsafe ou FSoE. À cette fin, le dialecte Industrial Ethernet requis est simplement paramétré lors de la mise en service. Une utilisation autonome est également possible. Les entrées et sorties numériques de sécurité du NORDAC ON peuvent être utilisées pour intégrer des composants ou des fonctions périphériques à sécurité intégrée. Des boutons d’arrêt d’urgence, des interrupteurs de porte de sécurité, des capteurs photoélectriques, etc. peuvent ainsi être raccordés directement. Deux entrées numériques de sécurité monocanales peuvent être combinées en une entrée numérique de sécurité bicanale, et deux sorties de sécurité peuvent être combinées en une sortie de sécurité bicanale.

Découvrez-en plus sur le NORDAC ON, !