Nouveautés –
Systèmes d'entraînement configurés sur mesure grâce à la gamme modulaire de NORD
Grâce à sa gamme de produits modulaires, NORD DRIVESYSTEMS crée des systèmes d'entraînement, à partir de composants configurables avec flexibilité, parfaitement adaptés à chaque application. Ce système permet ainsi au fournisseur de répondre aux exigences de divers secteurs.
Hillegom / Zoersel, 2026-11-17
NORD DRIVESYSTEMS propose une gamme de produits permettant d'adapter précisément les systèmes d'entraînement aux besoins spécifiques de chaque application. NORD fournit des réducteurs, des moteurs et des variateurs de fréquence issus d'une gamme modulaire. La sélection, la conception et le calcul du système sont à la charge du fournisseur, mais les clients peuvent également configurer eux-mêmes les composants et systèmes standard via le portail client « myNORD ». Avec le service NORD ECO, les systèmes d'entraînement, par exemple dans le cadre d'une rénovation, peuvent être conçus spécifiquement pour optimiser l'efficacité énergétique. Grâce à la solution IIoT NORD DRIVE MONITOR, les opérateurs système peuvent surveiller en continu les données de fonctionnement pertinentes et les utiliser pour la maintenance prédictive. De plus, NORD DRIVESYSTEMS se distingue par un accompagnement personnalisé, des délais de livraison courts et un réseau de service international.
Systèmes d'entraînement pour divers secteurs
Grâce à une expertise étendue dans de nombreux secteurs et à un système de produits modulaire complet, NORD répond aux exigences d'industries diverses. Outre la fiabilité et l'adaptabilité aux conditions d'exploitation exigeantes, l'efficacité énergétique des variateurs joue également un rôle important dans de nombreuses applications industrielles. Les moteurs synchrones IE5+ de NORD sont conçus pour un rendement élevé sur une large plage de réglage et atteignent des rendements supérieurs aux normes IE5. Un avantage majeur réside dans la réduction du nombre de variantes au sein des grands systèmes.
NORD propose également des solutions de contrôle adaptées. Le variateur de fréquence pour armoire de commande NORDAC PRO est doté de nombreuses fonctions intégrées pour diverses applications. Les variateurs de fréquence décentralisés de NORD permettent un gain de place, réduisent le câblage et la maintenance, et garantissent une conception système plus efficace. Les paramètres sont stockés directement dans les contrôleurs NORD, ce qui permet d'adapter le système d'entraînement aux applications spécifiques. Un automate programmable intégré peut exécuter directement les tâches liées à l'entraînement, réduisant ainsi la charge sur le système de contrôle global. Grâce à des fonctions de communication et de sécurité cohérentes, à une commande de moteur sans encodeur et à une fonctionnalité Ethernet intégrée, ces systèmes sont facilement déployables dans les environnements de production modernes.
NORD : des systèmes d’entraînement clés en main
Le marché est en constante évolution. C’est pourquoi NORD améliore continuellement sa gamme de produits afin d’offrir à ses clients des systèmes d’entraînement performants, efficaces et économiques. La vaste gamme de produits modulaires, associée à l’expertise technique du fabricant et à sa connaissance approfondie du secteur, permet de proposer des systèmes d’entraînement adaptés à tous les besoins.
Rendez-vous sur le stand NORD au salon SPS – Smart Production Solutions à Nuremberg du 24 au 26 novembre 2026 dans le hall 3A, stand 431.