Nouveautés –
Concevez des systèmes flexibles grâce à la technologie d'entraînement modulaire de NORD.
NORD DRIVESYSTEMS offre une plus grande liberté dans la conception des systèmes : un système modulaire composé d'une électronique de commande décentralisée et de moteurs performants garantit une parfaite homogénéité. Ce système repose sur les variateurs de fréquence NORDAC LINK et NORDAC ON, qui partagent désormais des fonctions de communication et de sécurité identiques, pour une utilisation simplifiée.
Brampton, ON, 2026-03-09
Les vastes plateformes intralogistiques des acteurs du e-commerce, des centres de distribution de colis ou des aéroports bénéficient de solutions de commande décentralisées et compactes. Cependant, les concepteurs sont souvent confrontés à des difficultés : si les variateurs de fréquence pour montage mural ou sur moteur présentent des caractéristiques de sécurité et de communication différentes, des installations supplémentaires sont nécessaires. Avec son nouveau système modulaire, NORD propose aux utilisateurs une électronique de commande décentralisée pour une utilisation homogène.
Fonctions de communication et de sécurité étendues
Le système modulaire comprend les moteurs asynchrones IE3 et synchrones IE5+ de NORD, et deux variateurs de fréquence décentralisés : le NORDAC ON, d’une puissance de 0,37 à 3,7 kW pour montage mural et sur moteur, et le NORDAC LINK, d’une puissance de 0,37 à 7,5 kW pour montage mural. Ces deux variateurs offrent des fonctions de communication et de sécurité identiques, considérablement enrichies par NORD.
Intégration transparente dans les applications à sécurité intégrée
Les variateurs de fréquence intègrent une interface Ethernet et sont compatibles avec PROFINET et EtherCAT. Les NORDAC ON et NORDAC LINK s’intègrent facilement dans une application à sécurité intégrée via PROFIsafe ou FSoE. Un ensemble de fonctions de sécurité étendues est déjà intégré. Les modèles STO et SS1-t (conformes à SIL3/PLe) ainsi que les modèles SS1-r, SLS, SMS et SSM (conformes à SIL2/PLd) sont dépourvus d’encodeur. Grâce à des entrées et sorties sécurisées, des composants de sécurité tels que des boutons d'arrêt d'urgence ou des capteurs photoélectriques peuvent être connectés directement.
Commande sans codeur pour applications dynamiques
Pour les applications dynamiques, NORDAC ON et NORDAC LINK permettent une commande sans codeur des moteurs synchrones IE5+ à haut rendement. La méthode d'injection en boucle ouverte CFC autorise un démarrage avec une surcharge de 150 % et assure des accélérations plus dynamiques grâce à des temps de montée en charge courts. Cette méthode garantit un rendement énergétique élevé, notamment à charge partielle. L'absence de codeur réduit les coûts de matériel et d'installation.
Conception système simplifiée avec câblage réduit
Ce nouveau système modulaire offre une plus grande flexibilité de conception. Grâce à une fonctionnalité cohérente, les utilisateurs peuvent facilement choisir entre des variateurs de fréquence montés sur moteur ou muraux. Les fonctions intégrées réduisent également le câblage, simplifiant ainsi l'installation et la maintenance. NORD garantit ainsi des architectures simplifiées et moins complexes, avec des performances étendues.