Nouveautés –
Durée de fonctionnement prolongée grâce à la compensation d'huile intégrée
NORD DRIVESYSTEMS propose une solution performante pour les technologies de mélange et d'agitation : les réducteurs industriels MAXXDRIVE<sup>®</sup> avec adaptateur SAFOMI-IEC ont été spécialement conçus pour les mélangeurs afin d'améliorer la fiabilité de fonctionnement et de réduire l'usure des composants. Utilisés comme solution d'entraînement alternative pour les aérateurs à brosses, ils offrent également au secteur du traitement des eaux usées des avantages en termes de maintenance réduite, permettant ainsi une durée de fonctionnement prolongée.
Brampton, ON, 2026-06-11
Le réducteur industriel MAXXDRIVE <sup>®</sup> offre des couples de sortie élevés de 15 à 282 kNm et garantit un fonctionnement fluide, même dans des conditions d'utilisation extrêmes. Sa conception compacte optimisée par éléments finis permet une utilisation sous les charges externes les plus importantes. Pour les applications d'agitateurs, il est recommandé d'associer les réducteurs à l'adaptateur SAFOMI-IEC (SAFOMI = Sealless Adapter For Mixers), qui intègre une chambre d'expansion d'huile.
Le SAFOMI séduit par sa conception compacte et simple, et notamment par sa caractéristique distinctive : une chambre d'expansion d'huile intégrée. Les réservoirs et flexibles d'huile, ainsi que le joint d'arbre radial sujet aux fuites et à l'usure entre le réducteur et le vérin IEC, sont ainsi supprimés. De ce fait, l'adaptateur SAFOMI-IEC sur l'entraînement de l'agitateur assure une fiabilité de fonctionnement accrue et une maintenance réduite. Non seulement le niveau d'huile – et donc le volume d'huile requis – est plus bas, mais grâce à la réduction du nombre de composants, l'espace d'installation nécessaire est également plus réduit.
Fiabilité opérationnelle accrue et facilité d'utilisation
Avec deux variantes de réducteurs à angle droit MAXXDRIVE<sup>®</sup> avec SAFOMI, NORD offre au secteur du traitement des eaux usées une solution d'entraînement performante pour les aérateurs à brosses . Conçus pour remplacer les systèmes d'entraînement existants, ils sont facilement interchangeables. L'étage d'entrée est équipé de série d'un adaptateur SAFOMI. Cette conception compacte réduit l'usure et la maintenance, prolongeant ainsi la durée de vie de l'ensemble du système. Deux joints d'étanchéité radiaux sur l'arbre de sortie assurent une protection supplémentaire, à la fois contre les fuites d'huile et contre les substances agressives susceptibles d'endommager le joint.