Nouveautés –

Mise à jour myNORD: des innovations prêtes à l'emploi

NORD DRIVESYSTEMS a finalisé la refonte complète de son portail client central myNORD. Cette solution numérique en libre-service privilégie un processus d'achat efficace et transparent. Le nouveau configurateur et la recherche de produits, simplifiés, ont été entièrement repensés et offrent désormais des fonctionnalités avancées ainsi que la possibilité de commander des solutions d'entraînement NORD en ligne.

Hillegom / Zoersel, 2025-11-13

La version mise à jour de myNORD est déjà disponible en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Suède, en Norvège, en Espagne, en Italie et en France, ainsi que via ses partenaires commerciaux et de service à l'international dans de nombreux pays.

Comment fonctionne myNORD ?

Grâce au portail client myNORD, les utilisateurs peuvent configurer des systèmes d'entraînement ou des composants selon leurs spécifications en sélectionnant les composants et les fonctions. Toutes les étapes de configuration s'effectuent sur une seule page. Les fonctions déjà sélectionnées et celles restant à sélectionner sont clairement affichées dans un aperçu situé à droite de l'écran. Différentes options de recherche, telles que la vitesse, le couple ou la puissance, facilitent la sélection. Pour la mise en service virtuelle du système d'entraînement entièrement configuré, les utilisateurs peuvent désormais récupérer un modèle de simulation et l'intégrer à un système simulé. Dans cet environnement, les configurations d'entraînement peuvent être testées de manière approfondie. Cela accélère considérablement la mise en service de l'ensemble du système.

Avantages supplémentaires de myNORD :

  • Téléchargement de la documentation standard complète
  • Configuration conviviale du système d’entraînement
  • Commande en ligne directe et options de demande auprès de NORD
  • Interface mise à jour et présentation claire des produits