Nouveautés –
NORD Gear au salon Advanced Design and Manufacturing
NORD Gear Canada participera au salon Advanced Design and Manufacturing à Montréal (Québec) les 11 et 12 novembre.
Brampton, ON, 2026-10-14
NORD Gear y présentera ses dernières solutions d'entraînement pour le marché canadien : les réducteurs industriels MAXXDRIVE, les motoréducteurs à couple conique NORDBLOC.1, les réducteurs à couple conique série 90.1, les moteurs à carcasse lisse IE3/IE5+, le système de manchon Gripmaxx ainsi que les solutions LogiDrive destinées aux centres de distribution et aux entrepôts.
L'une des nouveautés phares est la finition NXD tupH, conçue pour les moteurs, réducteurs et variateurs de fréquence en aluminium. Cette finition associe un traitement de surface à un revêtement de scellement qui prévient la corrosion et facilite le nettoyage. La finition NXD tupH est parfaitement adaptée au secteur alimentaire et conforme à toutes les réglementations en vigueur en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et dans l'Union européenne. Grâce à sa légèreté et à sa conductivité thermique optimale, elle constitue une excellente alternative à l'acier inoxydable.
NORD Gear se réjouit de vous rencontrer les 11 novembre (de 10 h à 17 h) et 12 novembre (de 10 h à 16 h) sur le stand n° 1023, au Palais des congrès de Montréal (1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal, QC H2Z 1H5).
Plus d'informations ici : https://digital-trade-fair.nord.com/fr-ca/adm