Nouveautés –
drinktec 2025 - Solutions d'entraînement spécialisées : robustes, hygiéniques et résistantes à la corrosion
Des normes d'hygiène strictes sont essentielles dans l'industrie agroalimentaire. Lors du salon drinktec, qui se tiendra du 15 au 19 septembre 2025 à la Messe de Munich, NORD DRIVESYSTEMS présentera des solutions d'entraînement robustes et performantes répondant à ces exigences. Grâce au nouveau traitement de surface NXD tupH®, l'entreprise a renforcé la durabilité de ses entraînements en aluminium dans les environnements extrêmes, garantissant ainsi des performances à long terme, même dans des conditions de fonctionnement exigeantes.
Hillegom / Zoersel, 2025-07-28
En raison des exigences d'hygiène strictes, les solutions d'entraînement de l'industrie agroalimentaire sont nettoyées et désinfectées très fréquemment. Grâce au traitement de surface NXD tupH® développé par NORD, les composants d'entraînement tels que les réducteurs, les moteurs lisses et les variateurs de fréquence bénéficient d'une protection de surface fiable pour les environnements de lavage, faisant des entraînements en aluminium une alternative efficace et durable pour l'industrie.
Traitement de surface de l'aluminium
Grâce au traitement de surface NXD tupH®, NORD confère aux surfaces des entraînements avec boîtier en aluminium une résistance exceptionnelle à la corrosion. L'aluminium est léger, économique et entièrement recyclable. De plus, les boîtiers en aluminium offrent une meilleure conductivité thermique que l'acier inoxydable, par exemple, ce qui abaisse leur température de surface maximale. Le traitement de surface NXD tupH® consiste en une couche de base galvanisée. Associé à un produit d'étanchéité, il offre une dureté accrue et une résistance extrême à la corrosion par rapport à l'alliage d'aluminium non traité. Ce procédé empêche l'écaillage ou l'infiltration de corrosion, garantissant ainsi la protection même après un dommage mécanique mineur.
Les surfaces des variateurs traités avec NXD tupH® sont largement résistantes aux acides et aux bases et se nettoient facilement, en profondeur et de manière hygiénique. Ce traitement de surface offre des avantages significatifs pour les applications exigeant une hygiène rigoureuse dans les secteurs de l'agroalimentaire, des boissons, de l'emballage, de la pharmacie et de la chimie. Les surfaces NXD tupH® sont exemptes de PFAS et conformes aux normes alimentaires de la FDA, du règlement UE 1935/2004 et des réglementations en vigueur en Suisse et dans les pays du MERCOSUR.
Construction robuste et usage intensif
Pour les environnements sensibles à l'hygiène de l'industrie agroalimentaire, NORD propose une sélection de moteurs à âme lisse sans ventilateur et de composants d'entraînement avec traitement de surface NXD tupH®, disponibles immédiatement en stock. Cela comprend le concept réducteur/moteur intégré DuoDrive, ainsi que les moteurs à âme lisse IE5+ et les réducteurs NORDBLOC.1® . Les moteurs synchrones IE5+ à haut rendement réduisent considérablement les coûts d'exploitation et l'empreinte CO<sub>2</sub>.
NORDAC <i>ON PURE,</i> le variateur de fréquence décentralisé du fabricant avec traitement de surface NXD tupH®, sera bientôt disponible. Les clients NORD bénéficient ainsi de solutions d'entraînement durables et faciles à nettoyer, issues d'un fournisseur unique, offrant une grande sécurité d'investissement. Grâce aux composants d'entraînement parfaitement coordonnés des produits modulaires du fournisseur, l'utilisation de matériaux ou le nombre de variantes d'entraînement dans un système peuvent souvent être considérablement réduits, ce qui se traduit par une baisse significative du coût total de possession (TCO).
Découvrez par vous-même les solutions d'entraînement robustes de NORD au salon drinktec, qui se tiendra du 15 au 19 septembre 2025 au salon de Munich, hall C4, stand 651.