Nouveautés –
Solutions d'entraînement NORD DRIVESYSTEMS pour l'industrie agroalimentaire
Dans l'industrie agroalimentaire, le respect de normes d'hygiène strictes est essentiel. Les solutions d'entraînement NORD répondent non seulement aux exigences de base, mais séduisent également par leur conception durable, robuste et leur rendement élevé. Avec le nouveau traitement de surface NXD tupH®, NORD rend une fois de plus l'aluminium aussi résistant que l'acier inoxydable, offrant ainsi la solution idéale pour les systèmes d'entraînement dans les zones de production sensibles à l'hygiène.
Hillegom / Zoersel, 2025-06-11
Les solutions d'entraînement pour les processus de l'industrie agroalimentaire doivent être résistantes aux produits de nettoyage, car elles sont fréquemment nettoyées et désinfectées en raison des normes d'hygiène strictes. Bien que l'acier inoxydable soit privilégié pour le nettoyage, il présente des inconvénients majeurs pour les systèmes d'entraînement. Par exemple, les entraînements en aluminium sont considérablement plus légers et peuvent fonctionner à des températures plus basses. Le traitement de surface NXD tupH® développé par NORD fait de l'aluminium une alternative intéressante pour les applications de l'industrie agroalimentaire. Il renforce les surfaces des composants d'entraînement tels que les réducteurs, les moteurs lisses et les convertisseurs de fréquence, et les rend résistants aux conditions environnementales difficiles. NXD tupH® offre également une protection contre les agents de nettoyage agressifs, les produits chimiques, les acides et les bases.
Finition durable des surfaces en aluminium grâce à NXD tupH®
NXD tupH® a été spécialement développé pour les applications nécessitant des surfaces alimentaires. Les surfaces en aluminium ainsi traitées résistent durablement aux nettoyages et désinfections fréquents. La finition NXD tupH® se déroule en deux étapes. La couche supérieure du boîtier en aluminium est d'abord transformée en une couche dure et résistante à la corrosion. Un scellant est ensuite ajouté pour une résistance élevée aux produits chimiques. Les surfaces NXD tupH® sont exemptes de PFAS et conformes aux normes alimentaires de la FDA, du règlement UE 1935/2004 et des réglementations applicables en Suisse et dans les pays du MERCOSUR. Elles peuvent donc être utilisées dans les zones critiques en matière d'hygiène des industries agroalimentaire, des boissons, de l'emballage, pharmaceutique et chimique.
Mille fois utilisé, mille fois fiable
Le traitement de surface innovant NXD tupH® est le dernier né de la gamme de solutions d'entraînement NORD, spécialement développé pour l'industrie agroalimentaire, soumise à des réglementations de plus en plus strictes. Des milliers de ces entraînements sont déjà utilisés dans le monde entier dans des applications de ces secteurs : robustes et conçus pour une longue durée de vie, ils offrent une grande sécurité d'investissement. Les entraînements IE5+ modernes garantissent une efficacité optimale et contribuent ainsi à réduire les coûts d'exploitation. Pour les environnements sensibles à l'hygiène, NORD propose à ses clients une sélection de moteurs sans ventilateur, faciles à nettoyer, rapides et en profondeur. Grâce au traitement NXD tupH® en option, ces entraînements sont lavables, résistants à la corrosion, durables et immédiatement disponibles en stock.