Nouveautés –

Technologie d'entraînement durable pour la transformation du poisson présentée au Seafood Expo 2026

Les entreprises de transformation du poisson peuvent opérer de manière sûre et durable grâce aux composants d'entraînement en aluminium de NORD DRIVESYSTEMS, optimisés par la technologie de surface innovante NXD tupH. NORD présentera cette technologie au Seafood Expo, qui se tiendra à Barcelone du 21 au 23 avril. Résistant à l'humidité et à la salinité, le revêtement NXD tupH est totalement anticorrosion. Cette technologie d'entraînement offre ainsi une durée de vie accrue et des coûts d'exploitation réduits.

Hillegom / Zoersel, 2026-03-19

Dans la transformation du poisson, la rapidité est essentielle. Des centaines de kilogrammes de poisson sont filetés, portionnés et préparés pour la vente chaque heure. La fiabilité du système est primordiale pour préserver la qualité des matières premières périssables. Au Seafood Expo, NORD DRIVESYSTEMS démontrera comment y parvenir grâce à des solutions d'entraînement performantes, économes en énergie et, surtout, durables. Sur le stand 1A605 du hall 1, les visiteurs pourront découvrir les composants d'entraînement NORD, conçus pour une hygiène optimale, et constater par eux-mêmes la performance du traitement de surface NXD tupH®.

NXD tupH® : une alternative légère à l'inox

NXD tupH® est une protection de surface performante qui confère aux composants d'entraînement en aluminium des caractéristiques comparables à celles de l'inox en termes d'hygiène et de résistance à la corrosion. Cette technologie associe un traitement de surface spécial à un scellant de haute qualité. Il en résulte une surface non poreuse, apte au contact alimentaire, facile à nettoyer et qui ne s'écaille pas et ne se corrode pas, même après de nombreux cycles de nettoyage. Dans les environnements de travail exigeants de la transformation du poisson, les utilisateurs bénéficient ainsi de solutions d'entraînement en aluminium performantes et légères issues de la gamme modulaire NORD.

Sur le stand : des composants en aluminium performants et hygiéniques

À Barcelone, NORD présente des composants d'entraînement dotés de carters conçus pour une hygiène optimale, caractérisés par des contours arrondis, des surfaces lisses et des joints performants. Ceci permet un nettoyage hygiénique et rapide, réduisant ainsi les temps d'arrêt. Tout d'abord, les moteurs synchrones sans ventilateur IE5+ de NORD garantissent des performances système optimales grâce à leur rendement élevé. Ils constituent également la base du concept DuoDrive, qui intègre moteur et réducteur et offre un rendement système élevé ainsi qu'une mise en service simple et rapide (plug-and-play) avec des temps d'arrêt réduits. De plus, avec le NORDAC <i>ON PURE</i>, NORD présente un convertisseur de fréquence décentralisé spécialement conçu pour les applications hygiéniques. L'Ethernet embarqué, les câbles hybrides et la technologie de connexion en guirlande permettent des applications efficaces et hygiéniques, beaucoup plus faciles à nettoyer que les solutions utilisant un câblage décentralisé classique. De nombreuses fonctions d'arrêt et de mouvement sont déjà intégrées et offrent des performances élevées, même sans codeur.

Conférence le premier jour du salon

NORD présentera les avantages de la finition de surface NXD tupH® lors d'une session sponsorisée le 21 avril 2026. Le fournisseur de solutions expliquera en détail la technologie, le principe de fabrication et son application.

NORD DRIVESYSTEMS au Seafood Expo

21-23 avril 2026 | Barcelone, Espagne | Hall 1, Stand 1A605