Emploi de moteurs asynchrones monophasés dans l’industrie

Chez les particuliers comme chez les artisans, les moteurs à courant alternatif sont très répandus. Dans les applications industrielles, au contraire, on ne les rencontre que dans certains secteurs. Découvrez ci-après les types de moteurs à courant alternatif et où ils sont fréquemment utilisés dans l’industrie.

Les moteurs électriques se divisent principalement en moteurs à courant continu, moteurs (monophasés) asynchrones et moteurs triphasés. La différence entre les moteurs monophasés et les moteurs triphasés est que les moteurs triphasés sont branchés sur trois tensions alternatives avec des phases décalées de 120° (courant triphasé). Ce décalage de phases génère un champ tournant dans les bobinages des moteurs, et ainsi un mouvement rotatif. À l’inverse, les moteurs monophasés fonctionnent sur le réseau monophasé. Contrairement aux moteurs triphasés, par leur branchement monophasé, un champ tournant n’est pas disponible dès la mise sous tension.

Types de moteurs asynchrones monophasés

Pour générer un champ tournant sur les moteurs monophasés asynchrones et ainsi mettre en mouvement le rotor, des conceptions spécifiques sont nécessaires, contrairement aux moteurs triphasés. Au cours du temps, divers types de moteurs monophasés asynchrones ont été conçus pour générer ce champ tournant. On peut citer notamment :

  • le moteur asynchrone monophasé :
    le moteur asynchrone monophasé est un type particulier de moteur asynchrone triphasé. À l’instar de toutes les machines asynchrones, ce moteur à courant alternatif possède un rotor en court-circuit. Le gros inconvénient des premiers moteurs de ce type était de ne pas pouvoir démarrer d’eux-mêmes. Ainsi, le rotor était mis en mouvement au début/milieu du 20e siècle à la main ou via d’autres moyens lors de son utilisation dans les machines agricoles. De nos jours, le moteur asynchrone monophasé est souvent doté d’un bobinage auxiliaire et d’un condensateur branché en série (moteur à condensateur). Ceux-ci génèrent un champ rotatif avec le bobinage principal branché en parallèle. En plus du condensateur de fonctionnement, il est possible de brancher un condensateur de démarrage qui fournit un couple de démarrage élevé. Ce condensateur de démarrage est coupé après le démarrage (comme son nom l’indique) par un commutateur mécanique ou électronique. Les gros avantages offerts par les moteurs asynchrones monophasés sont leur silence de fonctionnement, l’absence de maintenance, ainsi que leur conception robuste et économique.
  • le moteur-série monophasé :
    le moteur-série monophasé fonctionne aussi bien sur courant continu qu’alternatif, on le qualifie donc souvent de moteur universel. Le mouvement de rotation est réalisé par un collecteur (commutateur). Il est très souvent utilisé pour l’entraînement d’outils (p. ex. perceuses) et d’appareils électroménagers (aspirateurs, etc.), car il offre des vitesses et un couple de démarrage élevés tout en prenant peu de place.

Moteurs monophasés asynchrones de NORD

Comme déjà mentionné, les moteurs monophasés sont très utilisés dans les machines et appareils des particuliers et artisans. Dans l’industrie, ce type de moteur ne se trouve que dans certains secteurs, comme dans la construction, l’agroalimentaire, le secteur agricole ou les parcs de loisirs. NORD Drivesystems a revu en profondeur son moteur monophasé asynchrone spécialement pour les acteurs de ces secteurs. Le nouveau moteur asynchrone monophasé est toujours disponible dans une plage de puissances de 0,12 à 1,5 kW, mais grâce à son meilleur rendement, il fait désormais partie de la classe de rendement IE2 conformément au Règlement sur l’écoconception 1781/2019. Les moteurs monophasés asynchrones sont équipés de condensateurs de fonctionnement et de démarrage et sont une solution économique pour répondre à des exigences simples. Sur ces moteurs, l’ancien relais mécanique a notamment été remplacé par un nouveau relais électronique. Le design a également été modernisé. Ainsi, les condensateurs ont été logés dans la boîte à bornes. Le moteur répond désormais à l’indice de protection IP66 et est protégé de l’infiltration de poussière et d’eau.

Souhaitez-vous en savoir plus sur le moteur asynchrone monophasé et ses avantages pour votre application ?

Contactez-nous !

Moteurs asynchrones monophasés

  • Puissances : 0,12 kW - 1,5 kW
  • Classe de rendement IE2
  • Certifications et autorisations internationales
  • Série EST2 avec classe de rendement IE2

Retour à la vue d'ensemble