NORD DRIVE MONITOR

Éviter les arrêts imprévus grâce au monitoring intelligent de l'état des équipements

NORD DRIVE MONITOR offre aux utilisateurs une visibilité complète sur les données de fonctionnement de leurs systèmes d’entraînement NORD.

Cette solution IIoT collecte en continu les données des capteurs et les valeurs de fonctionnement calculées de manière dynamique à partir des systèmes d’entraînement électroniques, en vue d’une analyse approfondie. Ces informations permettent d’identifier l’usure, de détecter les anomalies à un stade précoce et d’évaluer l’état des équipements en temps réel, ce qui facilite la planification proactive de la maintenance.

L’objectif est d’éviter les pannes et de prolonger la durée de vie de l’installation ou de la machine, ainsi que d’optimiser l’utilisation des ressources et le processus de production.

Intégration transparente dans votre infrastructure informatique existante

L’architecture modulaire et évolutive de la solution IIoT de NORD s’appuie, pour la mise en œuvre de ses différents modules, sur des technologies courantes du marché telles que MQTT et TimescaleDB pour l’intégration et le traitement des données, ainsi que Grafana pour la visualisation des valeurs de fonctionnement sur un Tableau de bord.

Cette solution fournit ainsi des interfaces standardisées qui permettent une intégration aisée dans une solution client spécifique à l’application, tout en créant une plateforme robuste pour la collecte, le stockage et l’analyse des données. Grâce à sa modularité, elle permet une adaptation à la taille de l’installation. De plus, la solution IIoT peut être mise à disposition dans n’importe quelle infrastructure informatique, car elle est fournie sous forme de conteneurs Docker.

Maintenance efficace grâce à la technologie IIoT moderne

NORD DRIVE MONITOR permet de transformer les données d'exploitation en informations exploitables. En combinant la surveillance en temps réel de l'état des équipements avec des capacités de maintenance prédictive, il contribue à améliorer la disponibilité des équipements, à optimiser les activités de maintenance et à favoriser un fonctionnement plus efficace de l'usine.

Aperçu des avantages

  • Prolongation de la durée de vie des équipements grâce à la détection précoce de l'usure
  • Réduction des temps d'arrêt imprévus grâce au monitoring en temps réel via l'IIoT
  • Meilleure prise de décision grâce à la transparence des données d'exploitation
  • Meilleure utilisation des ressources et planification prévisible de la maintenance
  • Architecture flexible et évolutive pour des installations de toutes tailles
  • Intégration transparente dans l'infrastructure informatique existante grâce à des interfaces IIoT standardisées

NORDCON : le contrôle complet des systèmes d'entraînements à portée de main

La suite logicielle NORDCON pour Windows et les appareils mobiles offre un accès pratique aux systèmes d’entraînement, qu’il s’agisse d’applications à axe unique ou de solutions multiaxes complexes.

Le logiciel permet un paramétrage intuitif, une programmation efficace conforme à la norme IEC 61131-3 (y compris ST et IL) et un diagnostic rapide via un tableau de bord convivial.

Des fonctionnalités telles que le tunneling Ethernet, les fonctions d’oscilloscope intégrées et l’accès rapide aux paramètres clés facilitent la mise en service, la surveillance et l’optimisation des systèmes d’entraînement NORD tout en maximisant leurs performances et leur efficacité.

En savoir plus sur NORDCON

Monitoring intelligent pour réduire les temps d'arrêt

Découvrez comment NORD DRIVE MONITOR, en tant que solution IIoT, surveille de manière fiable vos systèmes d'entraînement, planifie la maintenance de manière prédictive et améliore l'efficacité de vos installations.

Retrouvez tous les détails et avantages dans notre brochure.

Téléchargement de la brochure

Discutez avec nos experts

Avec NORD DRIVE MONITOR, nous vous proposons une solution IIoT performante pour le monitoring intelligent de l'état des équipements et la maintenance prédictive. Nous serons ravis de vous conseiller personnellement sur l'intégration optimale de cette solution dans vos applications et votre infrastructure. Contactez-nous.

Surveillance d'état

Graphic of a drive system with marked sensor points for condition monitoring and PLC electronics.

Nous soutenons la surveillance d'état continue de nos systèmes d'entraînement avec une large gamme de capteurs, d'architectures logicielles et d'interfaces. Cela permet non seulement une collecte et un traitement permanents des données, mais également une maintenance prédictive, augmentant ainsi l'efficacité et la disponibilité de votre technologie d'entraînement.

Maintenance

Une maintenance régulière prolonge la durée de vie de vos systèmes d'entraînements NORD de haute qualité. Le soutien compétent de nos employés expérimentés en systèmes d'entraînements vous permet d'augmenter la disponibilité de l'installation, de réduire les périodes d'immobilisation et de planifier vos coûts. Différents services vous sont proposés, du pack de services modulaire NORD Smart Check à la révision générale.

Modernisation et extension

Toujours à la pointe du progrès technique
La modernisation d'installations permet la mise à jour avec une technologie plus récente, l'augmentation de l'efficacité et ainsi, la diminution de l'empreinte carbone. Profitez des avancées techniques et actualisez votre technique d'entraînement à la pointe du progrès ! NORD est un partenaire compétent et expérimenté, toujours présent à vos côtés, qui maîtrise parfaitement la modernisation des installations.