Fredriksons

Helytakarékos hajtástechnika a csomagolóipar számára

Az élelmiszeripar és italgyártás területén jellemzően korlátozott a rendelkezésre álló hely. Szállítóberendezések telepítésekor ezért gyakran a kisebb méretű kivitelt keresik az ügyfelek. A svéd gépgyártó, Fredriksons a NORD DRIVESYSTEMS integrált, több protokollt támogató Ethernet-interfésszel rendelkező, karcsú és megbízható hajtástechnikája segítségével próbálja a modern berendezéseit a csomagolóipar számára hatékonnyá tenni és a hajtásváltozatok számát csökkenteni.

Néhány szó az ügyfélről

A Fredriksons svédországi Vadstenában található bemutatótermébe látogatók azzal szembesülnek, hogy a szupermarketekből ismert termékcsomagolások egyenletes sebességgel haladnak előttük egy műanyag láncos szállítópályán. A szállítóberendezés több szinten fut, hol kanyargósabban, hol pedig hosszabb szakaszokon egyenesen halad. Minden olajozottan működik, egy halk „zörgésen” kívül mást nem hallani. „Az ehhez hasonló vízszintes szállítószalagokat a gyártási folyamatban például a tejtermékek műanyag csomagolásba való betöltését követően alkalmazzák“, így Tommy Bäck, a Fredriksons Verkstads szállítószalagmegoldás-fejlesztési részlegének vezetője. A vállalat ultramodern műanyag láncos szállítóberendezéseit többet között a világ egyik legnagyobb csomagolóanyag-gyártójánál is alkalmazzák.

Úgy, mint ennél a modellnél, az iparban alkalmazott más szállítóberendezések esetében is korlátozott a rendelkezésre álló hely, ezért a berendezésgyártónak okosan kell elrendeznie a beépítésre kerülő komponenseket, és közben ügyelni a karcsú kivitelre és hatékony működésre. „Amikor hozzávetőleg két évvel ezelőtt felépítettük a bemutatótermünket, elhatároztuk, hogy átdolgozzuk és modernizáljuk a teljes automatizálási megoldásunkat“, meséli Tommy Bäck. „Annak gondos mérlegelését követően, hogy számunkra mely hajtástechnika lenne a legmegfelelőbb, végül a NORD DRIVESYSTEMS berendezései mellett döntöttünk, mert azok különféle előnyökkel járnak a műanyag láncos szállítóműveink számára.“

Projektkövetelmények

Egyénre szabott hajtásrendszerek – ügyféligényre

A NORD 100-nál is több iparágban rendelkezik átfogó know-how-val és sokéves tapasztalattal. A világ minden részén jelen levő rendszerszállítóként, a vállalat testre szabott, gazdaságos és fenntartható hajtásmegoldásokat kínál a moduláris termékkínálatából a csomagolási folyamat minden fázisához – kezdve a  primer csomagolással a  szekunder csomagoláson át  egészen a végtermék-csomagolásig.

 Az egyik fő ok, amiért a berendezésgyártó Fredriksons a NORD hajtástechnikája mellett döntött, a kompakt kivitel mellett a hajtásokba integrált, több protokollt támogató Ethernet-interfész megléte volt. A csatolófelület támogatja a különböző gyártóktól származó vezérlésekhez való csatlakozást és a különböző protokollok segítségével megvalósuló kommunikációt – mindezt attól függően, hogy a végfelhasználó mit igényel a gyártási folyamatához. A berendezésgyártó ezen felül profitál a hajtások eltérő sebességfokozataiból és a változatok száma csökkentésének lehetőségéből a decentralizált és a kapcsolószekrénybe szerelhető típusoknál egyaránt. Az élelmiszeriparban való alkalmazás további fontos tényezője, hogy a NORD hajtásmegoldásai akár -30  °C-ig terjedő alacsony hőmérsékletek mellett is bevethetők.

High-tech frekvenciaváltó a modern gyártás számára

A Fredriksons műanyag láncos szállítóberendezéseibe a NORD IE3-aszinkronmotorjai és NORDBLOC-hajtóműve kerülnek. Az alkalmazás egy rászerelt  NORDAC <i>ON</i> frekvenciaváltóval kombinált 1 darab kúpkerekes hajtóműből áll. A NORDAC ON/ON+ termékcsaládba tartozó decentralizált frekvenciaváltók gazdaságos megoldást kínálnak modern gyártási környezetekbe. Jellemzőjük a kompakt kivitel, a teljes körű dugaszolhatóság és a kivételes megbízhatóság. A NORDAC ON kifejezetten aszinkronmotorokhoz készül, a NORDAC ON+ ellenben az IE5+ szinkronmotorral történő kombinált alkalmazásra. A frekvenciaváltók teljesítménye a 0,37–3,7 kW-os tartományba esik. A plug-and-play funkciónak köszönhetően jelentősen csökkenthető a gépek és berendezések kábelezési és karbantartási költsége. A NORDAC ON a jövőben új funkciókkal bővül az üzembiztonság vonatkozásában. Az STO és SS1 mellett, az elkövetkezőkben már az SLS, SMS és SSM funkciókkal is büszkélkedhet. További jellemzői közé tartozik a PLC on Board az SPS-funkcióhoz, a hajtásközeli funkciók, valamint egy integrált Ethernet-interfész. A PROFINET, EtherNet/IP és EtherCAT protokollok paraméterenként egyszerűen beállíthatók. További előny, hogy a helyi szenzorok és működtetők digitális be- és kimeneteken keresztül közvetlenül a hajtásra csatlakoztathatók. Emiatt nincs szükség újabb csomópontokra a busz számára.

Önálló (stand-alone) megoldás igénye esetén a Fredriksons a NORDAC <i>PRO</i> SK 500P frekvenciaváltóját használja. A kapcsolószekrénybe szerelhető, könyvméretű frekvenciaváltó lényegében az összes hajtásfeladatot képes ellátni. A frekvenciaváltót, amelynek változatai a 0,25–37 kW-os teljesítménytartományba esnek, nagyfokú túlterhelhetőség jellemzi. Egy teljesítménybővítésnek köszönhetően, a frekvenciaváltó teljesítménytartománya hamarosan 160 kW-ig terjed majd. „A NORD berendezései által kínált számos előnynek hála, masszívan csökkenteni tudtuk a berendezéseinkben használt hajtásváltozatok számát, és ezáltal érzékelhetően redukálni a raktárkészleteinket is“, így Tommy Bäck. „Alapvetően elmondhatjuk: Minél nagyobb a hajtásváltozatok száma, annál magasabbak a költségek számunkra, mint OEM és a végfelhasználó számára.“ A kisebb anyagigény és az ideálisan egymásra hangolt hajtáskomponensek révén nem csak a TCO , de a gyártóvállalatok CO<sub>2</sub>-lábnyoma is csökkenthető.

Alkalmazásmegoldás

Jól felkészülten kezelni az esetleges szervizigényeket

Az üzem során a berendezésgyártóknak minden esetben meg kell tudniuk bízni az alkalmazott hajtástechnikájukban. A hajtástechnika kiválasztásakor ezért az egyszerű telepítés és üzembe helyezés mellett, a technika komplikációmentes cseréje is fontos szempont egy esetleges szervizigény felmerülésekor. „Ha meghibásodásra kerül sor, az egyszerű dugaszolós megoldásnak köszönhetően a hajtások pillanatok alatt kicserélhetők, ami lényegesen kisebb állásidőket eredményez“, magyarázza Bäck. A gyártó hajtásai ezen felül nagyon strapabírók és működésük állapotfelügyelettel követhető.

A felhasználó ennek segítségével folyamatosan figyelemmel kísérheti például a hőmérsékleteket, a futásjellemzőket és az olajszinteket. Fokozott kopás észlelésekor a végfelhasználó megelőző intézkedéseket tehet az üzemkiesés megakadályozása érdekében. A NORD-hajtások által kínál megelőző jellegű karbantartás lehetősége és az egyszerű plug-and-play technika kombinációja miatt jelentősen növelhető a gyártás tervezhetősége és üzembiztonsága. A NORDAC ACCESS BT funkcióval a hajtásszakértők ezen felül egy Bluetooth-adaptert is kínálnak a frekvenciaváltókhoz, és a NORDCON APP segítségével egyszerű hozzáférést is lehetővé tesznek a mobil végberendezések számára. A maximális rugalmasság és kényelmes kezelés érdekében a NORD ezzel egy mobil üzembe helyezési és szervizmegoldást nyújt a végfelhasználóknak a programja keretében.

Partnerség a maximális siker érdekében

„A beszállítóink kiválasztásakor a számos műszaki részlet mellett különösen fontos szempont, hogy jól tudjunk együttműködni – a NORD-nál levő partnereink pedig minden egyedi igény vagy változtatás felmerülésekor újra, meg újra meggyőznek bennünket arról, hogy jól választottunk, amikor mellettük tettük le a voksunkat“, zárja mondanivalóját Bäck. „Ezzel egyidejűleg profitálunk a gyártó vadonatúj és nagyon modern hajtásmegoldásaiból, amelyek optimálisan beleillenek saját berendezéseink életciklusába. Örömmel tekintünk a NORD-dal való hosszú és sikeres üzleti kapcsolat elé.“

NORDBLOC.1 kúpkerekes hajtóműves villanymotor

Kúpkerekes hajtómű, nagy szilárdságú alumíniumötvözetből készült házzal

  • 0.12 kW - 9.2 kW
  • 50 Nm - 660 Nm
  • A nagy radiális és axiális terhelhetőség biztosítja a biztonságos működést
  • Lemosható, élelmiszer-biztonságos felületvédelem érdekében NXD tupH® bevonattal is kapható
  • Az alumínium háznak köszönhetően könnyű

Szabványos aszinkron motorok

Aszinkron motorok

  • 0.12 kW - 55 kW
  • Védelmi osztály: szabadon választható, így egyénileg testreszabható
  • Világszerte megadott engedélyek és jóváhagyások
  • Hatékonysági osztályok: IE1 – IE4
  • A különféle motorváltozatoknak köszönhetően rugalmasan állítható

IE5+ szinkronmotor (TEFC)

Nagy hatékonyságú, kompakt kivitelű szinkronmotor

  • 0.5 kW - 11.00 kW
  • Világszerte megadott engedélyek és jóváhagyások
  • Kompakt kialakítás
  • Állandó, magas hatékonyság a teljes beállítási tartományban

IE5+ szinkronmotor (TENV)

Nagy hatékonyságú szinkronmotor higiénikus kivitelben

  • 0.35 kW - 2.2 kW
  • IP69K (opcionális)
  • Világszerte elnyert engedélyek és elismerés
  • Kompakt és higiénikus kialakítás, élelmiszerbiztonságos felületvédelemre szolgáló NXD tupH® bevonattal is kapható
  • Állandó, magas hatékonyság a teljes beállítási tartományban

NORDAC ON / ON+ SK 300P

Decentralizált frekvenciaváltó

  • Teljesítménytartomány: 0,37–3,7 kW
  • Védelmi osztály: IP55, IP66
  • Sokoldalú felhasználás falra vagy motorra szerelve
  • Egyszerű integráció többprotokollos Ethernet-interfészen keresztül
  • Gyors „plug-and-play” üzembe helyezés

NORDAC PRO – SK 500P – Frekvenciaváltó

Frekvenciaváltó szekrénybe szerelésre

  • Teljesítménytartomány: 0.25 kW – 160 kW
  • Védelmi osztály: IP20
  • Egyszerű rendszerintegráció többprotokollos Ethernet-interfészen keresztül
  • Gyors üzembe helyezés az USB-porton keresztüli feszültségmentes paraméterezésnek köszönhetően
  • Többtengelyes működés, több enkóderes interfészen keresztül vezérelhető

A6028 - A6028 alkalmazási prospektus – Hajtásrendszerek az italipar számára


A6028 - A6028 alkalmazási prospektus – Hajtásrendszerek az italipar számára
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Energiahatékonysági és TCO-tanácsadás

Innovatív termékeinkkel és szervizszolgáltatásaink széles körével támogatjuk ügyfeleinket a hajtástechnikájukhoz legmegfelelőbb és legenergiahatékonyabb megoldás megtalálásában. Az általunk gyártott hajtáskomponensek mindegyike – legyen szó hajtóművekről, motorokról vagy frekvenciaváltókról –, erőforrás-kímélő alkalmazásra optimalizált.

Tervezés és műszaki kivitelezés

A NORD moduláris termékkínálatában szereplő hajtásmegoldások széles körével ügyfeleink lényegében majd minden alkalmazási elképzelése megvalósítható. A számtalan választási lehetőség azonban az információk túlcsordulását is eredményezheti. Legyen szó digitális önkiszolgálásról vagy személyes tanácsadásról: Támogatást nyújtunk Önnek a hajtás kiválasztásához és megmutatjuk, hogyan juthat célirányosan az igényeinek legmegfelelőbb hajtásrendszerhez.

Digitális szolgáltatások és önkiszolgálás

Gyors választ kaphat a szolgáltatásainkkal kapcsolatban felmerülő kérdésekre. Egyszerűen rákereshet a megbízáshoz tartozó dokumentációkra és pótalkatrészekre a NORD-termékazonosító alapján. Felveheti a kapcsolatot a szerviz- és értékesítési munkatársainkkal. Bejelentkezhet a myNORD ügyfélportálra, önállóan összeállíthat NORD-berendezéseket, válaszhat közülük és megrendelheti őket.