Harrison Poultry
A NORD hajtja a legmodernebb takarmánygyárat
Több millió csirke gabona- és takarmányfeldolgozása és -elosztása hatékony és megbízható berendezéseket és infrastruktúrát igényel. Amikor tavaly David Bleth, a Harrison Poultry elnök-vezérigazgatója és csapata megkezdte új takarmánygyáruk tervezését és építését Crawfordville-ben, Georgia államban, pontosan tudták, kihez forduljanak a szállítószalag-rendszereik, emelőberendezéseik, keverőik és csigáik egyszerű és megbízható mechatronikus hajtásmegoldásaiért.
A régi barátságok új lehetőségeket és stratégiai partnerségeket teremtenek
Több fontos okból is a Harrison Poultry a NORD DRIVESYSTEMS-t választotta preferált hajtómotor-beszállítójának az 52 millió dolláros létesítményéhez.
A NORD forgalmazási partnere, a georgiai Athensben található Campbell Sales évek óta stratégiai integrátor és beszállítója a Harrison különböző létesítményeinek. Ezért logikus volt, hogy a NORD bevált termékei, szolgáltatásai, támogatása, logisztikája és a Campbell által biztosított szakértelem mellett maradjanak.
„Will Campbell győzött meg arról, hogy NORD hajtóműveket szereljünk be a georgiai Winderben található régi takarmánygyárunkba” – mondja David Sailors, a Harrison üzemeltetési vezetője. „Ez 20 évvel ezelőtt történt, és a hajtóművek még mindig működnek. Azóta még többet vásároltunk – ugyanazzal az eredménnyel.”
A Campbell Sales-szel együttműködve Sailors, a Harrison vállalati projektmenedzsere, Nick Strange és a Harrison csapat többi tagja megkezdte egy olyan, a legmodernebb technológiát képviselő létesítmény tervezését és építését, amely képes fedezni a gabona- és takarmányigényt a következő 20 évre és azon túlra is. A kiterjedt projekt fővállalkozójának a Hogenson Construction-t választották.
A Harrison, a Hogenson és a Campbell csapata együtt dolgozott a NORD hajtóműveinek és MAXXDRIVE® ipari hajtóműveinek közös kiválasztásán és méretezésén. A NORD alkalmazásmérnökei ezután közvetlenül együttműködtek az Egyesült Államokból származó, világszerte vezető gyártókkal, akik a malomrendszereket és berendezéseket szállították, hogy támogatást nyújtsanak nekik a tervezés, az összeszerelés és az üzembe helyezés terén.
A NORD kúpos fogaskerekes hajtóművei, a NORDBLOC.1® párhuzamos tengelyes hajtóművei és a MAXXDRIVE™ ipari hajtóművei számos termékelőnyt nyújtottak a Harrison számára.
A NORD megoldásai felváltották az elavult csúszótengelyeket, tárcsákat, szíjakat, védőberendezéseket és hasonlókat. Ezenkívül közvetlen meghajtási koncepciót alkalmaznak, ami sokkal biztonságosabb és hatékonyabb. A szállítószalagokra és tárcsákra jellemző csökkentett karbantartási és szervizelési igényüknek köszönhetően a Harrison számára költséghatékonyabbak is voltak. A kevesebb mozgó alkatrész javította az általános megbízhatóságot és csökkentette a raktározni szükséges kopóalkatrészek számát.
Ebben a projektben az összes 2,2–150 kW teljesítményű NORD hajtóművet NEMA bemeneti adapterekkel látták el a motorok cseréjének megkönnyítése érdekében. A Harrison takarmánygyár projektjéhez több mint 75 különböző NORD terméket használtak, amelyek nyomatéka kb. 450 Nm és 56 500 Nm között mozgott. A NORD széles termékválasztéka szintén kulcsfontosságú tényező volt a döntéshozatali folyamatban, és lehetővé tette a Harrison számára, hogy minden igényét egyetlen fő értékesítési partnerhez összpontosítsa.
Az eredmények kiválóak
„Most már elegendő helyünk van több mint 25 000 tonna gabona tárolására” – mondja Sailors. „Jelenleg két pelletgyártó sor működik, amelyek összesen heti 14 000 tonna takarmányt képesek előállítani, de egy harmadik sor hozzáadásával ezt 21 000 tonnára növelhetjük. Tervezzük továbbá szójabab-liszt tárolására szolgáló silók telepítését is, amelyek a jövőben további 5 000 tonna tárolókapacitást biztosítanak számunkra. Mindezek mellett meg kellett építenünk a fő vasútvonalról leágazó, körülbelül 2,5 km hosszú körpályát is, amely két segédvágánnyal rendelkezik, amelyek mindegyike 15 C114-es vasúti kocsi befogadására alkalmas. Nagyon lenyűgöző létesítmény.”
„Két darálónk van, amelyek óránként 170 tonna gabonát dolgoznak fel, és keverőink kapacitása óránként 240 tonna” – mondja Strange. „Ez a malom összesen 4500 kW teljesítményű motorokkal rendelkezik, amelyek 95%-a NORD hajtóművel van felszerelve. Ezek sokkal energiahatékonyabbak, ami manapság egyre fontosabb. Nagyon elégedettek vagyunk a döntésünkkel.”
A Harrison sikertörténete: a szerény kezdetektől a világszintű sikerig
1949-ben Harold Harrison, a második világháborús veterán és a Georgiai Egyetem agrárgazdasági szakának végzettje, 1000 dollárt fektetett egy keltetőgépbe, hogy hetente körülbelül 3000 csibét keltessen ki. 1955-re már hetente 150 000 madarat értékesített, és hamarosan megépítette saját feldolgozóüzemét Betlehemben, Georgiában.
Ma a vállalat több mint 1 000 alkalmazottat foglalkoztat. A Harrison Poultry évente körülbelül 143 000 tonna csirkét termel. Termékválasztékában egész madarak, darabolott részek és csont nélküli csirkehús szerepel, amelyek nagy része hazai és nemzetközi ügyfelekhez kerül, akár a kereskedelmi élelmiszer-feldolgozóiparban, akár az éttermi ágazatban. A „Golden Goodness” termékcsaládjáról ismert vállalat folyamatosan bővül, és az USA 20 legnagyobb baromfitenyésztője közé tartozva megélhetést biztosít gazdáknak, családoknak és érdekelt feleknek szerte a világon.