ShowFab

Fény, kamera, felvétel

„A show-nak folytatódnia kell”: A ShowFab és a NORD DRIVESYSTEMS segítségével a show folytatódik – időben, a költségvetés keretein belül és meglepetések nélkül.

Összpontosítson az ügyfélre

Hacsak nem az egyik nagy amerikai televíziós csatornánál dolgozik, valószínűleg még soha nem hallott róluk. Drew Farrow és a ShowFab csapata erőfeszítései nélkül azonban sok kedvenc Broadway-előadása, hírműsora és sportközvetítése nem lenne lehetséges, mert nem lennének színes díszletek, szemet gyönyörködtető kivetítők, és a fejünk felett csendesen mozgó fények és kamerák.

Miért csendesek? A NORD DRIVESYSTEMS-nek köszönhetően, amelynek hajtómotorjai mozgatják a díszleteket a The Today Show, a Fox News, a Fox Sports, az NFL Network és a NewsNation stúdióiban, hogy csak néhányat említsünk. „Ha bármelyik élő adást megnevez az Egyesült Államokban – legyen az talk show, hírműsor vagy sportközvetítés –, nagy a valószínűsége, hogy mi is részt vettünk valamikor a díszletek létrehozásában” – mondja Farrow.

<br><br><br><br><br>

Egy csodálatos portfólió

A New Jersey-i Fairfieldből származó ShowFab úgy írja le magát, mint a kreatív piacok számára testre szabott termékeket gyártó vállalat. Ez azonban alulbecsülés. A fent említett iparágak mellett az 1986-ban alapított vállalat múzeumoknak, kiskereskedelmi üzleteknek és közintézményeknek is széles körű kiállítási és tervezési szolgáltatásokat nyújt.

Ezek közé tartozik az Angry Birds „Not So Mini Golf” minigolfpálya a közeli Rutherford hatalmas „American Dream” bevásárlóközpontjában, Cornelia Parker „PsychoBarn” című műve Londonban, termékbemutatók olyan márkák számára, mint a Louis Vuitton, a Sonos és a Saks Fifth Avenue, valamint a John F. Kennedy nemzetközi repülőtéren található JetBlue Gyermekközpont, amelyet a gyerekekkel utazó szülők nagyra értékelnek.

De ennél többről van szó. A ShowFab több mint 100 képzett kézművest és projektmenedzsert foglalkoztat, köztük Farrow-t, aki vezető műszaki tervező. Nemrég fejezték be a költözést egy kibővített és felújított, 9290 négyzetméteres gyártóüzembe, amely ma mindenféle CNC hajlító-, maró-, vízsugaras és lézervágó berendezésnek ad otthont, és büszkék arra, hogy a Broadway Green Alliance részeként külön elismerést kaptak környezetvédelmi erőfeszítéseikért.

Emellett nagyon emberközpontúak is. „Szakszervezeti szervezet is vagyunk, így az International Alliance of Theatrical Stage Employees tagjai vagyunk”.

<br><br><br>

Hosszú távú partnerség

Tekintettel a jól ismert ügyfelek hosszú listájára, elengedhetetlen, hogy a ShowFab kizárólag a legjobb anyagokat és alkatrészeket használja termékeihez. Ez magyarázza, miért a NORD DRIVESYSTEMS a preferált beszállítója a cégnek már 17 éve, azóta, hogy Farrow a vállalatnál dolgozik. „Még akkor is, amikor a Yale School of Drama akkori nevű intézményben a diplomámon dolgoztam, a NORD szerepelt azon cégek listáján, amelyekkel majd a gyakorlatban is együtt fogunk dolgozni” – mondja.

Erre példa egy népszerű sportcsatornával közösen megvalósított, nemrégiben befejezett projekt. Amikor a ShowFab-ot felkérték a kaliforniai új létesítmény közvetítőfülkéjének és világítási rendszereinek tervezésére, gyártására és telepítésére, a cég a fémkonstrukciók meghajtásához szükséges fékmotorok beszerzésével kapcsolatban a NORD-hoz fordult.

Adam Reynolds kerületi értékesítési vezetővel együttműködve Farrow úgy döntött, hogy egy sor 20 kW-os SK9042.1 UNICASE spirálfogaskerekes hajtómotor – amelyek mindegyike egy speciálisan gyártott kábeldobhoz van rögzítve – könnyedén felemeli a fél tonnás kereszttartókat, miközben megfelel az ügyfél szigorú gyorsulási és lassulási követelményeinek. Mivel a biztonság elengedhetetlen, amikor a fellépők és a technikusok a szerkezet alatt állnak, minden motort másodlagos fékegységekkel láttak el.

Kockázatmentesség

„Összességében véve nem túl nagy terhelésről van szó, és a NORD hajtóműves motorok alapfelszereltségként önműködő fékekkel rendelkeznek, de ezt minden gépünknél megcsináljuk, arra az esetre, ha valami probléma adódna” – magyarázza Farrow. „Gondoskodunk róla, hogy minden intézkedést megtegyünk a berendezés biztonsága érdekében.”

Arra is törekedtek, hogy tervezésük jövőbiztos legyen. A követelmények idővel változnak – jegyzi meg Farrow –, és az ügyfelek gyakran kérnek „nagyobb, gyorsabb, nehezebb” megoldásokat jóval a telepítés befejezése után. Hogy ne szorítsák be magukat, ő és a projektcsapat többi tagja szorosan együttműködött a NORD mérnöki csapatával, hogy a berendezés felkészüljön a feladatra – arra az esetre, ha az ügyfél öt év múlva többet várna el a rendszertől.

Egy másik szempont, amit minden kaliforniai lakos jól ismer: a földrengés veszélye. „Ez valami, ami miatt itt a keleti parton nem kell túl sokat aggódnunk, de ott, érthető módon, nagy dolog” – mondja Farrow. „Emiatt több hónapot töltöttünk azzal, hogy oda-vissza jártunk a helyi építési hatóságokhoz, finomítottuk a terveket, apróbb dolgokat változtattunk meg – mindezt azért, hogy megfeleljünk a földrengésbiztonsági előírásoknak. Senki sem akarja, hogy meghibásodás történjen, amikor a nagy földrengés bekövetkezik.”

Akcióba lépés

Miután a tervet jóváhagyták, a ShowFab tervezői, képzett villanyszerelői és mérnökei nekiláttak a díszlet felépítésének. Sajnos ennek nagy része a COVID-19 idején történt, így a lead time hosszú volt, a szállítási idő pedig kiszámíthatatlan. Ahogy Farrow már említette, Adam Reynolds és a NORD összes többi munkatársa keményen dolgozott, hogy a nehézségek ellenére minden időben elkészüljön.

Hozzáteszi, hogy ilyen nehézségek bármely nagyszabású gyártásnál várhatók, és bár a NORD ugyanazoknak az ellátási láncbeli korlátozásoknak van kitéve, mint bármely más gyártó, ez és más projektek is zökkenőmentesen zajlottak. „Nagyon ritkán építünk kétszer ugyanazt a gépet” – mondja Farrow. „Mindegyik gépet egyedi igényekhez igazítunk. Ez mindig kihívást jelent, de a NORD felelősségi körébe tartozó projekt részekkel kapcsolatban semmilyen problémánk nem volt.”

Azóta sem volt semmilyen probléma. „A gyártási és telepítési folyamat során minden szükséges támogatást megkaptunk, és a karbantartás tekintetében a támogatási szerződés részeként negyedévente egyszer kiküldjük a technikusainkat, hogy ellenőrizzék a gépeket, a szerelvényeket és a vezérlőket. Már két éve minden tökéletesen működik, beleértve a NORD berendezéseket is, és nem számítok arra, hogy ez megváltozna. Minden rendben van.”

NORDBLOC.1 Homlokkerekes hajtóműves villanymotor

Higénikus kivitelű homlokkerekes hajtómű

  • 0.12 kW - 37 kW
  • 30 Nm - 3,300 Nm
  • Lemosható, élelmiszer-biztonságos felületvédelem érdekében NXD tupH® bevonattal is kapható
  • Alacsony súly az alumínium háznak köszönhetően
  • Alacsony zajszint a csendes működésnek köszönhetően

Szabványos aszinkron motorok

Aszinkron motorok

  • 0.12 kW - 55 kW
  • Védelmi osztály: szabadon választható, így egyénileg testreszabható
  • Világszerte megadott engedélyek és jóváhagyások
  • Hatékonysági osztályok: IE1 – IE4
  • A különféle motorváltozatoknak köszönhetően rugalmasan állítható

NORDAC BASE – SK 180E – Frekvenciaváltó

Decentralizált frekvenciaváltó

  • Teljesítménytartomány: 0,25 – 2,2 kW
  • Védelmi osztály: IP55, IP66
  • Sokoldalú felhasználás falra vagy motorra szerelve
  • Gazdasági méretezés funkcionális alapfelszereléssel
  • A kompakt méretnek köszönhetően kevés helyet igényel