Baumalog

Hajtásmegoldások tárolási megoldások automatizálásához

A Baumalog Sp. z o.o. jelentősen leegyszerűsítette a fémprofilok tárolását és szállítását a Retech Sp. z o.o vállalatnál, amely ily módon teljesen NORD-megoldásokra hagyatkozik.

Az ügyfél rövid bemutatása

A Baumalog egy lengyel gépgyártó, amely automatikus tároló- és szállítómegoldásokat állít elő számos iparág számára. A vállalat a folyamatok (kiváltképp a fémlemezek, profilok, rudak és eltérő méretű, ill. súlyú egyéb anyagok területén) automatizálásához és a belső logisztika folyamathatékonyságának növeléséhez gyárt és telepít megoldásokat; az utóbbi optimalizálja az anyagáramlást a gyártási folyamat közben, valamint az előkészítés és kiszállítás során. A Baumalog egyben az automatikus függőleges, tálcás (polcos) liftrendszereket gyártó olasz Modula vállalat lengyel forgalmazója.

A Baumalog NORD-hajtásokat használ az általa kínált tárolásautomatizáló rendszerekhez. A vállalat többek között úgy látja, hogy a megoldásai előnyét a nagy hatékonyság, megbízhatóság, zajszegény üzem, széles termékkínálat és az egyszerű telepítés biztosítja. A Baumalog hosszú évek óta alkalmaz NORD DRIVESYSTEMS hajtásmegoldásokat: nagy hatékonyságú és abszolút megbízható invertereket és hajtóműves motorokat.

A projekt speciális vonatkozási

A gyártók számára az egyik legnagyobb kihívást az előállításhoz használt alkatrészek tárolása jelenti. Minél magasabb az értékesítési volumen, annál nagyobbak a tárolásmenedzsmenttel szemben támasztott követelmények és annál fontosabb a megbízható technológia: mindennek hibamentesen kell működnie. A tárolási és szállítási folyamatok automatizálása jelentősen hozzájárul a gyártási potenciál növeléséhez és a nagyobb munkahelyi biztonsághoz.

A piac ezen a területen a legújabb robotikai, automatizálási és informatikai technológiát használó, egyénre szabott és ultramodern megoldásokat kínál. Az automatikus tárolórendszer megfelelő beállítása javítja a logisztikai folyamatokat, ami újfent csökkenti az emberi hiba miatt bekövetkező hibák előfordulását és rövidebb átfutási időket eredményez az ügyfélrendelések tekintetében.

Hajtásmegoldások

Automatikus cső- és profilraktár

Az automatikus cső- és profilraktárt az ügyfél specifikus követelményeinek megfelelően tervezték. A nyolc méter magas raktárt egy két – egyenként öt darab, 68 mozgó polcot magába foglaló oszloppal – polcsorból álló támszerkezet alkotja. A polcok (tálcák) mérete 6200 × 450 × 600 mm, a teherbírásuk 1750 kg. További szempont a megfelelő vezérlés. A rendszert egy mobil rakodóállomással szerelték fel, amelynek segítségével a profilokat a raktáron kívül rakodják be, majd onnan viszik be a raktárba. Rendelkezésre áll továbbá két mobil kirakodó állomás is, amely kéz a kézben dolgozik a mozgódarukkal és a profilokat kezelő lézeres vágóeszközökkel a raktárban. A komplett rendszer teljesen automatikus. A vezérlőpanelnél dolgozó kezelőtől érkező parancsra a rendszer a megfelelő termékeket az egyik kirakodó állomásra továbbítja. A Baumag által szállított raktároszlopokhoz és a be- és kirakodó állomásokhoz hat NORD hajtóműre volt szükség.

A Getriebebau NORD a mechanikus és elektronikus hajtóművek piacának egyik vezető szállítója. A termékkínálata hajtóműves motorokból, ipari hajtóművekből, frekvenciaváltókból, motorindítókból és decentralizált hajtásvezérlő rendszerekből áll. A NORD gazdag termékkínálatában szintén megtalálhatók a tárolás automatizálásának rugalmas konfigurálását lehetővé tevő intelligens mechanikus és villamos megoldások. Mindez gyors szállítással és kedvező árakkal párosulva. A bemutatott projekthez a NORD hat hajtóművet szállított 0,75 kW és 3 kW közötti teljesítménnyel.

A mechanikus megoldások mellett, a Baumalog által tervezett automatizált raktárban elektronikus NORD-hajtásrendszereket is használnak. A hajtóműves motorok vezérlését NORDAC PRO frekvenciaváltók látják el. A változtatható hűtési megoldás optimális hőeloszlást szavatol. A pozicionálómodul nem egyszerűen a hajtástengelyek a fölérendelt vektorszabályozástól független pozicionálásának lehetőségét kínálja, de a relatív pozicionálást is lehetővé teszi. A projekt keretében a telepített NORD-berendezések minden elképzelhető mozgatást elvégeznek. A hajtóművek gondoskodnak a tároló- és kiszedő berendezések magas állványok közötti nyomvonalakon való működtetéséről, a függőleges szállítószalag mozgatásáról az anyagok polcokon való elhelyezésére és oda való visszahelyezésére, valamint az állványok vízszintes mozgatásáról és a függőleges szállítószalag raktároszlopra való mozgatásáról.

Ellátják továbbá az épületen kívüli be- és kirakodó állomás és az épületen belüli kirakodó állomások (ahonnan eljuttatják az anyagokat a lézervágóhoz) vezérlését is. A profilok tárolási és szállítási folyamatainak automatizálása a Retech vállalatnál nagy előrelépést jelentett a gyártási folyamatban és hozzájárult a munkabiztonság növeléséhez is. A kiváló minőségű komponensek (pl. NORD-hajtóművek) a teljes rendszer gördülékeny és hibamentes üzemét is szavatolják.

NORDAC PRO SK 500E

Frekvenciaváltó szekrénybe szerelésre

  • Teljesítménytartomány: 0,25 – 160 kW
  • Védelmi osztály: IP20
  • A skálázható Ethernet-interfészeknek köszönhetően rugalmasan beállítható
  • Bővíthető funkciókészlet opcionális beépíthető modulokkal
  • Többtengelyes működés, több enkóderes interfészen keresztül vezérelhető

Szabványos aszinkron motorok

Aszinkron motorok

  • 0.12 kW - 55 kW
  • Védelmi osztály: szabadon választható, így egyénileg testreszabható
  • Világszerte megadott engedélyek és jóváhagyások
  • Hatékonysági osztályok: IE1 – IE4
  • A különféle motorváltozatoknak köszönhetően rugalmasan állítható

CS0042 - Automatizált raktározási folyamatok


CS0042 - Automatizált raktározási folyamatok
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

További információkat itt talál: